Motor
| Motor Modeli | Cat® C15 Cat® C15 |
| Brüt Güç (SAE J1995) | 452 hp 337 kW |
| Net Güç (SAE J1349) | 439 hp 327 kW |
| Motor Gücü (ISO 14396) | 447 hp 333 kW |
| İç Çap | 5.4 inç 137 mm |
| Strok | 6.75 inç 171.5 mm |
| Silindir Hacmi | 926 in³ 15.2 l |
| Not (1) | Bildirilen güç 1,700 dev/dk.da test edilmiştir. Bildirilen güç 1,700 dev/dk.da test edilmiştir. |
| Not (2) | Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. |
| Not (3) | Bildirilen net güç; alternatör, hava filtresi, son işlem ve minimum devirde çalışan fan ile donatılmış bir motor için volanda mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç; alternatör, hava filtresi, son işlem ve minimum devirde çalışan fan ile donatılmış bir motor için volanda mevcut olan güçtür. |
| Not (4) | Fan maksimum hızdayken net güç, SAE referans koşullarına göre 327 kW'tır (439 hp). Fan maksimum hızdayken net güç, SAE referans koşullarına göre 327 kW'tır (439 hp). |
| Not (5) | C15 motor; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. C15 motor; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. |
| Not (6) | Cat seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan dizel egzoz sıvısı (DEF), ISO 22241-1'de belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır. Gereklilikler, AdBlue veya API sertifikasyonları olanlar dahil bir çok DEF markası tarafından karşılanmaktadır. Cat seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan dizel egzoz sıvısı (DEF), ISO 22241-1'de belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır. Gereklilikler, AdBlue veya API sertifikasyonları olanlar dahil bir çok DEF markası tarafından karşılanmaktadır. |
| Şu İrtifanın Altında Motor Gücü Düşürülmez: | 10000 ft 3050 m |
| En Yüksek Motor Torku Brüt Değeri (SAE J1995) | 1711 lbf·ft 2320 N·m |
| En Yüksek Motor Torku Net Değeri (SAE J1349) | 1670 lbf·ft 2264 N·m |
| En Yüksek Motor Tork Devri | 1200 dev/dk. 1200 dev/dk. |