Boyutlar
Kepçe yükü | 50 t 45 t |
Kepçe kapasitesi | 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) |
Not | Uygulama ve malzeme yoğunluğuna bağlıdır. Uygulama ve malzeme yoğunluğuna bağlıdır. |
Kepçe yükü | 50 t 45 t |
Kepçe kapasitesi | 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) |
Not | Uygulama ve malzeme yoğunluğuna bağlıdır. Uygulama ve malzeme yoğunluğuna bağlıdır. |
Kepçe ve standart bağlantılar ile çalışma ağırlığı | 1748837 lb 793259 kg |
Ağırlık (müşteri tarafından temin edilir) | 352000 lb 159665 kg |
Not (1) | Bu ağırlıklar kepçe ve isteğe bağlı donanım seçimine göre az miktarda değişiklik gösterebilir. Bu ağırlıklar kepçe ve isteğe bağlı donanım seçimine göre az miktarda değişiklik gösterebilir. |
Not (2) | Tüm teknik özellikler 19 m3 (25 yd3) kepçe ve standart 182,9 cm (72 inç) tırnaklar için verilmiştir. Tüm teknik özellikler 19 m3 (25 yd3) kepçe ve standart 182,9 cm (72 inç) tırnaklar için verilmiştir. |
Zemin Yatak Basıncı | Zemin yatak basıncı, çok sayıda etkene bağlıdır. Zemin yatak basıncı, çok sayıda etkene bağlıdır. |
Palet Boyutları – Toplam genişlik 182,9 cm (72 inç) tırnak, standart | 28.22 inç 8.6 cm |
Zemin Yatak Basıncı – 182,9 cm (72 inç) tırnak | 39 inç 269 cm |
Üst mekanizmanın toplam genişliği (standart geçitler dahil) | 41.33 inç 12.6 cm |
Planet Tipi İtme | İki motorlu bağımsız tahrik mekanizması. İki motorlu bağımsız tahrik mekanizması. |
Salınma | Her biri dikey bağlı bir motor tarafından çalıştırılan iki paralel şaftlı dişli kutusu, döner şasinin her iki tarafında bulunur. Her biri dikey bağlı bir motor tarafından çalıştırılan iki paralel şaftlı dişli kutusu, döner şasinin her iki tarafında bulunur. |
Zemin Yatak Basıncı – Toplam etkili taşıma alanı | 315.6 ft² 29.3 m² |
Vinç | 137 cm'lik (54 inç) vinç tamburunu çalıştıran motor, iki dişli redüksiyon sistemine bağlıdır. 137 cm'lik (54 inç) vinç tamburunu çalıştıran motor, iki dişli redüksiyon sistemine bağlıdır. |
Kepçe kapağını açmak için gereken mesafe ile boşaltma yüksekliği | 27.56 ft 8.4 m |
Kesme yarıçapı (maksimum) | 67.59 ft 20.6 m |
Döner şasi arka kule dönüşü yarıçapı | 25.59 inç 7.8 m |
Düz zemin yarıçapı | 48.88 ft 14.9 m |
Kesme yüksekliği (maksimum) | 45 ft 13.7 m |
Tip | Açık dişli yağlayıcı ve gres için otomatik, tek hatlı sistem. Açık dişli yağlayıcı ve gres için otomatik, tek hatlı sistem. |
Komponentler (1) | 6 pompa (açık dişli yağlayıcı için 4, gres için 2 adet) yalıtılmış, ısıtmalı, çift çeperli bir yağ odasında bulunur. 6 pompa (açık dişli yağlayıcı için 4, gres için 2 adet) yalıtılmış, ısıtmalı, çift çeperli bir yağ odasında bulunur. |
Komponentler (2) | Alt seviyede dışarıdan hızlı dolum. Alt seviyede dışarıdan hızlı dolum. |
Güç Gereksinimleri – 60 Hz | 4.160 V, 7.200 V 4.160 V, 7.200 V |
Güç Gereksinimleri – Maksimum güç | 2886 HP 2152 kW |
Tahrik | IGBT Acutrol tahrik sistemi. IGBT Acutrol tahrik sistemi. |
Güç Gereksinimleri – Voltaj | 3 fazlı, 50/60 Hz, 7.200 V 3 fazlı, 50/60 Hz, 7.200 V |
Güç Gereksinimleri – 50 Hz | 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V |
Güç Gereksinimleri – Ortalama güç ihtiyacı | 538-753 kW (721-1.010 hp) 538-753 kW (721-1.010 hp) |
Standart Halat Verileri: İçeri Çekme – Çap | 2.25 inç 57 mm |
Standart Halat Verileri: Kepçe açma – Çap | 0.625 inç 16 mm |
Standart Halat Verileri: Bom süspansiyonu – No. | 4 4 |
Standart Halat Verileri: Doldurma – No. | 1 1 |
Standart Halat Verileri: Bom süspansiyonu – Çap | 2.75 inç 70 mm |
Komponentler | Tek parçalı, dövülmüş, dikişsiz boru şeklinde kepçe kolu, geniş yayılmış bom noktası kasnakları, kepçe kolunu dengelemek için vinç halatları ve kepçe asmalı kilitleri. Tek parçalı, dövülmüş, dikişsiz boru şeklinde kepçe kolu, geniş yayılmış bom noktası kasnakları, kepçe kolunu dengelemek için vinç halatları ve kepçe asmalı kilitleri. |
Standart Halat Verileri: İçeri Çekme – No. | 1 1 |
Standart Halat Verileri: Vinç – Çap | 2.375 inç 60 mm |
Standart Halat Verileri: Doldurma – Çap | 2.25 inç 57 cm |
Standart Halat Verileri: Kepçe açma – No. | 1 1 |
Toplama | Toplama mekanizmalarının döner şasinin ön merkezinde olduğu Halat Toplayıcı; bir motor, fren, tambur ve dişlilerden oluşur. Plastik içerikli toplama ve içeri çekme halatları, kepçe kolunu ileri ve geriye doğru hareket ettirmek için kullanılır. Toplama mekanizmalarının döner şasinin ön merkezinde olduğu Halat Toplayıcı; bir motor, fren, tambur ve dişlilerden oluşur. Plastik içerikli toplama ve içeri çekme halatları, kepçe kolunu ileri ve geriye doğru hareket ettirmek için kullanılır. |
Standart Halat Verileri: Vinç – No. | 2 2 |
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.