Halatlı Yüklemeli 7495

Halatlı Yüklemeli 7495 Elektrikli Halatlı Şoveller

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kepçe Yükü
120 t
109 t
Kepçe Kapasitesi
30,6-62,7 m3 (40-82 yd3)
30,6-62,7 m3 (40-82 yd3)
Çalışma Ağırlığı - Kepçe ve Standart Bağlantılarla
3056000 lb
1386178 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Güvenlik

Güvenlik

  • 45 derece arkaya dönük biniş basamakları ile gelişmiş giriş ve çıkış; kaymayan basamaklar, platformlar ve geçişler ve kabine giriş ve çıkışı kolaylaştıran ve hızlı kaçışa olanak tanıyan çift kapılı tasarım.
  • Endüstrideki en iyi yan görüş alanı için operatör koltuğundan panoramik görüş; görüş alanını iyileştirmek ve durumsal farkındalığı artırmak üzere beş adet kabin içi baş üstü monitörü besleyen kameralar ve yüksek verimli, ayarlanabilir LED ışıklar.
  • Erişilebilecek yerde bulunan ilave acil durdurma işlevi ile güvenli operatör eğitimini kolaylaştıran operatör eğitim koltuğu.
  • Yükleme bakımının büyük bir kısmının makine muhafazası platformunun koruması altında tamamlanmasına olanak tanıyan, platforma bağlı mekanizma ile daha güvenli bakım; net bir şekilde işaretlenmiş depolanan enerji konumları ve kilitleme/devre dışı bırakma noktaları.
  • Tahrik kabininin arkasında yer alan yüksek voltajlı DC bus ile güvenliği artırılmış elektrik sistemi; arıza giderme sırasında personeli yüksek voltajlı komponentlerden uzak tutan merkezi kontrol rafı ve yüksek frekanslı bağlantı ihtiyacını ortadan kaldıran, kalkan bloklarından kaynaklanan akımlar.

Operatör Kabini

Operatör Kabini

  • Yalıtıcıya takılı kabin altındaki uzatılmış makine muhafazasının güçlendirilmiş desteği ve stabilitesi sayesinde yorgunluğa yol açan titreşimde azalma.
  • Yeni kumanda kolları, özel tasarlanmış ergonomik kollar ve "parmakla dokunarak kontrol edilen" yay gerilimi ile zahmetsiz çalışma ve daha yüksek kumanda tepkisi sağlar.
  • İklim kontrolü sistemi otomatik olarak, önceden belirlenmiş bir sıcaklığı korur
  • Son teknoloji, ergonomik operatör koltuğuna ek olarak geniş bir beden yelpazesine ideal uyum sağlayan koltuk, kolçak ve ayak desteği.
  • Operatör tercihine uyacak şekilde parlaklık ve kontrastı ayarlayan sezgisel ve görsel olarak estetik ekranlar.

Operatör Üretkenliği

Operatör Üretkenliği

  • Gelişmiş kabin içi eğitim ortamı ile endüstrideki ilk üç koltuklu kabin tasarımı; çalışma yüzeyinin optimum görünümünü sağlayan, bitişik konumlandırılmış eğitmen koltuğu, eğitim sırasında iletişimi kolaylaştırır ve eğitmen acil durdurma düğmesine kolay erişim sunar.
  • Taşınan malzemeyi hesaplayan, kamyonların aşırı yüklenmesini izleyen ve operatörleri yükleme verimleri ve vardiya performanslarına dikkat etmeleri için teşvik eden opsiyonel Payload teknolojisi.
  • Opsiyonel Operatör Yardımı–Gelişmiş Hareket Kontrolü, operatörlerin malzemeyi verimli bir şekilde yüklemesine ve kötü kazma uygulamalarından kaçınmasına olanak tanır, operatörler arasında tutarlı makine performansı sağlar ve eşit veya daha iyi çevrim süreleri sunar.

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

  • Şiddetli ve sürekli titreşime dayanacak şekilde tasarlanmış sağlam kaynaklı tahrik kabinine sahip IGBT elektrikli tahrik sistemi; tahrik/kontrolör kabinini toz ve döküntülerden koruyan izole, pozitif basınçlı oda ve performans ve uzun, sorunsuz kullanım ömrü sağlayan madencilik sınıfı komponentler.
  • Çatlamaya karşı son derece dirençli tek parça, kepçe koluna sahip dayanıklı ön uç tasarımı; burulma gerilimini vinç halatlarına ileterek bom ve kepçe kolu ömrünü uzatan döner kol tasarımı ve geri tepme kuvvetini emmek ve bom/kepçe kolu birleşme noktasında aşınma ve çatlamayı azaltmak için yükleme ve içeri çekme halatları veya hidrolik sıvısı.
  • Raf ve pinyonların yanlış hizalama zorluklarını azaltacak boru şeklindeki tasarım ile dünya genelinde operasyonlarda kanıtlanmış üstün performans ve yüksek güvenilirlik için geleneksel Halatlı Yükleme sistemi; darbeyi emen içeri çekme halatları sayesinde ön uçtaki çatlamalarda azalma ve döner kepçe kolu sayesinde burulma geriliminin ortadan kalkmasıyla azalan çatlama ve komponent ömrünün uzaması.
  • Kesinti süresini azaltan güvenilir kepçeler: mandal grubu üzerindeki bakımı ortadan kaldıran LatchFree Kepçe ve soğuk havaya ve darbeye dirençli, yüksek mukavemetli çelikten üretilen FastFil™ ve Düz Kenarlı Kepçe.
  • Çatlamaya dirençli palet şasileri, bozuk çukur tabanlarında periyodik görülen, tek noktadan zemin reaksiyonuna dayanıklı alt silindir tasarımı, bakımı kolaylaştıran ve yanlış hizalamayı azaltan palet takılı tahrik motorları, komponentleri kayalardan ve sudan koruyan yukarıya doğru eğimli tahrik motoru rafları ve planet tipi tahriki zemin darbe yüklerinden izole eden yükseltilmiş tahrik tamburu. Uzatılmış tambur ve bağlantı ömrü için palet bağlantılarına karşı büyük bir temas alanı sağlayan zincir dişlisi stili tahrik tamburu pabuçları ve komponent aşınmasını iyileştirip ömrünü uzatan aralıklı monte edilmiş silindirler.

Verimlilik ve Üretkenlik

Verimlilik ve Üretkenlik

  • Daha hafif ön kısmın azalan dönüş ataletinden kaynaklanan daha hızlı dönüş sürelerine ek olarak bom üzerindeki görüşü engelleyebilecek komponentleri azaltan, platforma monte edilmiş yükleme mekanizmasıyla iyileştirilmiş sol görüş alanı.
  • Daha üretken ve verimli kazma için geniş yayılmış bom noktası makaraları ile zemindeki kepçe çekme kuvvetini dengeleyen ve kazma kuvvetini en çok ihtiyaç duyulan noktalara otomatik olarak dağıtan çift vinç halatı.
  • Kayıp yükleri azaltarak verimliliği artıran LatchFree Kepçe tasarımı.
  • Düz Kenarlı Kepçe ile daha yüksek yük aralığı ve yükün doğal konfigürasyonuna uyum sağlayan trapezoid şekil sayesinde FastFil Kepçe ile iyileştirilmiş doldurma faktörleri.
  • Mod aktarımını iyileştiren ve kazma ile tahrik modu geçişini 2,7 saniyeden 700 milisaniyeye azaltan, daha hızlı tepki veren, entegre hızlı tahrik aktarma anahtarı.
  • Halatlı şovelin daha geniş dönmesini ve kamyonların daha hızlı dolmasını sağlamak üzere tasarlanmış üçüncü raydan dönüş sistemi optimum hız ve çevrim süresi sunar.

Zemin Kavrama Ataşmanları ve Çelik Halat

GET ve Çelik Halat

  • CapSure tutma özelliğiyle bir araya gelen Whisler stili adaptör ile donatılmış X-4 Sistemi çekiş gerektirmeyen G.E.T., çekiç gerektiren alternatiflere göre kurulum ve sökme işlemlerini daha hızlı, daha güvenli, daha kolay ve daha az karmaşık hale getirir.
  • İdeal uyum sağlayan, aşınmayı azaltıp kenar kullanım ömrünü uzatan tamamen işlenmiş kenar yüzeyleri ile çalışmaya hazır teslim edilen kenar sistemleri
  • Çekiç gerektirmeyen veya geleneksel C-kelepçe ve takoz tutma sistemiyle kenara sabitlenmiş adaptöre ek olarak sıklıkla yeniden kullanılabilir olup işletme maliyetlerinizi azaltmaya yardımcı olan, çekiç gerektirmeyen takoz tutma grubu.
  • Geniş bir uygulama aralığı için tasarlanan beş uç profili; çekiç gerektirmeyen muhafaza sistemi ile üstün penetrasyon ve kenar koruması.
  • Çelik teller arasındaki teması azaltmak ve halat ömrünü uzatan yağlayıcıların sızmasını önlemek için telleri sarmalamak üzere plastiğin ipe tam olarak penetrasyonunu sağlayan termal enjeksiyon işlemi kullanılarak üretilen, böylece aşınma ve darbe hasarının istenmeyen etkilerine direnebilecek güce ulaştırılan; vinç, içeri çekme ve yüklemenin yanı sıra kepçe açtırma halatları ve süspansiyon telleri için kaliteli Cat tel halatı seçenekleri.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Halatlı Yüklemeli 7495

Kepçe Yükü 120 t 109 t
Kepçe Kapasitesi 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3) 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3)
Kepçe Yükü (Belirtildiğinde 109 Metrik Tona [120 ton] Kadar Kepçe Yükleri) 120 t 109 t
Not Uygulama ve malzeme yoğunluğuna bağlı Uygulama ve malzeme yoğunluğuna bağlı
Çalışma Ağırlığı - Kepçe ve Standart Bağlantılarla 3056000 lb 1386178 kg
Balast - Müşteri Tarafından Donatılmış 667150 lb 302614 kg
Not (1) Bu ağırlıklar kepçe ve opsiyonel ekipman seçimine bağlı olarak biraz değişiklik gösterebilir Bu ağırlıklar kepçe ve opsiyonel ekipman seçimine bağlı olarak biraz değişiklik gösterebilir
Not (2) Tüm teknik özellikler, 56 m3 (73 yd3) kepçe ve standart 200,7 cm (79 inç) paletlere dayanır. Tüm teknik özellikler, 56 m3 (73 yd3) kepçe ve standart 200,7 cm (79 inç) paletlere dayanır.
Üst Kısım Toplam Genişliği - Standart Geçişler Dahil 41.9 ft 12.8 m
Kule dönüşü Her biri dikey monte edilmiş bir motor tarafından tahrik edilen iki planet tipi şanzıman, döner şasinin her iki tarafında yer alır. Her bir şanzımandaki çift çıkışlı pinyon milleri, dönüş rafını devreye alır. Her biri dikey monte edilmiş bir motor tarafından tahrik edilen iki planet tipi şanzıman, döner şasinin her iki tarafında yer alır. Her bir şanzımandaki çift çıkışlı pinyon milleri, dönüş rafını devreye alır.
Planet Tipi İtme Çift motorlu bağımsız tahrik Çift motorlu bağımsız tahrik
Zemin Basıncı - Toplam Etkili Taşıma Alanı (200,7 cm) Yüzeyleri 36 m2 (380 kPa); 386 ft2 (55 psi) 36 m2 (380 kPa); 386 ft2 (55 psi)
Palet Boyutları - Genel Genişlik 200,7 cm (79 inç) Yüzeyler, Standart 36 ft 11 m
Vinç Çift çıkışlı pinyonlu planet tipi şanzıman, elektrik motorundan vinç tamburu dişlisine vinç torku aktarımını sağlar. Çift çıkışlı pinyonlu planet tipi şanzıman, elektrik motorundan vinç tamburu dişlisine vinç torku aktarımını sağlar.
Palet Boyutları - Genel Genişlik 259,1 cm (102 inç) Yüzeyler 38 ft 11.6 m
Zemin Basıncı - Not Zemin basıncı birçok faktöre dayanır Zemin basıncı birçok faktöre dayanır
Zemin Basıncı - Toplam Etkili Taşıma Alanı (259,1 cm) Yüzeyleri 47 m2 (297 kPa); 501 ft2 (43 psi) 47 m2 (297 kPa); 501 ft2 (43 psi)
Tip Açık dişli yağı ve gres için otomatik, tek hatlı sistem Açık dişli yağı ve gres için otomatik, tek hatlı sistem
Komponentler (1) Yalıtımlı, ısıtmalı, çift duvarlı yağlama odasında yer alan altı pompa (açık dişli yağı için dört ve gres için iki) Yalıtımlı, ısıtmalı, çift duvarlı yağlama odasında yer alan altı pompa (açık dişli yağı için dört ve gres için iki)
Komponentler (2) Dışarıdan, alt seviyeden FastFil Dışarıdan, alt seviyeden FastFil
Güç Gereksinimleri - Voltaj 3 faz, 50/60 Hz, 7.200 V 3 faz, 50/60 Hz, 7.200 V
Güç Gereksinimleri - 60 Hz 7.200 V, 13.800 V 7.200 V, 13.800 V
Güç Gereksinimleri - 50 Hz 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V, 11.000 V 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V, 11.000 V
Sistem Voltajı - Nominal 50/60 Hz, 7.200 V 50/60 Hz, 7.200 V
Tahrik IGBT Acutrol tahrik sistemi IGBT Acutrol tahrik sistemi
Güç Gereksinimleri - Maksimum güç 3.737 kW 3.737 kW
Güç Gereksinimleri - Ortalama Kontrol Edilebilir Güç 934-1.308 kW 934-1.308 kW
Güç Gereksinimleri - Not Diğer voltaj seçenekleri, müşteri gereksinimlerine uyacak şekilde mevcuttur Diğer voltaj seçenekleri, müşteri gereksinimlerine uyacak şekilde mevcuttur
Halat Verileri - Vinç - No. 2 2
Halat Verileri - Kepçe Açtırma - No. 1 1
Halat Verileri - Palet - Çap 2.5 inç 64 mm
Halat Verileri - Yükleme - No. 1 1
Halat Verileri - Vinç - Çap 2.75 inç 70 mm
Halat Verileri - Bom Süspansiyonu - Çap 3.25 inç 83 mm
Halat Verileri - Kepçe Açtırma - Çap 0.75 inç 19 mm
Halat Verileri - Not Yüksek darbeye dayanıklı halatlar, seçenek olarak mevcuttur Yüksek darbeye dayanıklı halatlar, seçenek olarak mevcuttur
Halat Verileri - Bom Süspansiyonu - No. 4 4
Halat Verileri - İçeri Çekme - No. 1 1
Halat Verileri - İçeri Çekme - Çap 2.5 inç 64 mm
Tip Tek parça, dövme, lehimsiz, boru şeklindeki kepçe kolu ve kepçe kolunu dengelemek için vinç halatları ve kepçe asma kilitleri ile donatılmış geniş yayılmış bom noktası makaraları. Tek parça, dövme, lehimsiz, boru şeklindeki kepçe kolu ve kepçe kolunu dengelemek için vinç halatları ve kepçe asma kilitleri ile donatılmış geniş yayılmış bom noktası makaraları.
Yükleme (1) Yükleme mekanizmalı Halatlı Yükleme, döner şasinin ön orta kısmında yer alıp motor, fren, tambur ve dişliden oluşur. Plastik emdirilmiş yükleme ve içeri çekme halatları, kepçe kolunu öne ve arkaya doğru hareket ettirmek için kullanılır. Yükleme mekanizmalı Halatlı Yükleme, döner şasinin ön orta kısmında yer alıp motor, fren, tambur ve dişliden oluşur. Plastik emdirilmiş yükleme ve içeri çekme halatları, kepçe kolunu öne ve arkaya doğru hareket ettirmek için kullanılır.
Yükleme (2) (Opsiyonel) Döner şasi platformunun ön orta kısmında bulunan hidrolik güç kızağı HydraCrowd, kepçe kolunu öne ve arkaya doğru hareket ettirmek için büyük hidrolik silindirine güç verir. (Opsiyonel) Döner şasi platformunun ön orta kısmında bulunan hidrolik güç kızağı HydraCrowd, kepçe kolunu öne ve arkaya doğru hareket ettirmek için büyük hidrolik silindirine güç verir.
Kepçe Kapasiteleri 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3) 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3)
Kepçe Yükü 120 ton (US) 109 t
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 28.9 ft 8.8 m
Çalışma Ağırlığı 3056000 lb 1386178 kg
Düz Zemin Yarıçapı 56.1 ft 17.1 m
Döner Şasi Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 30.5 ft 9.3 m
Kesme Yüksekliği - Maksimum 53.5 ft 16.3 m
Kesme Yarıçapı - Maksimum 80 ft 24.4 m
Boşaltma Yüksekliği - Açık Kepçe Kapısıyla Mesafeli 28.9 ft 8.8 m
Not (1) Cat 797F kamyonun yüklenmesine dayanan optimum çalışma aralığı. Cat 797F kamyonun yüklenmesine dayanan optimum çalışma aralığı.
Not (2) *Tüm teknik özellikler, 56 m3 (73 yd3) kepçe ve standart 200,7 cm (79 inç) paletlere dayanır. *Tüm teknik özellikler, 56 m3 (73 yd3) kepçe ve standart 200,7 cm (79 inç) paletlere dayanır.

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® MineStar Fleet, filo yönetimi bilgileri için en iyi kaynaktır. Entegre bir filo izleme ve yönetim sistemi, boyutu veya türü ne olursa olsun bir operasyonun her yönünü ölçmek, yönetmek ve en iyi duruma getirmek için herhangi bir makine veya sistemle birlikte kullanılabilir. Fleet; çevrim süresi, yük ve diğer önemli operasyonel parametrelerin gerçek zamanlı olarak görülmesini sağlar. Makine konumlarını ve malzeme hareketini izler ve malzemenin doğru konuma taşınmasını sağlamak için yanlış rotalara ilişkin uyarılar verir.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Madenler, makine koşullarının düzenli olarak izlenmesi yoluyla bakım ve onarım konusunda daha proaktif bir yaklaşım benimseyebilir. Ekipman durumu verileri bu yaklaşıma önemli bir katkı sağlar. Veriler, madenlerin ekipman sorunlarını arıza ortaya çıkmadan çok daha önce tespit etmelerine yardımcı olur.

Doğru verilere doğru zamanda erişmek, operasyonel zekanın ve makine tahmin analizinin iyileştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Cat® MineStar™ Health, sizi makinelerinize bağlayıp önemli bilgileri size sağlayarak bu ihtiyacı karşılamanıza yardımcı olur. MineStar Health portföy, ekipman verilerini toplayan, dönüştüren ve ileten Bağlantı Sağlayıcılarından ve sağlık ekipmanı verilerini görselleştiren, analiz eden ve raporlayan Uygulamalardan oluşur.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Maden sahası çıktısı, verimli yükleme ve taşımaya bağlıdır. Yükleme için Cat® MineStar™ Terrain, bu operasyonları daha verimli hale getirirken aynı zamanda önemli rollerdeki personele de doğru geri bildirim sağlar. Yükleme için Terrain, kova konumlandırma ve banket yüksekliğinden, cevher kütlesine ve kesilen ve doldurulan malzemenin hacmine kadar her konuda kabine gerçek zamanlı veriler sağlayan bir makine kılavuzluğu sistemidir. Bu, her operatörün makine verimliliğini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyarak daha iyi malzeme yönetimi, daha doğru tesviyeler ve daha az yeniden işleme ve aşınma sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Halatlı Yüklemeli 7495

Halatlı Yüklemeli 7495

Halatlı Yüklemeli 7495

Halatlı Yüklemeli 7495

Halatlı Yüklemeli 7495
Halatlı Yüklemeli 7495
Halatlı Yüklemeli 7495
Halatlı Yüklemeli 7495

Cat Elektrikli Halatlı Şoveller Moodsetter Videosu

Cat® Elektrikli Halatlı Şoveller: Yükleme Yöntemleri

Cat Elektrikli Halatlı Şoveller Moodsetter Videosu
Cat® Elektrikli Halatlı Şoveller: Yükleme Yöntemleri

360 View
360 View

Halatlı Yüklemeli 7495 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR