7495 HD

7495 HD Elektrikli Halatlı Şoveller

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kepçe Yükü
90 t
82 t
Kepçe Kapasitesi
27,5-60,4 m3 (36-79 yd3)
27,5-60,4 m3 (36-79 yd3)
Çalışma Ağırlığı - Kepçe ve Standart Bağlantılarla
2856700 lb
1295777 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Güvenlik

Güvenlik

  • 45 derece arkaya bakan elektrohidrolik biniş merdiveni ile gelişmiş giriş ve çıkış; kaymaz merdivenler, platformlar ve yürüyüş yolları; tavan yüzeylerinde kaymaz malzeme ve ikinci bir çıkış yolu için platformdan tavana kadar ek bir merdiven.
  • Yeni operatörlerin güvenli bir şekilde eğitilmesini sağlayan operatör eğitim koltuğu.
  • Yükleme bakımının büyük bir kısmının makine muhafazası platformunun koruması altında tamamlanmasına olanak tanıyan, platforma bağlı mekanizma ile daha güvenli bakım; açıkça görülür şekilde işaretlenmiş depolanan enerji konumları.
  • Tahrik kabininin arkasında yer alan yüksek voltajlı DC bus ile güvenliği artırılmış elektrik sistemi; arıza giderme sırasında personeli yüksek voltajlı komponentlerden uzak tutan merkezi kontrol rafı ve yüksek frekanslı bağlantı ihtiyacını ortadan kaldıran, kalkan bloklarından kaynaklanan akımlar.
  • Güvenlik aydınlatma paketi, daha güvenli halat değişimi için uzaktan tambur kontrolü, frenler devredeyken halatların sallanmamasını sağlamak için sabitleme kabloları ve makinenin çeşitli yerlerine dağıtılmış yangın söndürme konumlarını içeren ek güvenlik seçenekleri.

Operatör Kabini

Operatör Kabini

  • Operatörün yorgunluğunu azaltmak için ergonomik olarak konumlandırılmış kumandalar ve ayarlanabilir kumanda kollarının yanı sıra depolama alanlarına ve iş istasyonlarına kolay erişim için akıllıca tasarlanmış düzen.
  • Motorlu koltuk, konsol ve ayak dayanağının yanı sıra yükseklik ve açı ayarlı, yukarı kaldırılabilir kolçak.
  • Optimum ışık seviyeleri için reostat aydınlatma kumandası, ayrıca 74'ten 80 dba'ya düşürülmüş ses seviyeleri.
  • Gerçek zamanlı bilgi için dokunmatik ekran, ayrıca makineye entegre telefon iletişimi.
  • Eğitim sırasında iletişimi kolaylaştıran bitişik konumdaki eğitmen koltuğunun yer aldığı geliştirilmiş kabin içi eğitim ortamı.

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

  • Şiddetli ve sürekli titreşime dayanacak şekilde tasarlanmış sağlam kaynaklı tahrik kabinine sahip IGBT elektrikli tahrik sistemi; tahrik/kontrolör kabinini toz ve döküntülerden koruyan izole, pozitif basınçlı oda ve performans ve uzun, sorunsuz kullanım ömrü sağlayan madencilik sınıfı komponentler.
  • Gerilimden tamamen arındırılmış darbeye dayanıklı çelikten sağlam ön tasarım; kaynak noktalarındaki gerilim konsantrasyonunu azaltan ve kullanım ömrünü uzatan gelişmiş yapı konfigürasyonu; tüm ana ekleme bağlantılarını sabitleyen, %100 penetrasyon sağlayan, UT kalitesinde kaynaklar; burulma gerilimini vinç halatlarına ileterek bom ve kepçe kolu kullanım ömrünü uzatan döner kol tasarımı ve geri tepme kuvvetini emmek ve bom/kepçe kolu birleşme noktasında aşınma ve çatlamayı azaltmak için yükleme ve içeri çekme halatları veya hidrolik sıvısı.
  • Raf ve pinyonların yanlış hizalama zorluklarını azaltacak boru şeklindeki tasarım ile dünya genelinde operasyonlarda kanıtlanmış üstün performans ve yüksek güvenilirlik için geleneksel Halatlı Yükleme sistemi; darbeyi emen içeri çekme halatları sayesinde ön uçtaki çatlamalarda azalma ve döner kepçe kolu sayesinde burulma geriliminin ortadan kalkmasıyla azalan çatlama ve komponent ömrünün uzaması.
  • Kesinti süresini azaltan güvenilir kepçeler: mandal grubu üzerindeki bakımı ortadan kaldıran LatchFree Kepçe ve soğuk havaya ve darbeye dirençli, yüksek mukavemetli çelikten üretilen FastFil™ Kepçe.
  • Isıl işlem görmüş dökme alaşımdan yapılan, endüksiyonla sertleştirilmiş pimlere, manuel hidrolik germe ayarına ve sert kaya uygulamaları için manganez burçlara sahip, gerilmeye dayanıklı palet bağlantıları.

Verimlilik ve Üretkenlik

Verimlilik ve Üretkenlik

  • Daha hafif ön kısmın azalan dönüş ataletinden kaynaklanan daha hızlı dönüş sürelerine ek olarak bom üzerindeki görüşü engelleyebilecek komponentleri azaltan, platforma monte edilmiş yükleme mekanizmasıyla iyileştirilmiş sol görüş alanı.
  • Daha üretken ve verimli kazma için geniş yayılmış bom noktası makaraları ile zemindeki kepçe çekme kuvvetini dengeleyen ve kazma kuvvetini en çok ihtiyaç duyulan noktalara otomatik olarak dağıtan çift vinç halatı.
  • Kayıp yükleri azaltarak verimliliği artıran LatchFree Kepçe tasarımı.
  • Yükün doğal konfigürasyonuna uyum sağlayan trapezoid şekil sayesinde FastFil Kepçe ile iyileştirilmiş doldurma faktörleri.

Zemin Kavrama Ataşmanları ve Çelik Halat

Zemin Kavrama Ataşmanları ve Çelik Halat

  • CapSure tutma özelliğiyle bir araya getirilen Whisler stili adaptör ile donatılmış kırıcısız G.E.T., kırıcılı alternatiflerine göre kurulum ve sökme işlemlerinin karmaşasını azaltır ve daha hızlı, daha güvenli, daha kolay şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
  • İdeal uyum sağlayan, aşınmayı azaltıp kenar kullanım ömrünü uzatan tamamen işlenmiş kenar yüzeyleri ile çalışmaya hazır teslim edilen kenar sistemleri
  • Çekiç gerektirmeyen veya geleneksel C-kelepçe ve takoz tutma sistemiyle kenara sabitlenmiş adaptöre ek olarak sıklıkla yeniden kullanılabilir olup işletme maliyetlerinizi azaltmaya yardımcı olan, çekiç gerektirmeyen takoz tutma grubu.
  • Geniş bir uygulama aralığı için tasarlanan birden fazla uç profili; kırıcısız muhafaza sistemi ile üstün penetrasyon ve kenar koruması.
  • Çelik teller arasındaki teması azaltmak ve halat ömrünü uzatan yağlayıcıların sızmasını önlemek için telleri sarmalamak üzere plastiğin ipe tam olarak penetrasyonunu sağlayan termal enjeksiyon işlemi kullanılarak üretilen, böylece aşınma ve darbe hasarının istenmeyen etkilerine direnebilecek güce ulaştırılan; vinç, içeri çekme ve yüklemenin yanı sıra kepçe açtırma halatları ve süspansiyon telleri için kaliteli Cat tel halatı seçenekleri.

Teknoloji

Teknoloji

  • Operatörlere doğrudan gerçek zamanlı kepçe yükü geri bildirimi sağlayarak ve operatörün yük ve taşıma performansını izlemesine olanak tanıyarak üretkenliği artıran AccuLoad; aynı zamanda makine ve kamyonun aşırı yüklenme durumlarını da azaltır.
  • Taşıma sıcaklığını izleyerek ve operatörü yüksek sıcaklıklar konusunda uyararak bakımın daha iyi öngörülmesini ve arıza riskinin azaltılmasını sağlayan Taşıma Sıcaklığı İzleme; taşıma sıcaklığının eğilimini belirleyerek bakımın öngörülmesine yardımcı olur ve büyük arıza riskini azaltır.
  • Makinenin performansını izleyen ve üretkenlik raporları sağlayan makine durumu arka ofis çözümü.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 7495 HD

Kepçe Yükü 90 t 82 t
Kepçe Kapasitesi 27,5-60,4 m3 (36-79 yd3) 27,5-60,4 m3 (36-79 yd3)
Not Uygulama ve malzeme yoğunluğuna bağlıdır. Uygulama ve malzeme yoğunluğuna bağlıdır.
Çalışma Ağırlığı - Kepçe ve Standart Bağlantılarla 2856700 lb 1295777 kg
Balast - Müşteri Tarafından Donatılmış 574000 lb 260362 kg
Not (1) Bu ağırlıklar kepçe ve opsiyonel ekipman seçimine bağlı olarak biraz değişiklik gösterebilir. Bu ağırlıklar kepçe ve opsiyonel ekipman seçimine bağlı olarak biraz değişiklik gösterebilir.
Not (2) Tüm teknik özellikler için 32 m3'lük (42 yd3) kepçe ve standart 213,4 cm'lik (84 inç) paletler temel alınmıştır. Tüm teknik özellikler için 32 m3'lük (42 yd3) kepçe ve standart 213,4 cm'lik (84 inç) paletler temel alınmıştır.
Zemin Taşıma Basıncı Zemin Taşıma basıncı birçok faktöre dayanır. Zemin Taşıma basıncı birçok faktöre dayanır.
Zemin Taşıma Basıncı - Toplam Etkili Taşıma Alanı (1) 343 ft² 32 m²
Palet Boyutları - 274,3 cm (108 inç) Toplam Genişlikli Paletler 34.75 ft 10.6 m
Zemin Taşıma Basıncı - 213,4 cm'lik (84 inç) Paletler - Standart 58 psi 400 kPa
Zemin Taşıma Basıncı - Toplam Etkili Taşıma Alanı (2) 442 ft² 41 m²
Vinç Çift çıkışlı pinyonlu planet tipi şanzıman, elektrik motorundan vinç tamburu dişlisine vinç torku aktarımını sağlar. Çift çıkışlı pinyonlu planet tipi şanzıman, elektrik motorundan vinç tamburu dişlisine vinç torku aktarımını sağlar.
Palet Boyutları - 213,4 cm (84 inç) Toplam Genişlikli Paletler, Standart 32.75 ft 10 m
Kule dönüşü Her biri dikey monte edilmiş bir motor tarafından tahrik edilen iki planet tipi şanzıman, döner şasinin her iki tarafında yer alır. Her bir şanzımandaki çift çıkışlı pinyon milleri, dönüş rafını devreye alır. Her biri dikey monte edilmiş bir motor tarafından tahrik edilen iki planet tipi şanzıman, döner şasinin her iki tarafında yer alır. Her bir şanzımandaki çift çıkışlı pinyon milleri, dönüş rafını devreye alır.
Zemin Taşıma Basıncı - 274,3 cm'lik (108 inç) Paletler 46 psi 316 kPa
Üst Kısım Toplam Genişliği - Standart Geçişler Dahil 44.25 ft 13.5 m
Planet Tipi İtme Çift motorlu bağımsız tahrik. Çift motorlu bağımsız tahrik.
Düz Zemin Yarıçapı 52.49 ft 16 m
Boşaltma Yüksekliği - Açık Kepçe Kapısıyla Mesafeli 30.84 ft 9.4 m
Kesme Yüksekliği - Maksimum 48.75 ft 14.9 m
Döner Şasi Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 30.51 ft 9.3 m
Kesme Yarıçapı - Maksimum 74.75 ft 22.8 m
Not (1) Optimum çalışma aralıkları, Cat® 793F kamyonun yüklenmesini temel alır. Optimum çalışma aralıkları, Cat® 793F kamyonun yüklenmesini temel alır.
Not (2) *Tüm teknik özellikler için 32 m3'lük (42 yd3) kepçe ve standart 213,4 cm'lik (84 inç) paletler temel alınmıştır. *Tüm teknik özellikler için 32 m3'lük (42 yd3) kepçe ve standart 213,4 cm'lik (84 inç) paletler temel alınmıştır.
Tip Açık dişli yağı ve gres için otomatik, tek hatlı sistem. Açık dişli yağı ve gres için otomatik, tek hatlı sistem.
Komponentler (1) Yalıtımlı, ısıtmalı, çift duvarlı yağlama odasında yer alan 6 pompa (açık dişli yağı için 4 ve gres için 2). Yalıtımlı, ısıtmalı, çift duvarlı yağlama odasında yer alan 6 pompa (açık dişli yağı için 4 ve gres için 2).
Komponentler (2) Düşük seviyede, dışarıdan hızlı doldurma. Düşük seviyede, dışarıdan hızlı doldurma.
Güç Gereksinimleri - 60 Hz 7,200V 7,200V
Güç Gereksinimleri - 50 Hz 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V, 11.000 V 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V, 11.000 V
Güç Gereksinimleri - Maksimum güç 4466 hp 3330 kW
Güç Gereksinimleri - Voltaj 3 faz, 50/60 Hz, 7.200 V 3 faz, 50/60 Hz, 7.200 V
Güç Gereksinimleri - Ortalama Kontrol Edilebilir Güç 832-1.165 kW (1.116-1.562 hp) 832-1.165 kW (1.116-1.562 hp)
Tahrik IGBT Acutrol tahrik sistemi. IGBT Acutrol tahrik sistemi.
Not Müşteri gereksinimlerine uygun başka voltajlar mevcuttur. Müşteri gereksinimlerine uygun başka voltajlar mevcuttur.
Halat Verileri - Bom Süspansiyonu - Çap 3.25 inç 83 mm
Halat Verileri - Kepçe Açtırma - Çap 0.625 inç 16 mm
Halat Verileri - Vinç - No. 2 2
Halat Verileri - Not Yüksek darbeye dayanıklı halatlar seçenek olarak mevcuttur. Yüksek darbeye dayanıklı halatlar seçenek olarak mevcuttur.
Halat Verileri - Palet - Çap 2.5 inç 64 mm
Halat Verileri - İçeri Çekme - Çap 2.5 inç 64 mm
Halat Verileri - Yükleme - No. 1 1
Halat Verileri - Vinç - Çap 2.75 inç 70 mm
Komponentler Tek parça, dövme, lehimsiz, boru şeklindeki kepçe kolu ve kepçe kolunu dengelemek için vinç halatları ve kepçe asma kilitleri ile donatılmış geniş yayılmış bom noktası makaraları. Tek parça, dövme, lehimsiz, boru şeklindeki kepçe kolu ve kepçe kolunu dengelemek için vinç halatları ve kepçe asma kilitleri ile donatılmış geniş yayılmış bom noktası makaraları.
Halat Verileri - Bom Süspansiyonu - No. 4 4
Halat Verileri - İçeri Çekme - No. 1 1
Yükleme Halatlı Yükleme: Yükleme mekanizması, döner şasinin ön orta kısmında yer alır ve motor, fren, tambur ve dişlilerden oluşur. Plastik emdirilmiş yükleme ve içeri çekme halatları, kepçe kolunu öne ve arkaya doğru hareket ettirmek için kullanılır. Halatlı Yükleme: Yükleme mekanizması, döner şasinin ön orta kısmında yer alır ve motor, fren, tambur ve dişlilerden oluşur. Plastik emdirilmiş yükleme ve içeri çekme halatları, kepçe kolunu öne ve arkaya doğru hareket ettirmek için kullanılır.
Halat Verileri - Kepçe Açtırma - No. 1 1

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® MineStar Fleet, filo yönetimi bilgileri için en iyi kaynaktır. Entegre bir filo izleme ve yönetim sistemi, boyutu veya türü ne olursa olsun bir operasyonun her yönünü ölçmek, yönetmek ve en iyi duruma getirmek için herhangi bir makine veya sistemle birlikte kullanılabilir. Fleet; çevrim süresi, yük ve diğer önemli operasyonel parametrelerin gerçek zamanlı olarak görülmesini sağlar. Makine konumlarını ve malzeme hareketini izler ve malzemenin doğru konuma taşınmasını sağlamak için yanlış rotalara ilişkin uyarılar verir.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Madenler, makine koşullarının düzenli olarak izlenmesi yoluyla bakım ve onarım konusunda daha proaktif bir yaklaşım benimseyebilir. Ekipman durumu verileri bu yaklaşıma önemli bir katkı sağlar. Veriler, madenlerin ekipman sorunlarını arıza ortaya çıkmadan çok daha önce tespit etmelerine yardımcı olur.

Doğru verilere doğru zamanda erişmek, operasyonel zekanın ve makine tahmin analizinin iyileştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Cat® MineStar™ Health, sizi makinelerinize bağlayıp önemli bilgileri size sağlayarak bu ihtiyacı karşılamanıza yardımcı olur. MineStar Health portföy, ekipman verilerini toplayan, dönüştüren ve ileten Bağlantı Sağlayıcılarından ve sağlık ekipmanı verilerini görselleştiren, analiz eden ve raporlayan Uygulamalardan oluşur.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Maden sahası çıktısı, verimli yükleme ve taşımaya bağlıdır. Yükleme için Cat® MineStar™ Terrain, bu operasyonları daha verimli hale getirirken aynı zamanda önemli rollerdeki personele de doğru geri bildirim sağlar. Yükleme için Terrain, kova konumlandırma ve banket yüksekliğinden, cevher kütlesine ve kesilen ve doldurulan malzemenin hacmine kadar her konuda kabine gerçek zamanlı veriler sağlayan bir makine kılavuzluğu sistemidir. Bu, her operatörün makine verimliliğini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyarak daha iyi malzeme yönetimi, daha doğru tesviyeler ve daha az yeniden işleme ve aşınma sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

7495 HD Elektrikli Halatlı Şovel

7495 HD

7495 HD

7495 HD

7495 HD

7495 HD Elektrikli Halatlı Şovel
7495 HD
7495 HD
7495 HD
7495 HD

Cat Elektrikli Halatlı Şoveller Moodsetter Videosu

Cat® Elektrikli Halatlı Şoveller: Yükleme Yöntemleri

Cat Elektrikli Halatlı Şoveller Moodsetter Videosu
Cat® Elektrikli Halatlı Şoveller: Yükleme Yöntemleri

360 View
360 View

7495 HD ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR