Cat® 能量控制系统 200(Cat ECS 200)控制面板

电力:控制装置 Cat® 能量控制系统 200(Cat ECS 200)控制面板

查找代理商

概述

Cat® 能量控制系统 200 控制面板

Cat® 能量控制系统 200(Cat ECS 200)控制面板可在一个易于使用的界面中提供所有控制装置和系统指示器,适合多个发电机组并联运行。

Cat® 能量控制系统 200(Cat ECS 200)控制面板 标配设备

操控性

  • 自动/起动/停止
  • 紧急停止
  • 发动机冷却定时器
  • 发动机循环起动
  • 可编程周期定时器
  • 速度和电压调节
  • 同步

发电机监控

  • 发电机交流电压监测(+/- 0.25% 精度)
  • 公用电交流电压监测(+/- 0.25% 精度)
  • 3 相/4 线(L-L 和 L-N)感应
  • 发电机电流感应(3 相/6 线)(+/- 0.25% 精度)
  • 发电机交流电流(每相和平均值)
  • 发电机频率
  • kWh、kVArh 和输入/输出 kVAh(总计和分段)
  • 发电机定子和轴承温度(带选装 RTD 模块)
  • kW 负载直方图
  • 岛式并联最多 32 台发电机组
  • 发电机组断路器控制
  • 基本负载(含电网)
  • 死母线判优
  • 故障保护负载共享/降低操作

发电机保护

  • 发电机相序(47G)
  • 母线相位序列(47)
  • 过压/欠压(27/59)
  • 超频/欠频(81 O/U)
  • 过流(正时和反时)(50/51)
  • 过流(热损伤曲线)(51)
  • 反向实际功率(kW)(32)
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 电流平衡(46)
  • 过载(49)
  • 电压不平衡(60)
  • 电弧闪光保养模式
  • 开相检测

电网保护

  • 开相检测
  • 过压/欠压和频率(27/59)和(81O/U)

母线保护

  • 过压/欠压和频率(27/59)和(81O/U)

发动机监控

  • 发动机机油压力(psi 或 kPa)
  • 发动机机油温度(°C 或 °F)
  • 发动机冷却液温度(°C 或 °F)
  • 发动机转速(RPM)
  • 蓄电池电压
  • 盘车尝试和成功起动计数器
  • 运行时计
  • 实时时钟

发动机保护

  • 控制开关非自动状态(警报)
  • 机油压力过低
  • 冷却液温度高(警报和停机)
  • 冷却液温度过低(警报)
  • 冷却液液位低(警报和停机)
  • 机油温度过高(警报和停机)
  • 蓄电池电压低/高/不足
  • 无法起动
  • 超速
  • 盘车过度
  • 燃气压力低(警报和停机)

通信

  • 主要和辅助 CAN 网数据链路
  • 远程报警器数据链路
  • Cat 数据链路 - 可选 PLE702
  • 以太网(Modbus TCP/IP)- 100 baseT
  • 8 个 4 线端口/托管交换机(供内部和客户使用)
  • 4 个 2 线端口:内部设备网络

输入和输出

  • 数字输入:紧急停止
  • 数字输入:远程启动
  • 数字输入:32 个可编程输入(发电机组配置可能会影响可用功能)
  • 数字输出:24 个可编程输出(总计)
  • 数字输出:多达 4 个可编程输出,用于功能安全
  • 模拟输出:4 个模拟输出
  • PWM 输出:共 6 个(其中 1 个用于 IVR - 标配)
  • 模拟输入:6 个可编程输入(0-5V 或电阻型,发电机组配置可能会影响可用功能)

语言支持

  • 多语言支持

环境

  • 控制模块箱
  • 工作温度:-40°C 至 +70°C(存放温度:-55°C 至 +85°C)
  • 防护等级:IP66(正面 HMI 触摸屏)

Cat® 能量控制系统 200(Cat ECS 200)控制面板 选装设备

显示

  • 套件外远程 HMI;Cat ECS 200 支持多达四个可选的全功能远程 HMI 显示屏,以及一个非托管以太网交换机。交互式彩色触摸屏图形界面用于显示发电机组系统的警报状况、状态指示,并且报警功能有助于遵循 NFPA 110 标准(需获得当地管辖当局批准)

RS-485 报警器

  • 远程 RS-485 报警器用于显示发电机组系统的报警状况和状态指示,最多支持 16 个点,并配有标准的 NFPA 99 和 110 标签。该报警器设计用于长距离报警数据链路,并可在远程应用中使用(最远可达 4000 英尺)。
  • 一个 Cat ECS 200 最多可与四个报警器一起使用。

数字输入/输出模块

  • 数字输入/输出(DI/O)模块可为任何事件提供可扩展的输入和输出,可读取离散输入并设置继电器输出。DI/O 模块可在辅助通信网络上使用,并可用于本地(安装在套件上)或远程(最远可达 244 米或 800 英尺)应用。
  • 一个 Cat ECS 200 最多可与 6 个 DI/O 模块一起使用。

RTD 模块

  • RTD 模块可提供 Cat ECS 200 控制系统的可扩展发电机组温度监控功能,并可读取多达八个 2 线、3 线和 4 线型 RTD 输入。RTD 模块设计用于在辅助通信网络上使用,并可用于本地(安装在套件上)或套件外远程(最远可达 244 米或 800 英尺)应用。

通信

  • 扩展输入/输出以太网模块 - 支持 Cat ECS 200 控制装置的扩展输入/输出(IO)功能,包括模拟和数字 I/O 以及温度感应(RTD)- 可为任何事件配置 I/O(读写功能),提供套件安装和/或散装发运选项

了解 Cat® 能量控制系统 200(Cat ECS 200)控制面板 与常用比较产品相比如何。

媒体库

Cat ECS 100 控制面板

Cat ECS 100 控制面板