EMCP 4.3 控制面板

电力:控制装置 EMCP 4.3 控制面板

查找代理商

概述

EMCP 4 控制面板可在一个易于使用的界面中提供所有的控制装置和系统指示器。

EMCP 4.3 控制面板 标配设备

操控性

  • 自动/起动/停止控制
  • 远程起动/停止
  • 速度和电压调节
  • 发动机冷却定时器
  • 本地和远程紧急停止
  • 发动机循环起动
  • 可编程周期定时器

显示

  • 480 x 320 像素的 5.5 in 白色背光图形显示屏可显示文字警报/事件说明、设定点、发动机和发电机监控,各种照明条件下均清晰易辨。

发电机监控

  • 电压(L-L,L-N)
  • 电流(相位)
  • 平均伏特、安培、频率
  • kW、kVAr、kVA(平均值、相位、%)
  • 功率因数(平均值、相位)
  • kW-hr、kVAr-hr(总计)

发电机保护

  • 过压/欠压(27/59)
  • 超频/欠频(81/OU)
  • 发电机相序
  • 过流(50/51)
  • 过流(热损伤曲线)
  • 反向功率(kW)(32)
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 电流平衡(46)

发动机监控

  • 发动机转速(RPM)
  • 蓄电池电压
  • 机油压力
  • 机油温度
  • 冷却液温度
  • 多种语言支持
  • 盘车尝试和成功起动计数器
  • 运行工时
  • 增强发动机监控(带电子发动机)

发动机保护

  • 发动机机油压力低(警报)
  • 机油温度过高(警报和停机)
  • 冷却液温度过高(警报和停机)
  • 冷却液温度过低(警报)
  • 冷却液液位过低(警报)
  • 盘车过度
  • 超速
  • 控制开关非自动状态(警报)
  • 蓄电池电压低、高和不足

通信

  • 主要和辅助 CAN 网数据链路
  • RS-485 报警器数据链路
  • Modbus RTU(RS-485 半双工)
  • Modbus TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)(10BT 以太网)

输入和输出

  • 十六个可编程数字输出
  • 两个专用模拟输入
  • 一个可编程模拟输入
  • 两个专用数字输入
  • 十二个可编程数字输入

语言支持

  • 阿拉伯语、保加利亚语、中文、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、爱沙尼亚语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、冰岛语、意大利语、拉脱维亚语、立陶宛语、日语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语和土耳其语

环境

  • 控制模块工作温度:-40°C 至 70°C
  • 显示屏工作温度:-20°C 至 70°C
  • 湿度:100% 冷凝 30°C 到 60°C
  • 储存温度:-40°C 至 85°C
  • 振动:随机分布,24-1000 Hz,6.0G ms

EMCP 4.3 控制面板 选装设备

发电机监控

  • 激发电压和电流(带 CDVR)
  • 发电机定子和轴承温度(带选装模块)

CAN 报警器

  • EMCP 4 CAN 报警器可显示发电机组系统警报状况和状态指示。该报警器可在辅助通信网络上使用,并可用于本地(安装在套件上)或远程(最远可达 800 英尺)应用。
  • 一个 EMCP 4.3 最多可与四个报警器一起使用

RS-485 报警器

  • EMCP 4 RS-485 报警器可显示发电机组系统警报状况和状态指示。该报警器可在长距离报警器数据链路上使用,并可用于远程(最远可达 4000 英尺)应用。

远程 HMI 显示屏

  • EMCP 4 远程 HMI 可通过交互式图形界面显示发电机组系统报警条件和状态指示。配有 8 英寸彩色 LCD 触摸显示屏,可通过 1 米长线束和接线端子进行远程安装。一个 EMCP 4.3 最多可与 1 台显示屏一起使用。

远程监控软件

  • EMCP 4 远程监控软件套件是一项基于 PC 的程序,可帮助用户监控和控制发电机组,并可在 Windows 操作系统上运行。通过远程监控软件,用户可配置数据监控和数据采集流程,对发电机组数据进行监控、绘制图形和记录。

数字输入/输出模块

  • 数字输入/输出(DI/O)模块可提供 EMCP 4 的可扩展输入和输出功能,并可读取 12 个数字输入和输出,并设置 8 个继电器输出。DI/O 模块可在辅助通信网络上使用,并可用于本地(安装在套件上)或远程(最远可达 800 英尺)应用。
  • 一个 EMCP 4.3 最多可与四个 DI/O(Digital Input/Output,数字输入/输出)模块一起使用。

RTD 模块

  • RTD 模块可提供 EMCP 4 的可扩展发电机温度监控功能,并可读取多达八个 2 线、3 线和 4 线型 RTD 输入。RTD 模块可在辅助通信网络上使用,并可用于本地(安装在套件上)或远程(最远可达 800 英尺)应用。
  • 一个 EMCP 4.3 最多可与一个 RTD 模块一起使用。

热电偶模块

  • 热电偶模块可提供 EMCP 4 的可扩展发动机和发电机温度监控功能,并可读取多达二十个 J 型或 K 型热电偶输入。热电偶模块可在辅助通信网络上使用,并可用于本地(安装在套件上)或远程(最远可达 800 英尺)应用。
  • 每个数据链路上,一个 EMCP 4.3 最多可与一个热电偶模块一起使用。

了解 EMCP 4.3 控制面板 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

EMCP 4.3 控制面板

EMCP 4.3 控制面板