3412C(60 Hz)| 591-800 kW 柴油发电机

柴油发电机组 3412C(60 Hz)

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
800 ekW
800 ekW
最小额定功率
635 ekW
635 ekW
排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat 发电机组套件

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 能够一次性承受 100% 的负载突增,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat 柴油发动机

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
SR500 交流发电机

SR500 交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
EMCP 4 控制面板

EMCP 4 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
冷却系统

冷却系统

  • 设计可在最高 50�C(122�F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
认证

认证

产品技术规格适用产品 3412C(60 Hz)

最大额定功率 800 ekW 800 ekW
最小额定功率 635 ekW 635 ekW
排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
电压 220 至 480 V 220 至 480 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 3412C TA,V-12,四冲程水冷柴油机 3412C TA,V-12,四冲程水冷柴油机
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
排量 1648.86 in³ 27.02 l
压缩比 13:00:01 13:00:01
进气方式 TA TA
燃油系统 泵和管路 泵和管路
调速器类型 ADEM™ A5 ADEM™ A5
长度 - 最大值 162.4 in 4125 mm
宽度 - 最大值 78.3 in 1989 mm
高度 - 最大值 75 in 1906 mm
干重 - 发电机组(最小值) 5761 lb 12700 kg
干重 - 发电机组(最大值) 13275 lb 6021 kg

3412C(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器,单滤芯罐式
  • 单滤芯罐式

控制面板

  • 冷却液温度过高
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • 冷却液温度过低
  • 冷却液液位过低
  • 通信:
  • 运行/自动/停机/控制
  • 发动机循环起动
  • 发电机温度监控模块
  • 功率因数(每相和平均值)
  • 远程 CAN 报警器
  • 串行报警器模块数据链路
  • 直流电压
  • 频率(Hz)
  • 运行时间。
  • 紧急停机按钮
  • 数字 I/O 模块
  • 本地报警器
  • 机油压力过低
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)
  • 紧急停止
  • 警告停机:
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 远程串行报警器
  • 速度调节
  • 电流(每相和平均值)
  • 电压调节
  • EMCP 4.2B
  • 超速
  • 冷却液温度
  • 数字指示灯用于:
  • RPM
  • 附属模块数据链路
  • 无法起动(过起动)
  • 控制装置:
  • 兼容以下选装模块:

冷却系统

  • Caterpillar 长效冷却液
  • 带有护罩的散热器(适用于 50°C)
  • 风扇和传动带护罩
  • 带阀冷却液排放管

排气系统

  • 带有 ANSI 型出口法兰的不锈钢排气伸缩接头

燃油系统

  • 燃油粗滤器和细滤器
  • 燃油注油泵
  • 油水分离器

发电机和附件

  • 三相感应
  • SR4B 自励磁
  • F 级温升
  • VR6B 电压调节器
  • 母线端接
  • 12 根引线
  • H 级绝缘
  • 2:1 电压/Hz
  • 无功压降

调速系统

  • Cat 电子调速器

润滑系统

  • 带阀油排放管
  • 润滑油
  • 机油滤清器

支架系统

  • 型钢底座,在底座和发动机发电机之间带有线性隔振器

起动/充电系统

  • 带有机架、电缆的蓄电池
  • 45 A 充电交流发电机
  • 燃油切断电磁阀
  • 24 伏起动马达

通用

  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器除外,另采用高光黑漆)

3412C(60 Hz) 选装设备

进气系统

  • 空气滤清器 - 双滤芯
  • 空气滤清器 - 重型滤芯
  • 空气滤清器 - 单滤芯

证书

  • 欧盟认证

断路器

  • 带有并联跳闸装置的 4 极断路器
  • 带有并联跳闸装置的 3 极断路器
  • 电源端子板

控制面板

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • 温度监控套件
  • 防破坏面板门
  • 发电机运行 VFC
  • 接地泄漏接地故障继电器
  • 通用警报/停机继电器

冷却系统

  • 缸套水加热器
  • 散热器导管法兰
  • 散热器拆卸

排气系统

  • 消音器 10 dBA 衰减
  • 歧管和涡轮增压器护罩
  • 消音器 35 dBA 衰减
  • 弯头安装套件
  • 穿墙式安装套件

燃油系统

  • 手动输油泵
  • 自动输油系统

发电机和附件

  • 内部励磁(IE)
  • 防冷凝加热器
  • 永久励磁(PMG)
  • 超大型优质发电机

调速系统

  • 电子负载共享

润滑系统

  • 手动油池泵

支架系统

  • 燃油箱底座(1200 升)

特殊测试/报告

  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 出厂目击测试

起动/充电系统

  • 超大型蓄电池组
  • 蓄电池充电器
  • 重负荷起动系统
  • 蓄电池断路开关
  • 蓄电池拆卸

外壳

  • 直流照明套件
  • 防风雨外壳(WP)
  • 抑噪外壳(SA)

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 3412C(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3412C 柴油发电机组

3412C 柴油发电机组

3412C 柴油发电机组

3412C 柴油发电机组

3412C 柴油发电机组
3412C 柴油发电机组
3412C 柴油发电机组
3412C 柴油发电机组

360 View

查看当前优惠(按对象)  3412C(60 Hz)

查看更多优惠