XQC1600

XQC1600 移动式发电机组

查找代理商

主要技术规格

额定值
1515 ekW(1893 kVA)连续
1515 ekW(1893 kVA)连续
频率
50/60 Hz
50/60 Hz
电压
230 - 480 V
230 - 480 V

性能概览

显示第 1-6 项/共 11 项

适合租赁

适合租赁

具有一系列适合租赁的特性,确保满足作业要求和应用需求。
燃油/排放策略

燃油/排放策略

低 BSFC 和低排放*额定值,可通过 Cat Electronic Technician(ET)切换*不符合 EPA/欧盟排放标准
可靠且省油的 Cat 柴油发动机

可靠且省油的 Cat 柴油发动机

小巧紧凑的四冲程 Cat 3516C 涡轮增压后冷式(SCAC)柴油发动机提供久经考验的耐用性和可靠性;业内最佳的燃油经济性;燃油系统可以使用各种燃料;无需软件刷新,也不必更换设备,即可轻松切换 50/60 Hz;其他发动机特性包括:电动加注燃油、独立油缸温度监控和更长的滤清器更换间隔
Cat EMCP 控制面板

Cat EMCP 控制面板

EMCP 4.3 控制面板提供发动机和发电机监测与保护;安装在套件上的自动并联控制装置;AGC-4 提供并联操作、负载均衡分配、VFD 控制和额外的发电机保护
CAT 发电机

CAT 发电机

Cat SR5 机架发电机可以满足 Cat 燃气发动机的性能和输出特性。H 级绝缘层在 F 级温度下运行,可延长使用寿命;海岸绝缘防护和防冷凝空间加热器;集成电压调节器(IVR,Integrated Voltage Regulator)可在严苛的应用场合中实现快速响应
冷却系统

冷却系统

可在 50 Hz 和 60 Hz 时提供 49°C(120°F)环境工作能力,IPP 等级,750m(2460 ft)海拔高度;带智能风扇控制功能的变频风扇驱动装置;节能高效的电动风扇

产品技术规格适用产品 XQC1600

额定值 1515 ekW(1893 kVA)连续 1515 ekW(1893 kVA)连续
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
电压 230 - 480 V 230 - 480 V
50Hz 时 IPP 过载 1590 kW(1987 kVA) 1590 kW(1987 kVA)
60Hz 时 IPP 额定功率 1705 kW(2131 kVA) 1705 kW(2131 kVA)
60Hz 时 IPP 过载 1790 kW(2237 kVA) 1790 kW(2237 kVA)
发动机 Cat 3516C Cat 3516C
燃油 柴油 柴油
高度 - 不含底盘 114 in 2896 mm
长度 - 不含底盘 480 in 12192 mm
重量 - 不含底盘,含燃油、润滑油和冷却液 70000 lb 31818 kg
宽度 - 不含底盘 97.5 in 2438 mm

XQC1600 标配设备

Cat 3516C 重型柴油发动机

  • 重负荷、双滤芯、PowerCore 空气滤清器,带保养指示器
  • 三重燃油粗滤器,带油水分离器和用于快速更换滤清器的旁通阀
  • 发动机上的燃油细滤器
  • 全流量机油滤清器,带水冷式机油冷却器。需要使用 API CI-4 或更高级润滑油
  • 润滑油系统包括补充系统(113 L 油箱)、布设至发动机油轨的机油排放管路以及用于更快、更干净换油的快速排空系统
  • 带电动泵的水套水加热器(9 kW、三相 480 VAC)
  • 燃油冷却器和电动燃油注油泵
  • 电子监控所有滤清器压差
  • ADEM™ A4 发动机电子控制装置
  • 24 V 双电动起动马达

SR-5 发电机

  • 双轴承,1844 机架,SR-5 发电机,带防冷凝空间加热器(1.2 kW、480 V)
  • 无刷,模绕,永久励磁,三相,4 引线设计
  • H 级绝缘体在 F 级温度下运行,可延长使用寿命
  • Cat 集成式电压调节器(Cat IVR)
  • 由 RTD 模块监控的定子绕组和轴承温度探测器
  • 金属网式发电机空气滤清器(2)
  • 系统 4 绝缘保护

40' ISO 高柜集装箱

  • 机组堆叠高度可达 9 组,通过 CSC 认证
  • 经过抑噪处理的铰链式散热器进气百叶窗
  • 经过抑噪处理的套件进气百叶窗,带可折叠遮阳篷
  • 五(5)个可上锁的工作人员检修门,带紧急释放装置
  • 内壁和天花板采用 100 mm 的声学镶板进行隔音
  • 侧面母线检修门,带外部检修负载电缆接头
  • 通过接线板接线连接岸电,以用于缸套水加热器、蓄电池充电器、空间加热器和发电机防冷凝加热器
  • 六(6)个带 60 分钟定时器的 DC 灯
  • 946 L(250 gal)单壁燃油箱;通过 BS799-5 认证
  • 电磁阀燃油加注控制阀,用于自动加油
  • 在 7 m(23 ft)范围内可将噪声降至 75 dB(A)(50Hz)/81 dB(A)(60Hz)的抑噪性能
  • 四(4)个 1400-CCA 4D 组免维护蓄电池和 50A 蓄电池充电器
  • 带 1.8 m(6 ft)不锈钢排气管的隔热排气消声器,提高了现场的功率密度
  • 发动机隔振器
  • 标准油液的简易排放通道
  • 标准 Cat 贴纸(可选)和 Cat 电源模块白色喷漆

制冷

  • 冷却组件提供 49 °C(120 °F)环境工作能力(50 和 60 Hz),IPP 额定值,750 m(2460 ft)
  • 垂直的非堆叠式散热器芯,带波纹翅片和垂直空气排放装置
  • 带智能风扇控制功能的变频风扇驱动装置
  • Cat 长效冷却液(ELC)

发电机控制和保护

  • EMCP 4.3 发电机组控制器
  • 带冷却定时器的自动启动/停止装置
  • 发电机保护功能:25、32、40、50/51、27/59、81 O/U
  • AGC-4 提供电压和频率调节、基本负载/功率因数/负载均衡分配/同步器、自动启动/停止控制和发电机 CB 控制、SCADA 接口(以太网)、燃油油位指示器和警报以及燃油箱燃油输送控制
  • 提供向后兼容性以连接传统的电源模块
  • 100 kAIC、4000A 机架发电机断路器,带 LSIG 跳闸装置
  • 多模式操作(孤岛(kW/kVAR 分配)、自动主电源故障、调峰、基本负载功率、导出、零功率传输、含多个装置的功率管理)
  • 手动和自动并联能力
  • 计量显示:电压、电流、频率、功率因数、kW、WHM、kVAR 和同步检定器

质量

  • 完整电源模块在出厂前进行测试
  • 通过 CE 认证并符合 NEMA、ISO 和 IEEE 标准
  • O&M 手册

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 XQC1600 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

XQC1600

XQC1600

XQC1600

XQC1600

带排气管的 XQC1600

带排气管的 XQC1600

带排气管的 XQC1600

带排气管的 XQC1600

XQC1600
XQC1600
XQC1600
XQC1600
带排气管的 XQC1600
带排气管的 XQC1600
带排气管的 XQC1600
带排气管的 XQC1600

360 View
360 View

查看当前优惠(按对象)  XQC1600

查看更多优惠