概述
我们的紧急转换和负载管理(XLM)产品支持在公共设施电源与发电机总线之间进行转换,并且还允许与公共设施进行持续的并联操作,从而支持负荷管理应用。
主要技术规格
我们的紧急转换和负载管理(XLM)产品支持在公共设施电源与发电机总线之间进行转换,并且还允许与公共设施进行持续的并联操作,从而支持负荷管理应用。
基本负载、导入设置点跟踪、导出 �设置点跟踪或 �导出限制以及紧急模式
Caterpillar 发电机组的高速网络连接可以减少现场互连
自动将在线发电机发电容量与负载相匹配,并避免不必要的发电机组操作
| 配置 | 可配置的基于 PLC 的开关设备,可为电网并联应用监控多个发电机组、并网点、电网和负载断路器 可配置的基于 PLC 的开关设备,可为电网并联应用监控多个发电机组、并网点、电网和负载断路器 |
| 操作模式 | 应急备用、电网输入/输出、调峰和基本负载操作,配有冗余控制装置和部件。闭路转换发电机电源 应急备用、电网输入/输出、调峰和基本负载操作,配有冗余控制装置和部件。闭路转换发电机电源 |
| 应用 | LV 和 MV(208V - 38 kV) LV 和 MV(208V - 38 kV) |
| ANSI 保护设备 | 15/25、27/59、81 O/U、32、40、50、51 15/25、27/59、81 O/U、32、40、50、51 |
| ANSI 保护设备 | 15/25、27/59、81 O/U、32、40、47、50、51、86 15/25、27/59、81 O/U、32、40、47、50、51、86 |
| 认证 | 经过 IBS、CBC、UBC 和 OSHPD 认证 经过 IBS、CBC、UBC 和 OSHPD 认证 |
| 控制面板外壳 | NEMA 1 或 NEMA 3R 直立结构 NEMA 1 或 NEMA 3R 直立结构 |
| 工作温度 | 0 到 50 摄氏度 0 到 50 摄氏度 |
| 储存温度 | -20 到 +60 摄氏度 -20 到 +60 摄氏度 |
| 低压标准 | NEMA SG-5、CSA、ANSI C37.51、ANSI C37.20.1、UL 1558 或 UL 891、NFPA 110、NFPA 99 和 NFPA 70 NEMA SG-5、CSA、ANSI C37.51、ANSI C37.20.1、UL 1558 或 UL 891、NFPA 110、NFPA 99 和 NFPA 70 |
| 中压标准 | NEMA SG-5、ANSI/IEEE C37.20.2、CSA-C22.2 No. 31-M89、EEMAC G8-3.2、NFPA 70、NFPA 99 和 NFPA 1110 NEMA SG-5、ANSI/IEEE C37.20.2、CSA-C22.2 No. 31-M89、EEMAC G8-3.2、NFPA 70、NFPA 99 和 NFPA 1110 |