概述
Cat® 转换开关可用于众多备用电源应用场合。它们包装紧凑,提供出色的灵活性、稳定性和价值。基于开路转换断路器的自动转换开关(ATS)可在以下应用条件下提供全功能的转换:从应急电源重新转换到正常电源时,可以接受瞬时的电源损失。Cat 开路转换模制外壳断路器(MCCB)和模制外壳开关设备(MCS)型 ATS 还允许在不中断负载供电的情况下对应急电源进行定期测试,并在 30 到 1000 安培的范围内可用。
主要技术规格
Cat® 转换开关可用于众多备用电源应用场合。它们包装紧凑,提供出色的灵活性、稳定性和价值。基于开路转换断路器的自动转换开关(ATS)可在以下应用条件下提供全功能的转换:从应急电源重新转换到正常电源时,可以接受瞬时的电源损失。Cat 开路转换模制外壳断路器(MCCB)和模制外壳开关设备(MCS)型 ATS 还允许在不中断负载供电的情况下对应急电源进行定期测试,并在 30 到 1000 安培的范围内可用。
带粉末涂层的钢质耐用 NEMA 1、NEMA 3R、NEMA 4 和 NEMA 12
吊耳可承受 90°C 的额定温度,所有控制线都是 AWG 16 号 XLPE 型控制线,温度额定值为 125°C
还允许在不中断负载供电的情况下对应急电源进行定期测试
| 额定值范围 | 30 - 1000 A 30 - 1000 A |
| 转换类型 | 开路转换 开路转换 |
| 开关类型 | 模制外壳 模制外壳 |
| 控制功率 | 30-1000A 2、3 或 4 极,100% 额定 30-1000A 2、3 或 4 极,100% 额定 |
| 系统电压应用 | 120 - 600 VAC,50/60 Hz 120 - 600 VAC,50/60 Hz |
| 耐受 | 480 Vac 下 100000 安的耐受/闭路/中断能力 480 Vac 下 100000 安的耐受/闭路/中断能力 |
| 适用的测试 | 经过 CSA C22.2 No. 178、IBC 2006、CBC 2007 和 OSHPD 认证 经过 CSA C22.2 No. 178、IBC 2006、CBC 2007 和 OSHPD 认证 |