C15(50 Hz)| 365-550 kVA 柴油发电机

C15(50 Hz) 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

排放标准/燃料策略
达到 Tier 2 或 Tier 3 排放标准
达到 Tier 2 或 Tier 3 排放标准
电压
208 至 600 V
208 至 600 V
频率
50 Hz
50 Hz

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

        
  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  •     
  • 能够一次性承受 100% 的基本负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  •     
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

        
  • 设计可靠、坚固、耐久
  •     
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  •     
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

A 型架交流发电机

        
  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  •     
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  •     
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

GCCP 1.3 控制面板

        
  • 简单易用的界面和导航
  •     
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  •     
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

        
  • 设计用于在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  •     
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

一个安全来源

        
  • 发电机组中使用的部件根据无缝设计集成进行选择,以提供最佳性能
  •     
  • 发电机组按照我们的质量准则在 Caterpillar 工厂完全组装
  •     
  • 每一个发电机组套件在离开 Caterpillar 工厂之前均经过测试
  •     
  • Cat 产品支持(包括代理商服务、零件和保修)涵盖整个 Cat 动力系统

产品技术规格适用产品 C15(50 Hz)

排放标准/燃料策略 达到 Tier 2 或 Tier 3 排放标准 达到 Tier 2 或 Tier 3 排放标准
电压 208 至 600 V 208 至 600 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
最大额定功率 550 kVA 550 kVA
最小额定功率 365 kVA 365 kVA
发动机型号 C15 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油发动机 C15 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油发动机
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6.75 in 171.4 mm
排量 927.56 in³ 15.2 l
压缩比 16.1:1 16.1:1
进气方式 空冷后冷式 空冷后冷式
燃油系统 MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器)
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最大值 150.8 in 3830 mm
宽度 - 最大值 58.3 in 1481 mm
高度 - 最大值 86.3 in 2193 mm

C15(50 Hz) 标配设备

空气系统

  • 涡轮增压器
  • 中冷器芯
  • 空气滤清器 - 非罐式一次性纸质滤清器

进气口

  • 空气滤清器

控制面板

  • GCCP 1.3

制冷

  • 安装在组件上的散热器

冷却系统

  • Caterpillar 长效冷却液
  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • 带阀冷却液排放管

排气

  • 型钢基座,带有可让机组运行 8 小时的单壁集成式燃油箱
  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座

燃油

  • 带集成式油水分离器的燃油粗滤器
  • 燃油细滤器
  • 燃油注油泵

燃油系统

  • 发动机燃油输油泵
  • 燃油粗滤器,带集成式油水分离器和细滤器
  • 燃油注油泵
  • 柔性燃油管
  • 燃油冷却器

发电机

  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • IP23 防护
  • 负载调节模块会在发动机受到负载冲击时减轻发动机的负载,并改进负载承受能力和恢复时间。

电源终端

  • 母线

发电机和附件

  • 必需选件断路器,IEC,3 极,安装在发电中心
  • 选装 LC 机架发电机 - IP23 防护
  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • 发电中心,IP22

支架

  • 橡胶隔振器

调速系统

  • Cat 电子调速器(ADEM A4)。

润滑系统

  • 机油冷却器
  • 机油排放阀

支架系统

  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器包括冷却液和润滑油排油管路的提升底座和端点

起动/充电

  • 带有机架和电缆的 24 V 蓄电池

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

C15(50 Hz) 选装设备

进气系统

  • 单滤芯空气滤清器
  • 双滤芯空气滤清器

排气

  • 工业、家用、关键应用消音器

认证

  • 欧盟合规证书(CE)
  • 全球 CIS 认证

发电机

  • 励磁:[ ] 永久励磁(PMG)[ ] 励磁(PM)[ ] 内部励磁(IE)
  • 超大型优质发电机
  • 防冷凝加热器

电源终端

  • 已通过 UL 认证的断路器
  • 符合 IEC 标准的断路器

断路器

  • IEC 断路器的并联跳闸装置
  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 封装
  • 断路器辅助触点
  • 3 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 封装
  • 3 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 电动
  • 电源端子板
  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 电动
  • 可通过挂锁锁定的断路器装置

发电机和附件

  • 永久励磁(PMG)发电机
  • LC 机架 CIP 发电机
  • 超大型 LC 机架发电机
  • 空间加热器
  • CIP A 机架发电机
  • 超大型 A 机架发电机
  • 进入防护
  • A 机架发电机 - IP21 防护
  • LC 机架发电机

控制面板

  • 燃油油位传感器
  • 无电压触点
  • 机油温度显示屏
  • 本地报警器
  • GCCP 1.4
  • 本地警报喇叭
  • 远程报警器模块

起动/充电

  • 超大型蓄电池
  • 蓄电池充电器
  • 缸套水加热器
  • 重负荷起动系统
  • 交流发电机充电

冷却系统

  • 冷却液温度过低警报
  • 防石护罩
  • 散热器导管法兰

通用

  • 窄底座、宽底座或滑动底座
  • 单壁或双壁集成式燃油箱
  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 以下选项基于区域和产品配置:
  • 自动传输开关(ATS)
  • 已通过 UL 认证的集成式和底座下双壁燃油箱
  • CSA 认证
  • EEC 符合性声明
  • 单壁或双壁底座下燃油箱
  • UL 2200 组件
  • 抑噪、防风雨或耐高温环境防风雨外壳
  • 欧盟合规证书(CE)

机装箱

  • 耐高温环境抑噪外壳
  • 抑噪外壳

排气系统

  • 6 in 和 8 in 弯头套件
  • 歧管和涡轮增压器护罩
  • 端入/端出消音器 - 10、25 和 35 dBA 衰减
  • 安装在发动机上的消音器
  • 6 in 和 8 in 法兰 GP
  • 伸缩排气接头

燃油系统

  • 输油系统控制装置
  • 手动输油泵
  • 选装 BS799 合规集成式双壁燃油箱底座

润滑系统

  • 手动油池泵

支架系统

  • 窄滑动底座 - 取代标配燃油箱底座

特殊测试/报告

  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告

起动/充电系统

  • 5 A 单蓄电池充电器
  • 缸套水加热器
  • 蓄电池断路开关

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C15(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C15 右后

C15 左后

C15 右前

C15 左后

机装箱

C15 外壳

C15 右后
C15 左后
C15 右前
C15 左后
机装箱
C15 外壳

360 View
360 View