DE200 GC(50 Hz)C7.1 | 200 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 DE200 GC(50 Hz)

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
200 kVA
200 kVA
最小额定功率
200 kVA
200 kVA
排放标准/燃料策略
无排放限制
无排放限制

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 可一步到位承担 100% 的缸体负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

A 型架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

GCCP 1.1 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

  • 提供 CE 认证
  • 提供 CIS 认证

产品技术规格适用产品 DE200 GC(50 Hz)

最大额定功率 200 kVA 200 kVA
最小额定功率 200 kVA 200 kVA
排放标准/燃料策略 无排放限制 无排放限制
电压 380 至 415 V 380 至 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用 备用
发动机型号 C7.1 I-6,四冲程柴油发电机 C7.1 I-6,四冲程柴油发电机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
排量 427.8 in³ 7 l
压缩比 16.0:1 16.0:1
进气方式 涡轮增压空对空增压冷却 涡轮增压空对空增压冷却
燃油系统 直列式 直列式
调速器类型 机械式 机械式
长度 - 最大值 130.9 in 3325 mm
宽度 - 最大值 44.6 in 1134 mm
高度 - 最大值 65.6 in 1666 mm
干重 - 发电机组(最大值) 4257 lb 1931 kg

DE200 GC(50 Hz) 标配设备

发动机

  • C7.1 直列 6 缸 4 冲程柴油发动机

控制面板

  • GCCP 1.1

外壳

  • Cat GC 外壳

燃油存储

  • 单壁 8 小时燃油箱

交流发电机

  • A 型架标准交流发电机

调速器

  • 机械调速器

空气冷却和排气

  • 外壳消声器

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

DE200 GC(50 Hz) 选装设备

辅助电源电压

  • 120V

认证

  • 合规证书
  • 澳大利亚、CIS、Gulf 认证

交流发电机要求

  • 空间加热器

燃油存储

  • 双壁 8 小时燃油箱
  • 防泄漏单壁油箱
  • 燃油油位过低警报
  • 低油位停机
  • 燃油油位过高警报

发电机组控制装置

  • 面板安装型声音警报
  • 用于发电机组运行的无电压触点
  • 用于通用警报的无电压触点
  • 蓄电池充电器
  • 接地漏电
  • USB 到 RS485 通信设备
  • 使用钥匙进行紧急停机
  • 接地故障
  • 冷却液加热器
  • 冷却液液位低时停机
  • 蓄电池
  • 备用组件(智能缸套水加热器、蓄电池充电器)

断路器

  • 4 极断路器(200A)
  • 4 极断路器(250A)
  • 3 极断路器(630A)
  • 3 极断路器(200A)
  • 3 极断路器(250A)
  • 4 极断路器(400A)
  • 4 极断路器(630A)
  • 断路器挂锁
  • 中性接地链路
  • 通过断路器上的警报开关指示过载
  • 3 极断路器(400A)

测试和包装

  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DE200 GC(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC
DE200GC
DE200GC
DE200GC

360 View

通过交互式虚拟产品展示,探索 DE200 GC(50 Hz) 的出色特性和优势。

开始体验 DE200 GC(50 Hz)
close

查看当前优惠(按对象)  DE200 GC(50 Hz)

查看更多优惠