配备可升级套件的 3516(60 Hz)| 1450-1750 ekW 柴油发电机

柴油发电机组 配备可升级套件的 3516(60 Hz)

查找代理商

主要技术规格

备用额定功率
1750 ekW
1750 ekW
主用额定功率
1600 ekW
1600 ekW
排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗

产品技术规格适用产品 配备可升级套件的 3516(60 Hz)

备用额定功率 1750 ekW 1750 ekW
主用额定功率 1600 ekW 1600 ekW
排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
电压 380 至 480 V 380 至 480 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续
最大额定功率 1750 ekW 1750 ekW
最小额定功率 1450 ekW 1450 ekW
发动机型号 3516 TA,V-16,四冲程水冷柴油机 3516 TA,V-16,四冲程水冷柴油机
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 7.48 in 190 mm
排量 4210.64 in³ 69 l
压缩比 13.5:1 13.5:1
进气方式 TA TA
燃油系统 机械单体喷油 机械单体喷油
调速器类型 Woodward Woodward
长度 - 最大值 234.4 in 5953 mm
宽度 - 最大值 90 in 2286 mm
高度 - 最大值 94.9 in 2410 mm
干重 - 发电机组(最大值) 28840 lb 13080 kg

配备可升级套件的 3516(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;单滤芯罐式

控制系统

  • 自动/起动/停止控制
  • 发动机循环起动
  • 发电机组套件包括 Caterpillar 电压调节器
  • 速度调节
  • IVR 包括无功压降功能、三相电压感应、KVAR/PF 模式、RFI 抑制、最小/最大励磁机。限制器和励磁机二极管监视器
  • 24 V 直流操作
  • 发动机冷却定时器
  • 文字警报/事件说明
  • 紧急停机按钮
  • 正面环境密封
  • EMCP 4.2B
  • 发电机安装 - 后向
  • 控制装置:
  • 灯测试
  • 报警确认
  • PLC 功能
  • 负载直方图功能
  • 可定制屏幕 - 0 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度
  • ATAAC - 已发运并安装 3516E 套件散热器
  • 3 个模拟输入
  • 1 个可编程数字输出
  • 附属模块数据链路
  • 1 个可编程继电器输出(Form C)
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • 串行报警器模块数据链路
  • Cat Connect
  • 数字显示以下各项:
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 输入/输出数量因选定的选件而异
  • 提供经认证的标准 PGS
  • 6 个客户可编程数字输入
  • RPM
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • 通信:
  • 运行时间
  • 过流(50/51)
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 频率(Hz)
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)- 冷却液温度 - 电压(L-L 和 L-N)- 频率(Hz)- 电流(每相和平均值)- 功率因数(每相和平均值)- kW(每相、平均值和百分比)- kVA(每相、平均值和百分比)- kVAr(每相、平均值和百分比)- kW-hr(总计)- kVAr-hr(总计)
  • 冷却液温度
  • kVAr(每相、平均值和百分比)
  • kVA(每相、平均值和百分比)
  • 电流(每相和平均值)
  • kW(每相、平均值和百分比)
  • 功率因数(每相和平均值)
  • kW-hr(总计)
  • kVAr-hr(总计)
  • 警告/停机,带通用停机 LED 指示,适用于:
  • 紧急停止
  • 无法起动(过起动)
  • 冷却液温度过高
  • 机油压力过低
  • 超速
  • 可编程的保护继电功能
  • 冷却液液位过低
  • 冷却液温度过低
  • 过压/欠压(27/59)
  • 发电机相序
  • 超频/欠频(81 o/u)
  • 反向功率(kW)(32)

调速系统

  • ADEM A3

排气系统

  • 法兰面出气口
  • 干式排气歧管

燃油系统

  • 燃油注油泵
  • 燃油软管 - 散装发运
  • 燃油冷却器;对于不带散热器的套件,不随附
  • 燃油细滤器

通用

  • Caterpillar Yellow 以及高亮黑色导轨和散热器
  • SAE 标准旋向
  • 右侧维修
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 00

发电机和附件

  • 绕组温度检测器模式
  • 母线连接,右侧扩展盒,底部电缆入口
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • 绕组温度探测器
  • 高压:
  • 模绕
  • 散绕
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • 永久励磁(PMG)
  • NEMA H 级绝缘系统,40C 环境温度时的 H 级温升(在主用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)
  • 防冷凝空间加热器
  • NEMA 标准孔模式
  • 永久励磁(PMG)
  • 模绕
  • 绕组温度探测器
  • 三相无刷式,凸极
  • 六根引线
  • H 级绝缘层,40C 环境温度时的 F 级温升(在主用发电应用场合为 105C/在备用发电应用场合为 130C)
  • 低压:
  • 内部励磁(IE)
  • 中压:
  • NEMA 标准孔模式
  • NEMA H 级绝缘系统,40C 环境温度时的 H 级温升(在主用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)

资料

  • 零件手册
  • 操作和保养手册

润滑系统

  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 油排放管和阀门
  • 润滑油
  • 齿轮式润滑油泵
  • 集成式润滑油冷却
  • 烟雾处理系统

支架系统

  • 橡胶防振底座 - 散装发运
  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装
  • 防振底座(散装发运)

起动系统

  • 蓄电池断路开关
  • 24 伏电动起动马达
  • 蓄电池和蓄电池架(带电缆)
  • 45 A 充电交流发电机

配备可升级套件的 3516(60 Hz) 选装设备

控制系统

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • 本地报警器模块:[ ] NFPA 110 [ ] 定制

进气系统

  • 双滤芯空气滤清器
  • 单滤芯滤清器

冷却系统

  • 标准环境散热器
  • 标准环境 ATAAC 散热器
  • 选装的 ATAAC 散热器
  • 冷却液
  • 选装散热器
  • 水位开关仪表

发动机选件

  • 起动马达:[ ] 标准 [ ] 重负荷
  • 消音器:[ ] 工业级
  • 空气滤清器:[ ] 单滤芯空气滤清器 [ ] 双滤芯空气滤清器 [ ] 重负荷型空气滤清器
  • 起动辅助装置:[ ] 220V 50 Hz 缸套水加热器
  • 蓄电池:[ ] 标准(1400 CCA)[ ] 重负荷(2800 CCA)

曲轴箱系统

  • 通风系统
  • 无防爆安全阀
  • 防爆安全阀

交流发电机

  • 温升(超过 40°C 环境温度时):[ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

排气系统

  • Y 型适配器
  • 法兰
  • 法兰和排气管扩张器
  • 排气偏置
  • 清洁排放部件
  • Tier 4 清洁排放模块
  • 柔性接头
  • 消音器
  • Tier 4 清洁排放 MOD 套件
  • 弯管
  • Tier 4 配量柜

燃油系统

  • 燃油粗滤器
  • 燃油注油泵(Tier 4)- 手动或电动

通用

  • 特殊喷漆(Caterpillar Yellow 或高性能喷漆之外的其他颜色)
  • 以下选项基于区域和产品配置:
  • UL 2200 组件
  • 美国 AID 标志
  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007

电源终端

  • 断路器额定值:[ ] 2000A [ ] 2500A [ ] 3200A [ ] 4000A
  • 断路器操作:[ ] 电气
  • 电源终端:[ ] 母线 [ ] 断路器
  • 断路器跳闸装置:[ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

发电机和附件

  • 交流发电机空气滤清器
  • 低压/中压:380/400/415 V,三相,1500 rpm。RW,IE,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600 机架
  • 高压:12470、13200、13800 V,三相 1800 rpm,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:2700、3000 机架
  • 高压:6300、6600、6900 V,三相 1800 rpm,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:2700、3000 机架
  • 低压/中压:380、416、440、480、600、2400、4160 V,三相 1800 RPM,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600、1800 机架
  • 空间加热器的自动调温器
  • 发电机转换
  • 低压/中压:380/400/415 V,三相,1500 rpm。RW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600 和 1800 机架
  • 差动变流器(DCT)
  • 低压/中压:380、440、480、600 V,三相 1800 rpm。RW,IE,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600 机架
  • 差动变流器(DCT)8.7 kV 和 15 kV 级
  • 空间加热器

延保合同(ESC)

  • 延保合同(ESC):[ ] 2 年 [ ] 3 年 [ ] 5 年

仪器

  • 高温计和热电偶

润滑系统

  • 预润滑泵
  • 标准油池中的润滑油
  • 油位调节器

支架系统

  • 圆盘式低效隔离器
  • 弹簧式隔振器
  • IBC 隔振器

电源连接

  • 中性接地连接
  • 中心柱母线
  • 右侧电源连接
  • 后部电源连接
  • 低压断路器
  • 发电机与接线盒之间的接地线
  • 左侧电源连接
  • 2700 机架,四根引线,四个接线端

特殊测试/报告

  • 发电机测试报告
  • 油耗测试
  • 标准发动机测试费用
  • OSHPD 认证
  • 加拿大标准协会认证
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 发电机组油耗测试
  • 扭转振动分析报告
  • IBC 认证
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告

起动和充电

  • 电动起动马达
  • 空气压力调节器
  • 发动机盘动装置
  • 起动器盖
  • 10、20、35 和 50 A 蓄电池充电器
  • 24 V 蓄电池组 - 干式
  • 缸套水加热器
  • 空气起动马达

延保服务

  • 白金、黄金和白银级保修

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 配备可升级套件的 3516(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3616 可升级套件发电机组(右后)

3616 可升级套件发电机组(左后)

3616 可升级套件发电机组(左前)

3616 可升级套件发电机组(左前)

3616 可升级套件发电机组(右后)
3616 可升级套件发电机组(左后)
3616 可升级套件发电机组(左前)
3616 可升级套件发电机组(左前)

360 View

查看当前优惠(按对象)  配备可升级套件的 3516(60 Hz)

查看更多优惠