C4.4(50 Hz)| 50-110 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 C4.4(50 Hz)

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
110 kVA
110 kVA
最小额定功率
50 kVA
50 kVA
排放标准/燃料策略
欧盟 Stage II 和 R96/EUIIIa
欧盟 Stage II 和 R96/EUIIIa

概述

50 - 110 kVA 柴油发电机组

我们的 C4.4 柴油发电机组可产生 50 kVA 到 110 kVA(50 Hz)的可靠电力,其设计符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 C4.4 型号均符合 EPA 稳态紧急应用(Tier 3)排放标准。

优点

适用于 严苛 和测试环境

经过优化,可实现 5% 更低油耗

延长两次燃油加注之间的运行时间;降低运营成本

可靠性测试超过 500 小时

确保您在需要时可以使用紧急电源

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat 发电机组套件

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 可一步到位承担 100% 的缸体负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat 柴油发动机

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
M 机架交流发电机

M 机架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
GCCP 1.3 控制面板

GCCP 1.3 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
  • 图片不代表实际产品
冷却系统

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
认证

认证

Cat 代理商可提供广泛的售后支持,包括维修保养协议。Cat 代理商在 200 个国家/地区拥有 1800 多家代理商分店。Caterpillar S • O • S℠ 计划能够以经济高效的方式检测发动机内部部件的状况,甚至可以检测到有害的油液和燃烧副产品

产品技术规格适用产品 C4.4(50 Hz)

最大额定功率 110 kVA 110 kVA
最小额定功率 50 kVA 50 kVA
排放标准/燃料策略 欧盟 Stage II 和 R96/EUIIIa 欧盟 Stage II 和 R96/EUIIIa
电压 110 至 480 V 110 至 480 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 Cat® C4.4 Cat® C4.4
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 268.5 in³ 4.4 l
压缩比 16.2:1、17.25:1、18.2:1 或 18.3:1 16.2:1、17.25:1、18.2:1 或 18.3:1
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式
燃油系统 直喷或共轨 直喷或共轨
调速器类型 机械式 机械式
长度 - 最大值 75.8 in 1925 mm
宽度 - 最大值 44.1 in 1120 mm
高度 - 最大值 53.6 in 1361 mm

C4.4(50 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;轻负荷,带一次性滤芯

冷却系统

  • 带阀冷却液排放管
  • Caterpillar 长效冷却液
  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置

排气系统

  • 供客户使用的短管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油系统

  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座,型钢底座,带有可让机组运行 8 小时的单壁集成式燃油箱

控制面板

  • GCCP 1.3

发电机和附件

  • 电压调节器(单相感应)
  • 塔面板,IP22,底部电缆入口
  • IP23 防护
  • 断路器,IEC,3 极,安装在塔面板
  • 12 根引线
  • 分离式低压(AC/DC)接线板

调速系统

  • 机械和电气调速系统 - 取决于机型

支架系统

  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器
  • 包括提升底座和拖拽点
  • 冷却液和润滑油排油管路的端点

起动/充电系统

  • 蓄电池
  • 带有支架和电缆的 24V 蓄电池

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

润滑系统

  • 带阀油排放管
  • 润滑油

C4.4(50 Hz) 选装设备

交流发电机系统

  • 三相感应
  • 防冷凝加热器
  • R 机架辅助绕组
  • LC 机架交流发电机
  • 正交调差套件
  • 永久励磁(PMG)
  • 带有海岸绝缘保护的 LC 机架交流发电机

断路器

  • 断路器升级 - 4 极断路器到 250A、400A 和 630A

冷却系统

  • 冷却液加热器
  • 冷却液温度过低警报
  • 冷却液液位低时停机

控制面板

  • GCCP 1.3

控制面板选件

  • 接地故障(仅限 2 线)

外壳

  • 2 级抑噪外壳
  • 租赁组件 - 仅限 CAE 租赁选件
  • 套筒封板 - 仅限 CAE 租赁选件
  • CEE 形套筒 - 仅限 CAE 租赁选件
  • 1 级抑噪(镀锌)

欧洲认证

  • 升级到 CE 标准套件

燃油系统附件

  • 燃油油位过高警报
  • 低油位停机
  • CALG 外壳套件的滑动底座
  • 捆绑式燃油箱
  • 燃油油位过低警报
  • 开放式发电机组窄燃油箱底座
  • 用于开放式发电机组的紧凑滑动底座

全球认证

  • CIS 认证

安装选件

  • 消声器安装套件
  • 电子调速器
  • 住宅消声器
  • 外部单点提升 - 外壳
  • 蓄电池拆卸
  • 工业消声器

电源终端

  • 已通过 UL 认证的断路器

特殊包装/检查发运

  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告

通用 - 附件/其他

  • 防石护罩/散热器转换法兰
  • 包装外壳 - 顶篷式套件
  • 包装外壳 - 紧凑套件

了解 C4.4(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

C4.4 开放式发电机组右后

C4.4 开放式发电机组左后

C4.4 开放式发电机组右前

C4.4 开放式发电机组左前

外壳

外壳

C4.4 开放式发电机组右后
C4.4 开放式发电机组左后
C4.4 开放式发电机组右前
C4.4 开放式发电机组左前
外壳
外壳

360 View
360 View
360 View