D30 | C2.2(60 Hz)| 29.6 kW 柴油发电机 6

C2.2 | D30 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

备用额定功率
29.6 ekW
29.6 ekW
频率
60 Hz
60 Hz
排放标准/燃料策略
美国 EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
美国 EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

Cat

Cat C2.2 发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

交流发电机

  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 行业领先的机械和电气设计
    • 高效
    Cat

    GCCP 1.2 控制面板

    • 简单易用的界面和导航
    • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
    • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
    • 图片不代表实际产品
    Cat

    冷却系统

    • 可在最高 40°C(104°F)的标准环境温度下工作
    • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
    Cat

    全套附件

    • IP23 交流发电机
    • 防振支座
    • 符合 UL142 标准
    • 24、48 和 72 小时燃油箱,可选装滑动底座
    • 由工厂安装的远程信息处理服务
    Cat

    占用空间

    • 紧凑型设计可改进封装,从而实现最小的发电机组占用空间

    产品技术规格适用产品 C2.2 | D30

    备用额定功率 29.6 ekW 29.6 ekW
    频率 60 Hz 60 Hz
    排放标准/燃料策略 美国 EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) 美国 EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
    电压 480/277,240/120,208/120,600/346,240/120 VAC 480/277,240/120,208/120,600/346,240/120 VAC
    速度 1800 rpm 1800 rpm
    工作循环 备用 备用
    发动机型号 Cat® C2.2 直列四缸 4 冲程柴油发电机 Cat® C2.2 直列四缸 4 冲程柴油发电机
    缸径 3.3 in 84 mm
    冲程 3.9 in 100 mm
    压缩比 23.3:1 23.3:1
    进气方式 涡轮增压空对空增压冷却 涡轮增压空对空增压冷却
    燃油系统 电子促动的机械匣式 电子促动的机械匣式
    调速器类型 机械式 机械式
    长度 - 最大值 88.6 in 2250 mm
    宽度 - 最大值 41.3 in 1050 mm
    高度 - 最大值 57.9 in 1470 mm
    干重 - 发电机组(最大值) 2052 lb 930 kg

    C2.2 | D30 标配设备

    发动机

    • 柴油发动机 2.2L,EPA TIER IV Interim
    • 电气系统,12 VDC

    排气系统

    • 干式排气歧管

    燃油系统

    • 带电子调速器的执行器

    控制面板

    • GCCP 1.2。R220/R221/D350 电压调节器

    远程信息处理

    • PL444 Product link 4G LTE 远程信息处理

    发电机和发电机附件

    • 防冷凝空间加热器
    • M 机架

    起动/充电系统

    • 12V 起动电机

    通用

    • 操作和保养手册
    • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨除外,另采用高光黑漆)
    • 零件手册

    C2.2 | D30 选装设备

    进气口

    • 进气口适配器

    冷却系统

    • 入口/出口接头

    排气

    • 弯头法兰
    • 柔性接头
    • 带配对法兰的消音器和火花熄灭消音器
    • 排气管扩张器

    远程信息处理

    • PLG 601 和 641 Product link 远程信息处理

    机装箱

    • 抑噪钢制和铝制外壳

    消音器

    • 25dBA 消音器

    起动/充电系统

    • 蓄电池充电器
    • 空间加热器
    • 交流发电机充电
    • 缸套水加热器

    产品手册和更多内容随时可供下载!

    了解 C2.2 | D30 与常用比较产品相比如何。

    使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

    比较所有型号

    媒体库

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30
    D30
    D30
    D30
    D30
    D30

    查看当前优惠(按对象)  C2.2 | D30

    查看更多优惠