DE88(60 Hz)C4.4 | 80 kW 柴油发电机

DE88 GC(60 Hz) 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

频率
60 Hz
60 Hz
排放标准/燃料策略
无排放限制
无排放限制
电压
220 至 480 V
220 至 480 V

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 可一步到位承担 100% 的缸体负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

A 型架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

GCCP 1.1 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

  • 提供 CE 认证
  • 提供 CIS 认证

产品技术规格适用产品 DE88 GC(60 Hz)

频率 60 Hz 60 Hz
排放标准/燃料策略 无排放限制 无排放限制
电压 220 至 480 V 220 至 480 V
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用 备用
最小额定功率 80 ekW 80 ekW
最大额定功率 80 ekW 80 ekW
发动机型号 C4.4 直列四缸 4 冲程柴油发电机 C4.4 直列四缸 4 冲程柴油发电机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 268.5 in 4.4 l
压缩比 17.25:1 17.25:1
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式
燃油系统 直列式 直列式
调速器类型 机械式 机械式
长度 - 最大值 89.6 in 2275 mm
宽度 - 最大值 43.3 in 1099 mm
高度 - 最大值 57.7 in 1465 mm
干重 - 发电机组(最大值) 1245 lb 2745 kg

DE88 GC(60 Hz) 标配设备

发动机

  • C4.4 直列 4 缸、4 冲程柴油发动机

调速器

  • 机械调速器

交流发电机

  • A 型架标准交流发电机

燃油存储

  • 单壁 8 小时燃油箱

发电机组控制装置

  • GCCP 1.1

外壳

  • Cat GC 外壳

空气冷却和排气

  • 外壳消声器

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

DE88 GC(60 Hz) 选装设备

辅助电源电压

  • 120V

认证

  • 澳大利亚、CIS、Gulf 认证
  • 合规证书

交流发电机要求

  • 空间加热器

燃油存储

  • 低油位停机
  • 防泄漏单壁油箱
  • 双壁 8 小时燃油箱
  • 燃油油位过低警报
  • 燃油油位过高警报

发电机组控制装置

  • 用于发电机组运行的无电压触点
  • 接地故障
  • 面板安装型声音警报
  • USB 到 RS485 通信设备
  • 使用钥匙进行紧急停机
  • 接地漏电
  • 蓄电池充电器
  • 用于通用警报的无电压触点
  • 冷却液加热器
  • 备用组件(智能缸套水加热器、蓄电池充电器)
  • 蓄电池
  • 冷却液液位低时停机

断路器

  • 3 极断路器(160A)
  • 3 极断路器(125A)
  • 3 极断路器(200A)
  • 3 极断路器(400A)
  • 4 极断路器(160A)
  • 4 极断路器(125A)
  • 3 极断路器(250A)
  • 4 极断路器(250A)
  • 4 极断路器(200A)
  • 断路器挂锁
  • 4 极断路器(400A)
  • 中性接地链路
  • 通过断路器上的警报开关指示过载

测试和包装

  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DE88 GC(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC
DE88GC
DE88GC
DE88GC

360 View