C1.5(60 Hz)| 12-13.2 kW 柴油发电机

C1.5(60 Hz) 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

排放标准/燃料策略
R96/欧盟 IIIa 等效标准
R96/欧盟 IIIa 等效标准
电压
110 至 415 V
110 至 415 V
频率
60 Hz
60 Hz

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 能够一次性承受 100% 的负载突增,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

M 机架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

GCCP 1.3 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
  • 图片不代表实际产品
Cat

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

Cat 代理商可提供广泛的售后支持,包括维修保养协议。Cat 代理商在 200 个国家/地区拥有 1800 多家代理商分店。Cat® SOSSM 计划能够以经济高效的方式检测发动机内部部件的状况,甚至可以检测到有害的油液和燃烧副产品。

产品技术规格适用产品 C1.5(60 Hz)

排放标准/燃料策略 R96/欧盟 IIIa 等效标准 R96/欧盟 IIIa 等效标准
电压 110 至 415 V 110 至 415 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
最小额定功率 12 ekW 12 ekW
最大额定功率 13.2 ekW 13.2 ekW
发动机型号 Cat® C1.5 Cat® C1.5
缸径 3.3 in 84 mm
冲程 3.5 in 90 mm
排量 91.3 in³ 1.5 l
压缩比 22.5:1 22.5:1
进气方式 自然进气 自然进气
燃油系统 间接喷油 间接喷油
调速器类型 机械式 机械式
长度 - 最大值 55.1 in 1400 mm
宽度 - 最大值 24.4 in 90 mm
高度 - 最大值 41.5 in 1054 mm

C1.5(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;轻负荷,带一次性滤芯

控制面板

  • GCCP 1.3

冷却系统

  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 带阀冷却液排放管
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • Caterpillar 长效冷却液

排气系统

  • 供客户使用的短管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油系统

  • 型钢基座,带有可让机组运行 8 小时的单壁集成式燃油箱
  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座

发电机和发电机附件

  • 电压调节器(单相感应)
  • IP23 防护
  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • 塔面板,IP22,底部电缆入口
  • 断路器,IEC,3 极,安装在塔面板
  • 12 根引线

调速系统

  • 机械调速系统

润滑系统

  • 带阀油排放管
  • 润滑油

支架系统

  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器
  • 包含冷却液的提升底座和端点

起动/充电系统

  • 带有机架和电缆的 12 V 蓄电池

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

C1.5(60 Hz) 选装设备

交流发电机选件

  • 海岸绝缘防护

证书

  • 全球 CIS 认证
  • 欧洲升级到 CE 证书标准套件

断路器

  • 可通过挂锁锁定的断路器装置
  • 4 极断路器

控制面板选件

  • 使用钥匙进行紧急停机
  • 用于发电机组运行的无电压触点
  • 蓄电池充电器
  • 用于通用警报的无电压触点
  • GCCP 1.3

冷却系统

  • 冷却液加热器

外壳

  • 抑噪外壳(镀锌)
  • 外壳的单点提升

燃油系统

  • 用于开放式发电机组的滑动底座
  • 外壳的滑动底座
  • 燃油油位过低警报
  • DEFRA 捆绑式燃油箱
  • 1000 小时超长维修周期
  • 输油控制装置
  • 基座底脚

安装选件

  • 消声器安装套件
  • 工业消声器拆除
  • 蓄电池拆卸

特殊测试和检查

  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告

通用

  • 包装外壳 - 顶篷式套件
  • 包装外壳 - 紧凑套件
  • 散热器防石护罩

了解 C1.5(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

C1.5 发电机组右后

C1.5 发电机组左后

C1.5 发电机组右前

C1.5 发电机组左前

外壳

外壳

C1.5 发电机组右后
C1.5 发电机组左后
C1.5 发电机组右前
C1.5 发电机组左前
外壳
外壳

360 View
360 View

查看当前优惠(按对象)  C1.5(60 Hz)

查看更多优惠