概述
1560 kW 发电机组
无论是以天然气为燃料的热电联供(CHP)系统和用于工厂的应急电源,还是可以为本地电网供电的可再生沼气能源,抑或利用煤矿瓦斯产生的电力,Caterpillar 都具有多种可靠的燃气发电解决方案。
主要技术规格
无论是以天然气为燃料的热电联供(CHP)系统和用于工厂的应急电源,还是可以为本地电网供电的可再生沼气能源,抑或利用煤矿瓦斯产生的电力,Caterpillar 都具有多种可靠的燃气发电解决方案。
润滑油消耗减少,从而使润滑油更换周期延长
延长维护周期,降低维修成本
从而降低维修成本,延长维护周期。
| 连续额定功率 | 1560 ekW @1.0pf 1560 ekW @1.0pf |
| 燃料类型 | 天然气、沼气、煤气 天然气、沼气、煤气 |
| 最高电力效率 | 43.30% 43.30% |
| 频率 | 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz |
| RPM | 1500 或 1800 rpm 1500 或 1800 rpm |
| 发动机型号 | CG170-16 CG170-16 |
| 排量 | 4320 in³ 70.8 l |
| 进气方式 | TA TA |
| 缸径 | 6.7 in 170 mm |
| 冲程 | 7.7 in 195 mm |
| 长度 | 261.4 in 6640 mm |
| 宽度 | 70 in 1778 mm |
| 高度 | 87 in 2210 mm |
| 干重 - 发电机组 | 32848.5 lb 14900 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号