概述
320 - 500 ekW 柴油发电机组
C15 柴油发电机组专为满足您的任务关键、备用和主用发电应用需求而开发。可在 60 Hz 下产生 320 到 500 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,同时还能够一步到位承担 100% 的额定负载。发动机经过低油耗认证,美国 EPA 认证,仅适用于稳态紧急使用(非道路车辆 Tier 2 或 Tier 3 等效排放标准),符合欧盟非道路车辆 Stage IIIA 排放标准、中国非道路国三排放标准。
主要技术规格
C15 柴油发电机组专为满足您的任务关键、备用和主用发电应用需求而开发。可在 60 Hz 下产生 320 到 500 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,同时还能够一步到位承担 100% 的额定负载。发动机经过低油耗认证,美国 EPA 认证,仅适用于稳态紧急使用(非道路车辆 Tier 2 或 Tier 3 等效排放标准),符合欧盟非道路车辆 Stage IIIA 排放标准、中国非道路国三排放标准。
Cat 代理商遍及全球 190 多个国家/地区,提供零件、服务和保修支持以确保最大生产力
显示第 1-6 项/共 8 项
| 排放标准/燃料策略 | 低油耗,Tier 2,Tier 3,欧盟 Stage IIIA 低油耗,Tier 2,Tier 3,欧盟 Stage IIIA |
| 电压 | 208 至 600 V 208 至 600 V |
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1800 RPM 1800 RPM |
| 工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
| 最大额定功率 | 500 ekW 500 ekW |
| 最小额定功率 | 320 ekW 320 ekW |
| 发动机型号 | C15 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油发动机 C15 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油发动机 |
| 缸径 | 5.4 in 137.2 mm |
| 冲程 | 6.75 in 171.4 mm |
| 排量 | 927.56 in³ 15.2 l |
| 压缩比 | 16.1:1 16.1:1 |
| 进气方式 | 空冷后冷式 空冷后冷式 |
| 燃油系统 | MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) |
| 调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 长度 - 最大值 | 168.2 in 4273 mm |
| 宽度 - 最大值 | 81 in 2058 mm |
| 高度 - 最大值 | 126.3 in 3209 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号