G3520 3120 kW

燃气发电机组 G3520 能够快速响应

查找代理商

主要技术规格

燃气备用额定功率
3120 ekW @ 1.0pf
3120 ekW @ 1.0pf
燃料类型
天然气、氢混合燃料(高达 5%)
天然气、氢混合燃料(高达 5%)
排放标准/燃料策略
美国 EPA 稳态非应急应用认证
美国 EPA 稳态非应急应用认证

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

Cat G3520 燃气发动机

CAT G3520 燃气发动机

Cat G3520 燃气发动机

  • 稳健的高速缸体设计延长了使用寿命并降低了拥有成本和运营成本
  • 可使用低压管道天然气和氢混合燃料实现最高的性能
  • 简单的开式燃烧室燃烧系统提高了可靠性和燃料灵活性
  • 点火系统和空燃比控制装置中采用的尖端技术减少了排放,提高了发动机效率
  • 一个电子控制模块可管理所有发动机功能:点火、调速、空燃比控制和发动机保护
全套配件

全套配件

全套配件

  • 多种螺栓固定式系统扩展工装
  • 工厂设计和测试
  • 灵活的套件选择,可通过简单、经济高效的方式进行安装
全球产品支持

全球产品支持

全球产品支持

        
  • Cat 代理商在 200 个国家/地区拥有 1800 多家代理商分店
  •     
  • 您当地的 Cat 代理商可提供广泛的售后支持,包括维修保养协议
SR5 和 N9500 发电机

SR5 发电机

SR5 和 N9500 发电机

  • 匹配 Caterpillar 燃气发动机的性能和输出特性
  • 行业领先的机械和电气设计
  • 高效
Cat ECS 100 控制面板

Cat ECS 100 控制面板

Cat ECS 100 控制面板

        
  • 简单易用的界面和导航
  •     
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  •     
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
  •     
  • 可提供 Cat ECS 200 控制面板
  •     
  • 能够与 Cat ECS 300 & 400 搭配使用
久经考验的系统

久经考验的系统

久经考验的系统

  • 经过全球多种应用领域的现场验证
  • 经过全面的原型测试
  • 提供经过认证的扭转振动分析

产品技术规格适用产品 G3520 能够快速响应

燃气备用额定功率 3120 ekW @ 1.0pf 3120 ekW @ 1.0pf
燃料类型 天然气、氢混合燃料(高达 5%) 天然气、氢混合燃料(高达 5%)
排放标准/燃料策略 美国 EPA 稳态非应急应用认证 美国 EPA 稳态非应急应用认证
RPM 1800 rpm 1800 rpm
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
最高电力效率 39.6% 39.6%
压缩比 10.2 10.2
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
速度 1800 RPM 1800 RPM
发动机型号 G3520 G3520
排量 5956 in³ 97.6 l
进气方式 TA TA
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 8.5 in 215 mm
压缩比 10.2:1 10.2:1
长度 260 in 6597 mm
宽度 86 in 2188 mm
高度 99 in 2509 mm
重量 48444 lb 21974 kg

G3520 能够快速响应 标配设备

进气口

  • 单滤芯空气滤清器,带包装和维修指示器

控制面板

  • Cat ECS 100

制冷

  • 水套水和 SCAC 发动机驱动泵
  • 水套水和 SCAC 自动调温器

排气

  • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管
  • 涡轮增压器上的 Cat 法兰面出气口

燃油系统

  • 24V 直流通电运行(ETR)断气阀
  • 燃气压力调节器
  • 安装在发动机上的电子控制阀
  • 燃油系统支持热值为 31.5 到 47.2 MJ/NM3、对发动机燃油控制阀的压力为 10.2 到 34.5KPa 的干管道天然气

通用

  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器采用高光黑漆)
  • 零件手册
  • 操作和保养手册
  • 曲轴减振器和护罩
  • 右侧维修

发电机

  • SR5 / N9500
  • 绕组温度探测器
  • 永久励磁
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • 防冷凝空间加热器
  • NEMA H 级绝缘层
  • Cat 减速器(50 Hz)

起动/充电

  • 电子起动装置
  • 缸套水加热器
  • 24V 起动电机
  • 带电缆和机架的蓄电池(散装发运)

调速系统

  • ADEM 6

点火系统

  • 集成式汽缸压力传感器(ICPS)
  • 电子点火系统(由 ADEM 控制)

G3520 能够快速响应 选装设备

进气口

  • 带预滤器的空气滤清器

控制面板

  • 发动机故障继电器
  • 远程 PC 监控
  • DIO 模块
  • 负载分配模块
  • Cat ECS 200
  • CAN 线路

断路器

  • 100% 通过认证,3 极(UL/CSA/IEC)5 位认证
  • 2000A、2500A、3000A 3 极,100% 通过 UL 认证的 Masterpact 断路器
  • 3 极(IEC 947-2 认证)
  • 1600A、2000A 3 极,100% 通过 UL 认证的 R 机架断路器
  • 机架安装
  • S LSI、G LSIG、P LSIG-P,4 位类型

制冷

  • 工厂提供的远端散热器

排气

  • 305 mm(12 in.)法兰
  • 305 mm(12 in.)弯头
  • 305mm(12 in)火花熄灭消音器
  • 305 mm(12 in.)消音器
  • 18、25 dBA 衰减

燃油系统

  • 3,0-100 kPag,4-20mA 燃气阀组压力传感器

通用

  • 数字诊断工具

发电机

  • 欧洲版母线
  • 低压接线箱
  • 发电机空气滤清器
  • 电缆接入箱
  • 轴承温度探测器

起动/充电

  • 20/35/50A,24VDC 蓄电池充电器
  • 50A,24V 充电交流发电机(需要发动机驱动泵)

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 G3520 能够快速响应 与常用比较产品相比如何。

媒体库

G3520 3MW 燃气发电机组

G3520 3MW 燃气发电机组

G3520 3MW 燃气发电机组

G3520 3MW 燃气发电机组

G3520 3MW 燃气发电机组

G3520 3MW 燃气发电机组

G3520 3MW 燃气发电机组

G3520 3MW 燃气发电机组

G3520 3MW 燃气发电机组
G3520 3MW 燃气发电机组
G3520 3MW 燃气发电机组
G3520 3MW 燃气发电机组
G3520 3MW 燃气发电机组
G3520 3MW 燃气发电机组
G3520 3MW 燃气发电机组
G3520 3MW 燃气发电机组

查看当前优惠(按对象)  G3520 能够快速响应

查看更多优惠