概述
36 - 60 ekW 柴油发电机组
我们的 C4.4 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 36 到 60 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 C4.4 发电机组均符合 EPA 稳态紧急应用(Tier 3)排放标准。
主要技术规格
我们的 C4.4 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 36 到 60 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 C4.4 发电机组均符合 EPA 稳态紧急应用(Tier 3)排放标准。
确保您在需要时可以使用紧急电源
延长两次燃油加注之间的运行时间;降低运营成本
显示第 1-6 项/共 8 项
| 最大额定功率 | 60 ekW 60 ekW |
| 最小额定功率 | 36 ekW 36 ekW |
| 排放标准/燃料策略 | 美国 EPA Tier 3 认证 美国 EPA Tier 3 认证 |
| 电压 | 208 至 600 V 208 至 600 V |
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
| 工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
| 发动机型号 | C4.4 直列四缸 4 冲程柴油发电机 C4.4 直列四缸 4 冲程柴油发电机 |
| 缸径 | 4.13 in 105 mm |
| 冲程 | 5 in 127 mm |
| 排量 | 268.5 in 4.4 l |
| 压缩比 | 18.2:1 18.2:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压式 涡轮增压式 |
| 燃油系统 | 电子式(可调) 电子式(可调) |
| 调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 长度 - 最大值 | 75.8 in 1925 mm |
| 宽度 - 最大值 | 44.1 in 1120 mm |
| 高度 - 最大值 | 53.6 in 1361 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号