概述
1100 kVA 移动式柴油发电机组
将 1100 kVA 封装在 20' ISO 可运输容器中,XQP1100 内的功率密度供应增大,并且带有电动(EO)断路器的并联控制装置作为标配设备配备。XQP1100 是完全独立的装置,在不加油的情况下能够运行八个小时。
主要技术规格
将 1100 kVA 封装在 20' ISO 可运输容器中,XQP1100 内的功率密度供应增大,并且带有电动(EO)断路器的并联控制装置作为标配设备配备。XQP1100 是完全独立的装置,在不加油的情况下能够运行八个小时。
更大限度地延长需要常规维修之前的运行时间
提供功率计量、保护性继电功能、发动机和发电机监控功能,同时还可并行运行多达 8 台设备
通过接线端链路轻松进行频率切换,消除了地理限制,能够在所需的任何地方使用发电机组
显示第 1-6 项/共 13 项
| 主用额定值 | 1100 kVA 1100 kVA |
| 频率 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| 电压 | 127 - 480 V 127 - 480 V |
| 发动机 | Cat C32 Cat C32 |
| 燃油 | 柴油 柴油 |
| 宽度 | 96 in 2438 mm |
| 高度 | 102 in 2591 mm |
| 长度 | 240 in 6096 mm |
| 重量 - 含润滑油和冷却液 | 32053 lb 14539 kg |
| 100% 负载 50Hz | 57.6 gal/hr 218.2 l/hr |
| 100% 负载 60Hz | 67 gal/hr 253.6 l/hr |
| 75% 负载 50Hz | 43.2 gal/hr 163.4 l/hr |
| 75% 负载 60Hz | 50 gal/hr 189.2 l/hr |
| 50% 负载 50Hz | 30.6 gal/hr 116 l/hr |
| 50% 负载 60Hz | 133.6 l/hr 35.3 gal/hr |
| 声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(50Hz) | 84 dB(A) 84 dB(A) |
| 声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(60Hz) | 85 dB(A) 85 dB(A) |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号