ETS 模块
新建

蓄电池储能系统 电信混合能源系统

查找代理商

主要技术规格

应用
调峰
调峰
模组类型
能量时移
能量时移
铭牌功率
3.5 kW | 45 kW
3.5 kW | 45 kW

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

Cat

可靠、模块化和紧凑

        
  • ETS 系统便于在一个坚固的机柜中轻松安装太阳能控制器、整流器、逆变器、蓄电池以及保护和通信硬件。
  •     
  • 该机柜采用模块化配置设计,可在现场安装额外的硬件,以应对作业现场能源需求的增长。
Cat

动力集成

        
  • ETS 装置旨在将太阳能发电系统与任何可用的电网、蓄电池和备用柴油发电机组(如需要)集成在一起。
  •     
  • IP55 防护等级的室外机柜包含电力控制和分配设备,并有足够的空间容纳合适的蓄电池,以存储产生的能量,供电网和太阳能不足或不可用时使用。
Cat

系统控制器

        
  • 管理系统参数,并允许实时远程访问所有系统数据。
  •     
  • 控制器可以存储系统数据,并配备触摸屏界面,以便于安装和维修操作。
Cat

太阳能充电控制器

        
  • 最大功率点跟踪(MPPT,Maximum Power Point Tracking)控制器旨在最大程度提高能量提取及转换率并充分降低无效损耗。
Cat

整流(交流到直流转换)

        
  • 系统有多层整流器架空间,用于安装整流器控制模块和整流器。
  •     
  • 如果发电机组需要升级以满足未来的负载需求,则可以在现场更改整流器模块的数量。
Cat

储能

        
  • 高级锂离子蓄电池提供了出色的能源密度、高放电/充电效率和长生命周期。
  •     
  • 远程监控蓄电池状态和性能。

产品技术规格适用产品 电信混合能源系统

应用 调峰 调峰
模组类型 能量时移 能量时移
铭牌功率 3.5 kW | 45 kW 3.5 kW | 45 kW
铭牌能量容量 高达 150 kWh 高达 150 kWh

电信混合能源系统 标配设备

能量时移

  • 配备触摸屏 HMI、远程控制和监控通信的光伏系统控制器。
  • 太阳能 MPPT 充电控制器(尺寸根据应用而定)。
  • 整流器模块(交流-直流)(尺寸根据应用而定)。
  • 能量存储蓄电池(尺寸根据应用而定)。
  • 4G GSM 调制解调器和 MODBUS 连接。

电信混合能源系统 选装设备

可用选件

  • 逆变器模块(直流-交流)

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 电信混合能源系统 与常用比较产品相比如何。

媒体库

能量时移模块

能量时移模块

能量时移模块

能量时移模块
能量时移模块
能量时移模块

查看当前优惠(按对象)  电信混合能源系统

查看更多优惠