概述
350 ekW 柴油发电机组
DE350S GC 柴油发电机组专为满足您的备用发电应用需求而开发。我们的 DE350S GC 发电机组符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,由 C9.3 柴油发动机提供动力,可提供 350 ekW 60 Hz 的可靠电力
主要技术规格
DE350S GC 柴油发电机组专为满足您的备用发电应用需求而开发。我们的 DE350S GC 发电机组符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,由 C9.3 柴油发动机提供动力,可提供 350 ekW 60 Hz 的可靠电力
Cat(卡特)智能选项可确保您的发电机组随时起动并按预期方式运行
显示第 1-6 项/共 8 项
| 最大额定功率 | 350 eKW 350 eKW |
| 最小额定功率 | 350 eKW 350 eKW |
| 排放标准/燃料策略 | 低油耗,R96/EUIIIa 低油耗,R96/EUIIIa |
| 电压 | 220 至 480 V 220 至 480 V |
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
| 工作循环 | 备用 备用 |
| 发动机型号 | C9.3B ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油发动机 C9.3B ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油发动机 |
| 缸径 | 4.53 in 115 mm |
| 冲程 | 5.87 in 149 mm |
| 排量 | 567.5 in³ 9.3 l |
| 压缩比 | 16.5:1 16.5:1 |
| 进气方式 | 空冷后冷式 空冷后冷式 |
| 燃油系统 | 直喷式 直喷式 |
| 调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 长度 - 最大值 | 186.7 in 4743 mm |
| 宽度 - 最大值 | 79.3 in 2014 mm |
| 高度 - 最大值 | 84 in 2133 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC 外壳
DE350S GC 外壳
DE350S GC 外壳
DE350S GC 外壳