XQ60 48 kW(60 kVA)

XQ60 Tier 4 Final 移动式发电机组

查找代理商

主要技术规格

主用额定值
46 ekW(57.5 kVA)
46 ekW(57.5 kVA)
频率
60 Hz
60 Hz
电压
120 - 480 V
120 - 480 V

性能概览

显示第 1-6 项/共 14 项

适合租赁

适合租赁

坚固耐用的产品,具有一系列适合租赁的特性,确保满足作业要求和应用需求。
燃油/排放策略

燃油/排放策略

符合美国 EPA Tier 4 Final 排放标准,并且经过 CARB 认证,适用于所有 60 Hz 额定功率非道路移动应用
Cat C3.6 柴油发动机

Cat C3.6 柴油发动机

久经业界证明的可靠性
XQCP 控制面板

XQCP 控制面板

易于使用的数字控制装置
Cat LC 系列发电机

Cat LC 系列发电机

集成式电压调节器,用于在严苛的应用场合中实现快速响应
隔音的操作员面板

隔音的操作员面板

改进的操作员舒适性

产品技术规格适用产品 XQ60 Tier 4 Final

主用额定值 46 ekW(57.5 kVA) 46 ekW(57.5 kVA)
频率 60 Hz 60 Hz
电压 120 - 480 V 120 - 480 V
发动机 Cat C3.6 Cat C3.6
燃油 柴油 柴油
高度 - 不含拖车 65.3 in 1658 mm
长度 - 不含拖车 106.5 in 2705 mm
宽度 - 不含拖车 41.3 in 1049 mm
重量 - 含润滑油和冷却液,不含拖车 1423 kg 3137 lb
100% 负载 60Hz 3.3 gal/hr 12.4 l/hr
75% 负载 60Hz 2.6 gal/hr 9.77 l/hr
50% 负载 60Hz 1.9 gal/hr 7.1 l/hr
在 7 米(23 英尺)及全部额定功率条件下的声功率级 67 dB(A) 67 dB(A)

XQ60 Tier 4 Final 标配设备

CAT C3.6L 柴油发动机

  • 重负荷型。
    后处理

发电机

  • 1514P 机架

控制面板

  • 安装在 XQCP 发电机组上的数字控制器

Cat Connect 远程监控

  • 提供套件监控和管理

冷却系统

  • 带垂直空气排放装置的散热器,安装在套件上。
    工厂加注

充电/起动系统

  • 12V 重负荷起动马达和充电交流发电机(附带蓄电池隔离器)

燃油系统

  • 带三通方向阀(用于外部供应)的 24 小时双壁燃油箱

空气滤清器

  • 带除尘杯的旋风器/纸质滤芯和保养指示灯

配电

  • 用于控制装置和配电的单个坚固外壳(附带 4 极断路器和安全切断装置)

结构

  • 重负荷钢制底架,带有集成式燃油箱。
    提升架和 4 点式提升装置。
    底架比机装箱宽,可在运输期间保护发电机组

机装箱

  • 抑噪镀锌钢制机装箱,具有绝佳的降噪性能

排气

  • 集成式火花熄灭消声器

润滑油

  • 位于发动机上的机油粗滤器和细滤器。工厂加注

通用

  • 经过工厂测试和检查

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 XQ60 Tier 4 Final 与常用比较产品相比如何。

媒体库

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final

查看当前优惠(按对象)  XQ60 Tier 4 Final

查看更多优惠