概述
450 ekW 柴油发电机组
D450 GC 柴油发电机组专为满足您的备用发电应用需求而开发。可在 60 Hz 下产生 450 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,同时还能够一步到位承担 100% 的额定负载。发动机经美国 EPA 认证,仅适用于稳态紧急使用(Tier 2 或 Tier 3 非道路等效排放标准)。
主要技术规格
D450 GC 柴油发电机组专为满足您的备用发电应用需求而开发。可在 60 Hz 下产生 450 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,同时还能够一步到位承担 100% 的额定负载。发动机经美国 EPA 认证,仅适用于稳态紧急使用(Tier 2 或 Tier 3 非道路等效排放标准)。
需要的安装空间更小,为您的持续作业留出更多空间
更易处理;减少了支撑发电机组重量所需的结构加强件
符合大多数技术规格;确保较长的交流发电机使用寿命
显示第 1-6 项/共 8 项
| 排放标准/燃料策略 | EPA 稳态紧急应用 EPA 稳态紧急应用 |
| 电压 | 480 至 600 伏特 480 至 600 伏特 |
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1800 RPM 1800 RPM |
| 工作循环 | 备用 备用 |
| 最大额定功率 | 450 ekW 450 ekW |
| 最小额定功率 | 450 ekW 450 ekW |
| 发动机型号 | Cat® C15 直列 6 缸,4 冲程柴油发动机 Cat® C15 直列 6 缸,4 冲程柴油发动机 |
| 缸径 | 5.4 in 137 mm |
| 冲程 | 6.8 in 171 mm |
| 排量 | 928 in³ 15.2 l |
| 压缩比 | 16.1:1 16.1:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式 |
| 燃油系统 | MEUI MEUI |
| 调速器类型 | ADEM™A4 ADEM™A4 |
| 长度 - 最大值 | 189.6 in 4815 mm |
| 宽度 - 最大值 | 64.2 in 1630 mm |
| 高度 - 最小值 | 80.1 in 2034 mm |
| 高度 - 最大值 | 101.7 in 2584 mm |
| 干重 - 发电机组(最小值) | 8172.5 lb 3707 kg |
| 干重 - 发电机组(最大值) | 10238.3 lb 4644 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号