D40 C4.4(60 Hz)| 40 kW 柴油发电机

柴油发电机组 D40 GC

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
40 ekW
40 ekW
最小额定功率
40 ekW
40 ekW
排放标准/燃料策略
美国 EPA 认证,Tier 3,符合 SCAQMD 标准
美国 EPA 认证,Tier 3,符合 SCAQMD 标准

概述

40 kW 柴油发电机组

我们的 D40 GC 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 40 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 D40 GC 发电机组均符合 EPA 稳态紧急应用(Tier 3)排放标准。

优点

节省多达 17% 安装空间

需要的安装空间更小,为您的持续作业留出更多空间

可靠性测试达 500 小时

确保您在需要时可以使用紧急电源

备用零件 98% 24 小时内实现

全球最佳的产品支持网络,可确保备用零件随时可用,以满足维护和维修需求

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat 发电机组套件

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 可一步到位承担 100% 的缸体负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat 柴油发动机

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
M 机架交流发电机

M 机架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
GCCP 1.2 控制面板

GCCP 1.2 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
冷却系统

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
认证

认证

  • 通过 UL 2200 认证
  • 可提供 ULC 认证

产品技术规格适用产品 D40 GC

最大额定功率 40 ekW 40 ekW
最小额定功率 40 ekW 40 ekW
排放标准/燃料策略 美国 EPA 认证,Tier 3,符合 SCAQMD 标准 美国 EPA 认证,Tier 3,符合 SCAQMD 标准
电压 208 至 600 V 208 至 600 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用 备用
发动机型号 C4.4 直列四缸 4 冲程柴油发电机 C4.4 直列四缸 4 冲程柴油发电机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in 4.4 l
压缩比 18.2:1 18.2:1
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式
燃油系统 共轨 共轨
调速器类型 机械,ADEM™A4 机械,ADEM™A4
长度 - 最大值 77.2 in 1962 mm
宽度 - 最大值 43.3 in 1100 mm
高度 - 最大值 48 in 1220 mm
干重 - 发电机组(最大值) 1847 lb 838 kg

D40 GC 标配设备

证书

  • IBC 地震和风力认证

进气系统

  • 空气滤清器
  • 筒式空气滤清器

断路器

  • 断路器(100% UL 额定值)
  • 辅助断路器盒
  • 3 极 100% 额定值
  • 电源端子板

充电系统

  • NFPA 蓄电池充电器 UL10A 120VAC

排气系统

  • 供客户使用的短管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油系统

  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座,型钢底座,带有可让机组运行 24 小时的单壁集成式燃油箱

控制面板

  • NFPA110 捆绑包包括:
  • GCCP 1.2 控制面板
  • WSS1 冷却液液位过低时停机
  • WCA1 冷却液温度过低警报
  • 选择底基层油箱时,需要 FSS 燃油油位过低警报和指示板电路
  • PBC10NU NFPA 蓄电池充电器
  • 机油温度仪表和发送器
  • 根据应用场合,可能需要冷却液加热器、远程报警器或 0.8 功率因数测试
  • PAA1 面板安装型声音警报
  • 远程紧急停止按钮
  • 无电压触点发电机组运行和通用警报
  • 离散式 I/O 模块
  • 声音警报
  • 接地故障继电器
  • 远程报警器模块
  • 通过断路器的过载停机
  • 冷却液液位低时停机
  • 燃油油位读数
  • 保护设备:
  • 冷却液温度过低警报

冷却系统

  • Caterpillar 长效冷却液
  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 带阀冷却液排放管
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • 散热器防石护罩

发电机

  • 12 根引线

调速系统

  • 机械和电气调速系统 - 取决于机型

润滑系统

  • 润滑油
  • 带阀油排放管

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

起动/充电系统

  • 蓄电池
  • 带有支架和电缆的 24V 蓄电池

D40 GC 选装设备

证书

  • IBC 地震和风力认证

进气系统

  • 筒式空气滤清器

交流发电机系统

  • R 机架辅助绕组

充电系统

  • NFPA 蓄电池充电器 UL10A 120VAC

断路器

  • 电源端子板
  • 辅助断路器盒
  • 断路器(100% UL 额定值)
  • 3 极 100% 额定值

控制面板

  • 无电压触点发电机组运行和通用警报
  • 保护设备:冷却液温度过低警报 - 冷却液液位过低停机 - 油位读数 - 通过断路器的过载停机
  • 离散式 I/O 模块
  • 声音警报
  • 接地故障继电器
  • 远程报警器模块
  • NFPA110 捆绑包包括:选择底基层油箱时,需要 FSS 燃油油位过低警报和指示板电路 - WSS1 冷却液液位过低停机 - WCA1 冷却液温度过低警报 - PAA1 面板安装型声音警报 - PBC10NU NFPA 蓄电池充电器 - 可能需要冷却液加热器、远程报警器或 0.8 功率因数测试,具体取决于应用场合
  • 机油温度仪表和发送器
  • 远程紧急停止按钮

外壳

  • 面板观察窗
  • 抑噪外壳,2 级
  • 外部紧急停止

加热元件

  • 防冷凝加热器
  • 冷却液加热器
  • 润滑油油池加热器
  • 顶棚空间加热器接线
  • 缸套水加热器
  • 蓄电池加热器

冷却系统

  • 散热器转换法兰

燃油系统

  • 紧急通风管道
  • 油箱提升管
  • 209 和 394 加仑底基层燃油箱
  • 5 加仑防加注过满

支架系统

  • 地震隔振器

测试

  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 4 小时出厂测试
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 发电机测试报告

排气系统

  • 10、25 和 35 dBA 消音器系统
  • 高架消音器安装套件

发电机

  • 永久励磁(PMG)发电机

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 D40 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

D40 GC 开放式发电机组

D40 GC 开放式发电机组

D40 GC 开放式发电机组

D40 GC 开放式发电机组

外壳

外壳

D40 GC 开放式发电机组
D40 GC 开放式发电机组
D40 GC 开放式发电机组
D40 GC 开放式发电机组
外壳
外壳

360 View
360 View