概述
C280-8
我们的 C280-8 柴油发电机组可产生 2200 到 2420 ekW(60 Hz)以及 2938 到 3250 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。发电机组可配置为符合 IMO/EPA Tier 2 或 EPA Tier 4 Final 的要求。
主要技术规格
我们的 C280-8 柴油发电机组可产生 2200 到 2420 ekW(60 Hz)以及 2938 到 3250 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。发电机组可配置为符合 IMO/EPA Tier 2 或 EPA Tier 4 Final 的要求。
全球网点
显著节约
每个油缸两个检查口,采用分段凸轮轴和独立缸盖,易于维护
| 最大额定功率 | 2420 ekW(60Hz),3250 kVA(50Hz) 2420 ekW(60Hz),3250 kVA(50Hz) |
| 最小额定功率 | 2200 ekW(60Hz),2938 kVA(50Hz) 2200 ekW(60Hz),2938 kVA(50Hz) |
| 排放标准/燃料策略 | EPA Tier 4 Final,IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final,IMO Tier 2 |
| 频率 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| 速度 | 900/1000 rpm 900/1000 rpm |
| 工作循环 | 主用、连续 主用、连续 |
| 发动机型号 | C280-8 I-8 四冲程水冷柴油发动机 C280-8 I-8 四冲程水冷柴油发动机 |
| 缸径 | 11 in 280 mm |
| 冲程 | 11.8 in 300 mm |
| 排量 | 9064 in³ 148 l |
| 压缩比 | 13:01 13:01 |
| 进气方式 | TA TA |
| 燃油系统 | 单体直喷 单体直喷 |
| 调速器类型 | 发电机组监控系统(GMS) 发电机组监控系统(GMS) |
| 长度 - 最大值 | 404 in 10261.7 mm |
| 宽度 - 最大值 | 99.62 in 2530.3 mm |
| 高度 - 最大值 | 156.6 in 3977.7 mm |
| 干重 - 发电机组(最大值) | 91050 lb 41390 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号