D1250 GC(60 Hz)1250 ekW 柴油发电机

柴油发电机组 D1250 GC

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
1250 ekW
1250 ekW
最小额定功率
1250 ekW
1250 ekW
排放标准/燃料策略
美国 EPA Tier 2
美国 EPA Tier 2

概述

1250 ekW 柴油发电机组

我们的 D1250 GC 柴油发电机组可产生 1250 ekW(60 Hz)的可靠电力,满足您对备用电源应用的需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。该发电机组经过仅美国 EPA 稳态紧急使用(Tier 2)认证。

优点

兼容 100% 基本负载

具备承接大型现场负载的能力

全功率状态可耐受高达 50°C 环境

即使在一年中最炎热的季节也能提供最大功率

符合 ISO8528-5 G3 负载承受要求

在瞬态事件期间保持电压和频率

产品技术规格适用产品 D1250 GC

最大额定功率 1250 ekW 1250 ekW
最小额定功率 1250 ekW 1250 ekW
排放标准/燃料策略 美国 EPA Tier 2 美国 EPA Tier 2
电压 380 - 480 伏特 380 - 480 伏特
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用 备用
发动机型号 C32B TA,V-12,四冲程水冷柴油机 C32B TA,V-12,四冲程水冷柴油机
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 6.38 in 162 mm
排量 1958.86 in³ 32.1 l
压缩比 15.0:1 15.0:1
进气方式 TA TA
燃油系统 EUI EUI
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最小值 164.3 in 4175 mm
长度 - 最大值 164.3 in 4175 mm
宽度 - 最小值 82.3 in 2090.5 mm
宽度 - 最大值 82.3 in 2090.5 mm
高度 - 最小值 89.3 in 2268 mm
高度 - 最大值 89.3 in 2268 mm
干重 - 发电机组(最小值) 15776 lb 7156 kg
干重 - 发电机组(最大值) 15776 lb 7156 kg

D1250 GC 标配设备

控制面板

  • GCCP1.3

冷却系统

  • 散热器

D1250 GC 选装设备

控制面板

  • 远程监控软件

起动/充电

  • 缸套水加热器

通用

  • 单滤芯或双滤芯空气滤清器
  • 断路器面板,基于区域和产品配置

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 D1250 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC

360 View

查看当前优惠(按对象)  D1250 GC

查看更多优惠