DE75AE0(60 HZ)| 60 eKW 柴油发电机

C3.3 | DE75AE0 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

排放标准/燃料策略
未经认证的排放
未经认证的排放
电压
220 至 380 V
220 至 380 V
频率
60 Hz
60 Hz

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 可一步到位承担 100% 的缸体负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-3 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

GTA 机架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

EMCP 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

借助经过认证的扭转振动分析,执行了全面的原型测试

产品技术规格适用产品 C3.3 | DE75AE0

排放标准/燃料策略 未经认证的排放 未经认证的排放
电压 220 至 380 V 220 至 380 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
最大额定功率 60 ekW 60 ekW
最小额定功率 55 ekW 55 ekW
发动机型号 Cat® C3.3 Cat® C3.3
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 201.4 in³ 3.3 l
压缩比 17.25:1 17.25:1
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式
燃油系统 共轨 共轨
调速器类型 机械式 机械式
长度 - 最大值 66.1 in 1680 mm
宽度 - 最大值 760 mm 29.9 in
高度 - 最大值 52.5 in 1333 mm
干重 - 发电机组(最大值) 1788 lb 811 kg

C3.3 | DE75AE0 标配设备

发动机

  • C3.3 直列三缸、四冲程柴油发动机

控制面板

  • EMCP 4.1 控制面板

调速系统

  • 机械调速器

交流发电机

  • GTA 型架标准交流发电机

燃油存储

  • 单壁 8 小时燃油箱

外壳

  • 模块化的易于检修的隔音外壳

空气冷却和排气

  • 外壳消声器

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C3.3 | DE75AE0 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

外壳

外壳

外壳

外壳

DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
外壳
外壳
外壳
外壳

360 View
360 View