概述
1320 - 1750 kVA 柴油发电机组
我们的 3512B 柴油发电机组可产生 1360 kVA 到 1625 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和常用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组提供低油耗和低排放两种系统。
主要技术规格
我们的 3512B 柴油发电机组可产生 1360 kVA 到 1625 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和常用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组提供低油耗和低排放两种系统。
在重负荷应用场合中发挥久经考验的性能
从 1981 年起,在大型发动机市场中一直处于领先地位
运营成本显著节约
| 备用额定功率 | 1625/1600/1500 kVA 1625/1600/1500 kVA |
| 主用额定功率 | 1500/1360 kVA 1500/1360 kVA |
| 排放标准/燃料策略 | 低油耗、低排放 低油耗、低排放 |
| 电压 | 400 至 415 V 400 至 415 V |
| 频率 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
| 工作循环 | 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续 |
| 最小额定功率 | 1360 kVA 1360 kVA |
| 最大额定功率 | 1625 kVA 1625 kVA |
| 发动机型号 | 3512B TA,V-12,四冲程水冷柴油机 3512B TA,V-12,四冲程水冷柴油机 |
| 缸径 | 6.69 in 170 mm |
| 冲程 | 7.48 in 190 mm |
| 排量 | 3161.03 in³ 51.8 l |
| 压缩比 | 14.0:1 14.0:1 |
| 进气方式 | TA TA |
| 燃油系统 | 电子单体喷油 电子单体喷油 |
| 调速器类型 | ADEM™ A3 ADEM™ A3 |
| 长度 - 最小值 | 212.8 in 5404 mm |
| 长度 - 最大值 | 217.1 in 5515 mm |
| 宽度 - 最小值 | 90 in 2286 mm |
| 宽度 - 最大值 | 90 in 2286 mm |
| 高度 - 最小值 | 94.9 in 2411 mm |
| 高度 - 最大值 | 94.9 in 2411 mm |
| 干重 - 发电机组(最小值) | 25620 lb 11621 kg |
| 干重 - 发电机组(最大值) | 26530 lb 12034 kg |