XQP100

XQP100 移动式发电机组

查找代理商

主要技术规格

主用额定值
100 kVA
100 kVA
频率
50/60 Hz
50/60 Hz
电压
127 - 480 V
127 - 480 V

性能概览

显示第 1-6 项/共 13 项

适合租赁

适合租赁

坚固耐用的产品,具有一系列适合租赁的特性,确保满足作业要求和应用需求。
燃油/排放策略

燃油/排放策略

等效于欧盟 Stage IIIA 的排放标准或最佳燃油效率。
Cat C4.4 柴油发动机

Cat C4.4 柴油发动机

久经业界证明的可靠性。
XQCP 控制面板

XQCP 控制面板

易于使用的数字控制装置。
Cat LC3100 发电机

Cat LC3100 发电机

集成式电压调节器,用于在严苛的应用场合中实现快速响应。
坚固的镀锌外壳

坚固的镀锌外壳

在使用期间耐腐蚀。防水、安全且抑噪。

产品技术规格适用产品 XQP100

主用额定值 100 kVA 100 kVA
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
电压 127 - 480 V 127 - 480 V
发动机 Cat C4.4 Cat C4.4
燃油 柴油 柴油
宽度 44.1 in 1120 mm
高度 72.7 in 1846.5 mm
长度 109.1 in 2770 mm
重量 - 含润滑油和冷却液 4469 lb 2027 kg
100% 负载 50Hz 6.2 gal/hr 23.5 l/hr
100% 负载 60Hz 7.3 gal/hr 27.7 l/hr
75% 负载 50Hz 5.4 gal/hr 20.3 l/hr
75% 负载 60Hz 5.9 gal/hr 22.2 l/hr
50% 负载 50Hz 3.9 gal/hr 14.6 l/hr
50% 负载 60Hz 4.2 gal/hr 15.9 l/hr
100% 负载 50Hz 6 gal/hr 22.6 l/hr
100% 负载 60Hz 7.1 gal/hr 26.9 l/hr
75% 负载 50Hz 4.5 gal/hr 17.1 l/hr
75% 负载 60Hz 5.3 gal/hr 20.2 l/hr
50% 负载 50Hz 3.1 gal/hr 11.8 l/hr
50% 负载 60Hz 3.7 gal/hr 14.1 l/hr
声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(50Hz) 77.5 dB(A) 77.5 dB(A)
声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(60Hz) 79.5 dB(A) 79.5 dB(A)
声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(50Hz) 80.3 dB(A) 80.3 dB(A)
声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(60Hz) 81.6 dB(A) 81.6 dB(A)

XQP100 标配设备

Cat C4.4 柴油发动机

  • 涡轮增压式

发电机

  • LC3114F 机架

空气滤清器

  • 带除尘杯的旋风器/纸质滤芯和保养指示灯

Cat Connect 远程监控

  • 提供套件监控和管理

冷却系统

  • 带垂直空气排放装置的散热器,安装在套件上。工厂加注

充电/起动系统

  • 12V 重负荷起动马达和充电交流发电机(附带蓄电池隔离器)

燃油系统

  • 带三通方向阀(用于外部供应)的 24 小时双壁燃油箱

控制面板

  • 安装在 XQCP 发电机组上的数字控制器

配电

  • 用于控制装置和配电的单个坚固外壳(附带 4 极断路器和安全切断装置)

结构

  • 重负荷钢制底架,带有集成式燃油箱。铲车叉槽。拉杆。提升架和 4 点式提升装置。底架比外壳宽,可在运输期间保护发电机组。

外壳

  • 抑噪镀锌钢制外壳,具有绝佳的降噪性能

排气

  • 集成式火花熄灭消声器

润滑油

  • 位于发动机上的机油粗滤器和细滤器。工厂加注

通用

  • 经过工厂测试和检查

了解 XQP100 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100

Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品稳健设计特点

Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品电气特点

Cat XQP30 - XQP500 移动式发电机起动/停止培训

紧急停止 Cat 移动式发电机

Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品稳健设计特点
Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品电气特点
Cat XQP30 - XQP500 移动式发电机起动/停止培训
紧急停止 Cat 移动式发电机

360 View