概述
350 - 450 kVA 柴油发电机组
C13 柴油发电机组专为满足您的任务关键、备用和主用发电应用需求而开发。我们的 C13 柴油发电机组可产生 350 kVA 到 450 kVA(50 Hz)的可靠电力,其设计符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。该型号发电机组提供多种配置,从低油耗系统,到符合欧盟 Stage IIIA 非道路车辆排放标准/燃油策略的系统。
主要技术规格
C13 柴油发电机组专为满足您的任务关键、备用和主用发电应用需求而开发。我们的 C13 柴油发电机组可产生 350 kVA 到 450 kVA(50 Hz)的可靠电力,其设计符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。该型号发电机组提供多种配置,从低油耗系统,到符合欧盟 Stage IIIA 非道路车辆排放标准/燃油策略的系统。
Cat(卡特)智能选项可确保您的发电机组随时起动并按预期方式运行
延长两次燃油加注之间的运行时间;降低运营成本
显示第 1-6 项/共 8 项
| 排放标准/燃料策略 | 低油耗,R96/EUIIIa 低油耗,R96/EUIIIa |
| 电压 | 380 至 415 V 380 至 415 V |
| 频率 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
| 工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
| 最小额定功率 | 350 kVA 350 kVA |
| 最大额定功率 | 450 kVA 450 kVA |
| 发动机型号 | C13 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C13 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 |
| 缸径 | 5.12 in 130 mm |
| 冲程 | 6.18 in 157 mm |
| 排量 | 762.8 in³ 12.5 l |
| 压缩比 | 16.3:1 16.3:1 |
| 进气方式 | 空冷后冷式 空冷后冷式 |
| 燃油系统 | MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) |
| 调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 长度 - 最大值 | 186.7 in 4743 mm |
| 宽度 - 最大值 | 79.3 in 2014 mm |
| 高度 - 最大值 | 84 in 2133 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号