CG170B-16 1840 kW

燃气发电机组 CG170B-16

查找代理商

主要技术规格

连续额定功率
1840 ekW(1.0pf)
1840 ekW(1.0pf)
燃料类型
天然气、沼气、煤气、氢混合燃料(高达 25%)
天然气、沼气、煤气、氢混合燃料(高达 25%)
最高电力效率
44.70%
44.70%

概述

1840 kW 发电机组

先进部件提供更强动力:设计紧凑、应用广泛,能够实现同类产品中最高的效率规格,因此堪称提供更强动力的最先进组件。全新 CG170B 系列由智能且安全的控制系统管理,可在盈利能力和可靠性之间实现最佳的平衡。

优点

热电联供多达 13% 节省

拥有和运营成本,提升效率

数字工厂控制

全厂能源管理(TPEM)系统可让您对发电机组的效率和性能进行全面且灵活的数字化控制,从而帮助降低规划和安装成本。

多达 25% 氢混合燃料选项

支持使用含氢量高达 25%(按体积计算)的管道天然气混合燃料。

性能概览

高效率、低运营成本

高效率、低运营成本

  • 天然气能够使电力效率提升高达 44.7%
  • 沼气能够使电力效率提高 43.6%
  • 电力输出高达 1,840 kWel
  • 减少了组件的振动和应力
Cat

紧凑型尺寸,高盈利能力

  • 紧凑型设计,与前代机型尺寸相同,但可提供多达 18% 的功率输出
  • 长久的维护周期(长达 80000 小时)
  • 适用于天然气、沼气、井口气体和丙烷气体作业等不同应用场合
  • 通过提供不同发动机类型保障最大灵活性
经过优化的润滑油耗

经过优化的润滑油耗

  • 达 ~0.15g/kWh
  • 出色的冷却性能降低了润滑油温
  • 与同类发电机组相比,每年节省润滑油多达 3,000 升

产品技术规格适用产品 CG170B-16

连续额定功率 1840 ekW(1.0pf) 1840 ekW(1.0pf)
燃料类型 天然气、沼气、煤气、氢混合燃料(高达 25%) 天然气、沼气、煤气、氢混合燃料(高达 25%)
最高电力效率 44.70% 44.70%
最大备用额定功率 1840 1840
频率 50 Hz 50 Hz
RPM 1500 rpm 1500 rpm
发动机型号 CG170B-16 CG170B-16
进气方式 TA TA
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 7.7 in 195 mm
长度 240 in 6100 mm
宽度 67 in 1710 mm
高度 86 in 2190 mm
干重 - 发电机组 38360 lb 17400 kg

CG170B-16 标配设备

进气口

  • 涡轮增压器,所有气缸均配有水冷轴承箱
  • 单滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器

控制面板

  • TPEM(全厂能源管理系统)

制冷

  • 用于 JW 入口和出口的法兰接头
  • 电动水套水和后冷器冷却液泵
  • 水套水和 SCAC 自动调温器
  • 用于 JW 入口和出口的 ANSI/DN 客户法兰接头

排气

  • PEARL/低阻力排气系统
  • CG170B-16 的废气门
  • 封闭式曲轴箱通风系统

燃油系统

  • 电子燃油计量阀
  • 单独控制的气缸监控和点火系统
  • 预燃烧室火花塞

发电机

  • 直连式发电机可实现不向底座机架传输扭矩
  • 绕组温度探测器
  • 母线连接
  • 三相感应和 KVAR/PF 控制装置
  • 发电机电网准则
  • 无功压降
  • 防冷凝空间加热器

起动/充电

  • 24V 起动电机
  • 蓄电池断路开关

通用

  • 曲轴减振器和护罩

CG170B-16 选装设备

制冷

  • CHP 滑板

电网代码合规

  • 50Hz:德国、比利时、英国、意大利、波兰和荷兰

了解 CG170B-16 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

CG170B-16

CG170B-16 右前视图

CG170B-16 右后视图

CG170B-16 左后视图

CG170B-16 左前视图

CG170B-16
CG170B-16 右前视图
CG170B-16 右后视图
CG170B-16 左后视图
CG170B-16 左前视图

Cat® CG170B 燃气发电机组

Cat® CG170B 燃气发电机组

360 View