D150 GC C7.1(60 Hz)| 150 kW 柴油发电机

D150 GC 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

频率
60 Hz
60 Hz
排放标准/燃料策略
美国 EPA Tier 3 认证
美国 EPA Tier 3 认证
电压
208 至 600 V
208 至 600 V

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat 发电机组套件

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 可一步到位承担 100% 的缸体负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat 柴油发动机

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
M 机架交流发电机

M 机架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
GCCP 1.2 控制面板

GCCP 1.2 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
冷却系统

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
认证

认证

  • 通过 UL 2200 认证
  • 可提供 ULC 认证

产品技术规格适用产品 D150 GC

频率 60 Hz 60 Hz
排放标准/燃料策略 美国 EPA Tier 3 认证 美国 EPA Tier 3 认证
电压 208 至 600 V 208 至 600 V
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用 备用
最小额定功率 150 ekW 150 ekW
最大额定功率 150 ekW 150 ekW
发动机型号 C7.1 I-6,四冲程柴油发电机 C7.1 I-6,四冲程柴油发电机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.31 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
压缩比 16.7:1 16.7:1
进气方式 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式
燃油系统 电子共轨 电子共轨
调速器类型 ADEM™A4 ADEM™A4
长度 - 最大值 103.7 in 2634 mm
宽度 - 最大值 51.2 in 1300 mm
高度 - 最大值 52.2 in 1402 mm
干重 - 发电机组(最大值) 3443 lb 1562 kg

D150 GC 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;轻负荷,带一次性滤芯

控制面板

  • GCCP 1.2 控制面板

冷却系统

  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 带阀冷却液排放管
  • Caterpillar 长效冷却液

发电机和发电机附件

  • 12 根引线
  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • IP23 防护
  • 塔面板,IP22,底部电缆入口
  • 电压调节器(单相感应)
  • 断路器,IEC,3 极,安装在塔面板

排气系统

  • 供客户使用的短管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油系统

  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座
  • 型钢基座,带有可让机组运行 24 小时的单壁集成式燃油箱

润滑系统

  • 润滑油
  • 带阀油排放管

支架系统

  • 冷却液和润滑油排油管路的端点
  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器
  • 包括提升底座和拖拽点

起动/充电系统

  • 带有支架和电缆的 24V 蓄电池

调速系统

  • 机械和电气调速系统 - 取决于机型

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

D150 GC 选装设备

交流发电机系统

  • R 机架辅助绕组:R2273L4 SE 辅助交流发电机 07、辅助交流发电机 08 和辅助交流发电机 10
  • 防冷凝加热器
  • 三相感应
  • 正交降低立轴
  • 交流发电机拆卸
  • 永久励磁(PMG)

断路器

  • 可通过挂锁锁定的断路器装置
  • 4 极 250A、400A 和 630A 断路器

控制面板选件

  • 蓄电池充电器
  • 面板安装型声音警报
  • 使用钥匙进行紧急停机
  • 速度调节电位计
  • 控制面板加热器
  • 接地泄漏(仅限 2 线)
  • 接地故障(仅限 2 线)
  • 速度调节触点
  • 通过断路器的过载停机
  • 无电压触点

控制系统

  • 用于通用警报的无电压触点
  • 静态蓄电池充电器
  • 用于发电机组运行的无压触点

冷却系统

  • 冷却液加热器
  • 冷却液液位低时停机
  • 冷却液温度过低

外壳

  • 2 级抑噪外壳

安装选件

  • 电子调速器
  • 住宅消声器
  • 工业消声器拆除
  • 消声器安装套件
  • 蓄电池拆卸

燃油系统

  • 燃油油位过高警报
  • CALG 外壳套件的滑动底座
  • 用于开放式发电机组的紧凑滑动底座
  • 开放式发电机组窄燃油箱底座
  • 燃油油位过低警报
  • DEFRA 捆绑式燃油箱
  • 低油位停机

测试报告

  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告

通用

  • 防石护罩/散热器转换法兰

电源终端

  • IEC 4 极断路器

附件/其他

  • 包装外壳 - 顶篷式套件
  • 包装外壳 - 紧凑套件

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 D150 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

D150 GC 开放式发电机组

D150 GC 开放式发电机组

D150 GC 开放式发电机组

D150 GC 开放式发电机组

外壳

外壳

D150 GC 开放式发电机组
D150 GC 开放式发电机组
D150 GC 开放式发电机组
D150 GC 开放式发电机组
外壳
外壳

360 View
360 View

查看当前优惠(按对象)  D150 GC

查看更多优惠