概述
560 - 800 kW 燃气发电机
Cat CG132B 系列燃气发动机针对全球价值链时代的发电厂的各种难题进行了完美定制。
主要技术规格
Cat CG132B 系列燃气发动机针对全球价值链时代的发电厂的各种难题进行了完美定制。
支持使用含氢量高达 25%(按体积计算)的管道天然气混合燃料。
全厂能源管理(TPEM)系统可让您对发电机组的效率和性能进行全面且灵活的数字化控制,从而帮助降低规划和安装成本。
改进的机油管理系统配备经过优化的油缸和涡轮增压器,在耐用性和可靠性方面树立了新标准。
显示第 1-6 项/共 4 项
| 连续额定功率 | 800 kW @1.0pf 800 kW @1.0pf |
| 燃料类型 | 天然气、沼气、氢混合燃料(高达 25%) 天然气、沼气、氢混合燃料(高达 25%) |
| 最高电力效率 | 43.5% / 42.6% 43.5% / 42.6% |
| 最大备用额定功率 | 800 kW 800 kW |
| 频率 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| RPM | 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm |
| 发动机型号 | CG132 CG132 |
| 排量 | 2135.8 in³ 35 l |
| 进气方式 | TA TA |
| 缸径 | 5.2 in 132 mm |
| 冲程 | 6.3 in 160 mm |
| 长度 | 165 in 4200 mm |
| 宽度 | 70 in 1780 mm |
| 高度 | 85 in 2150 mm |
| 干重 - 发电机组 | 17691 lb 8070 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号CG132B-16 燃气发电机组
CG132B-16 燃气发电机组
CG132B-16 燃气发电机组
CG132B-16 燃气发电机组
CG132B-16 燃气发电机组
CG132B_V16
CHP
Caterpillar 将效率提升到一个新水平 | Cat® CG132B 燃气发电机组