概述
Cat® 能量控制系统(ECS)400
Cat® ECS 400 集成先进现场控制系统,适用于传统及混合微电网系统。Cat ECS 系统确保发电资产的精准管理,兼具运行可靠性与成本效益优化。该系统采用 396mm(15.6")彩色触摸屏界面,操作简便直观。
主要技术规格
Cat® ECS 400 集成先进现场控制系统,适用于传统及混合微电网系统。Cat ECS 系统确保发电资产的精准管理,兼具运行可靠性与成本效益优化。该系统采用 396mm(15.6")彩色触摸屏界面,操作简便直观。
具备监控和控制完整电力基础设施的能力,同时确保系统的高可靠性和弹性。
凭借 Caterpillar 逾 50 年的电力行业经验,实现无缝现场集成
可扩展的灵活解决方案,全面的工程设计与服务保障可靠的运行时间
显示第 1-6 项/共 7 项
| 应用 | Cat® ECS 400 适用于多种微电网,可根据具体现场资产需求进行灵活配置。 Cat® ECS 400 适用于多种微电网,可根据具体现场资产需求进行灵活配置。 |
| 模块类型 | 监控/控制与资产优化功能可配置多达 32 个分布式能源资源(DER,Distributed Energy Resource)。 监控/控制与资产优化功能可配置多达 32 个分布式能源资源(DER,Distributed Energy Resource)。 |
| 外壳防护等级 | NEMA 1 墙壁安装式 NEMA 1 墙壁安装式 |
Cat® 能量控制系统(ECS)400
Cat® 能量控制系统(ECS)400
Cat® 能量控制系统(ECS)400
Cat® 能量控制系统(ECS)400 开放式
Cat® 能量控制系统(ECS)400 开放式