C18(60 Hz)

C18(60 Hz) 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
600 ekW
600 ekW
最小额定功率
500 ekW
500 ekW
排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 能够一次性承受 100% 的负载突增,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

A 型架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

GCCP 1.3 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

通过 UL2200 认证;CSA 22.2;合规认证 — IBC 地震认证;双重 IBC 和 HCAI

产品技术规格适用产品 C18(60 Hz)

最大额定功率 600 ekW 600 ekW
最小额定功率 500 ekW 500 ekW
排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
电压 220 至 380 V 220 至 380 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1106.4 in³ 18.1 l
压缩比 14.5:1 14.5:1
进气方式 空冷后冷式 空冷后冷式
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最大值 218.5 in 5550 mm
宽度 - 最大值 80.9 in 2056 mm
高度 - 最大值 107.8 in 107.8 mm

C18(60 Hz) 标配设备

进气口

  • 空气滤清器

制冷

  • 安装在组件上的散热器

排气

  • 法兰排气口

燃油

  • 燃油注油泵
  • 燃油细滤器
  • 带集成式油水分离器的燃油粗滤器

发电机

  • IP23 防护
  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • 负载调节模块会在发动机受到负载冲击时减轻发动机的负载,并改进负载承受能力和恢复时间。

电源终端

  • 母线

控制面板

  • GCCP 1.3

支架

  • 橡胶隔振器

起动/充电

  • 24 伏起动马达
  • 蓄电池

通用

  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器除外,另采用高光黑漆)

C18(60 Hz) 选装设备

排气

  • 工业、家用、关键应用消音器

发电机

  • 防冷凝加热器
  • 超大型优质发电机
  • 励磁:[ ] 永久励磁(PMG)[ ] 励磁(PM)[ ] 内部励磁(IE)

电源终端

  • 已通过 UL 认证的断路器
  • 符合 IEC 标准的断路器

控制面板

  • 远程监控软件
  • 本地和远程报警器模块
  • 数字 I/O 模块
  • GCCP 1.4
  • 负载分配模块

起动/充电

  • 超大型蓄电池
  • 蓄电池充电器
  • 重负荷起动系统
  • 缸套水加热器
  • 充电交流发电机

通用

  • 窄底座、宽底座或滑动底座
  • CSA 认证
  • UL 2200 组件
  • 欧盟合规证书(CE)
  • 外壳:抑噪,天气保护
  • 单壁或双壁集成式燃油箱
  • 已通过 UL 认证的集成式和底座下双壁燃油箱
  • 自动传输开关(ATS)
  • 抑噪、防风雨或耐高温环境防风雨外壳
  • 以下选项基于区域和产品配置:
  • 单壁或双壁底座下燃油箱
  • EEC 符合性声明
  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007

了解 C18(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C18 右后

C18 左后

C18 右前

C18 左前

外壳

外壳

C18 右后
C18 左后
C18 右前
C18 左前
外壳
外壳

360 View
360 View