3412C(50 Hz)| 680-900 kVA 柴油发电机

3412C | 800 kVA 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗
电压
380 至 415 V
380 至 415 V
频率
50 Hz
50 Hz

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 可一步到位承担 100% 的缸体负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

SR500 交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

EMCP 4 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

  • 设计可在最高 50�C(122�F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

  • 欧盟符合性声明
  • 欧盟公司声明
  • 欧亚联盟符合性(EAC)

产品技术规格适用产品 3412C | 800 kVA

排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
电压 380 至 415 V 380 至 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
最大额定功率 680 kVA 680 kVA
最小额定功率 680 kVA 680 kVA
发动机型号 3412C TA,V-12,四冲程水冷柴油机 3412C TA,V-12,四冲程水冷柴油机
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
排量 1648.86 in³ 27.02 l
压缩比 13:01 13:01
进气方式 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式
燃油系统 泵和管路 泵和管路
调速器类型 ADEM™ A5 ADEM™ A5
长度 - 最大值 162.4 in 4125 mm
宽度 - 最小值 75 in 1906 mm
宽度 - 最大值 78.3 in 1989 mm
高度 - 最大值 75 in 1906 mm
干重 - 发电机组(最小值) 12039 lb 5461 kg
干重 - 发电机组(最大值) 13030 lb 5910 kg

3412C | 800 kVA 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器,单滤芯罐式,带保养指示器

控制面板

  • GCCP 控制面板
  • 直流电压
  • 正面环境密封
  • kVA(每相、平均值和百分比)
  • 电压调节
  • 兼容以下选装模块:
  • 冷却液液位过低
  • RPM
  • 发动机循环起动
  • 超频/欠频(81 o/u)
  • 可编程的保护继电功能:
  • kVAr(每相、平均值和百分比)
  • 冷却液温度
  • 本地报警器
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 2 个可编程数字输出
  • 紧急停止
  • 电流(每相和平均值)
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 无法起动(过起动)
  • 速度调节
  • 24 V 直流操作
  • 远程串行报警器
  • kW(每相、平均值和百分比)
  • 冷却液温度过低
  • 冷却液温度过高
  • 过压/欠压(27/59)
  • 反向功率(kW)(32)
  • 运行/自动/停机/控制
  • 运行时间
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • 功率因数(每相和平均值)
  • 发电机温度监控模块
  • 6 个可编程数字输入
  • 超速
  • 文字警报/事件说明
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • kW-hr(总计)
  • 其特点包括:
  • 远程 CAN 报警器
  • 数字 I/O 模块
  • 发电机相序
  • 机油压力过低
  • 警告/停机,带通用停机 LED 指示,适用于:
  • 附属模块数据链路
  • 紧急停机按钮
  • 串行报警器模块数据链路
  • 频率(Hz)
  • 2 个可编程继电器输出(Form C)
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)
  • 数字显示以下各项:
  • 通信
  • 过流(50/51)

冷却系统

  • Caterpillar 长效冷却液
  • 冷却液液位停机
  • 带有护罩的散热器(适用于 50°C)
  • 风扇和传动带护罩
  • 带阀冷却液排放管;通过管道连接到底座的边缘

排气系统

  • 不锈钢排气软管带 ANSI 型出口法兰、垫片、螺栓和对焊法兰、散装品

燃油系统

  • 油水分离器
  • 燃油软管(在底座上端接)
  • 燃油粗滤器和细滤器
  • 燃油注油泵

发电机和附件

  • H 级绝缘
  • 2:1 电压/Hz
  • 三相感应
  • F 级温升
  • 12 根引线
  • VR6 电压调节器
  • 母线端接
  • 无功压降
  • SR4B 自励磁

调速系统

  • Cat 电子调速器

润滑系统

  • 润滑油
  • 带阀排油管,通过管道连接到底座的边缘
  • 烟雾处理装置,通过管道连接到散热器前端
  • 机油滤清器

支架系统

  • 型钢底座,在底座和发动机发电机之间带有线性隔振器

起动/充电系统

  • 45 A 充电交流发电机
  • 燃油切断电磁阀
  • 带有机架、电缆的蓄电池
  • 24 伏起动马达

3412C | 800 kVA 选装设备

进气系统

  • 重负荷空气滤清器
  • 敞开式滤芯空气滤清器
  • 双滤芯空气滤清器

断路器

  • 1600 A,3 极,Non-UL,100% 通过认证,24 V 直流并联跳闸装置
  • 1250、1600 A,3 极,100% 通过 IEC 认证,24 V 直流并联跳闸装置

控制面板

  • GCCP 控制面板
  • 防破坏面板门
  • 远程自定义报警器
  • 接地故障继电器
  • 通用警报/停机继电器
  • 发电机运行 VFC
  • GCCP 控制面板
  • 本地离散 I/O 套件
  • 第一个本地报警器
  • 发电机温度监控套件

冷却系统

  • 缸套水加热器
  • 散热器导管法兰

欧洲认证

  • 欧亚联盟符合性(EAC)标志

排气系统

  • 穿墙式安装套件
  • 歧管和涡轮增压器护罩
  • 弯头套件
  • 消音器

发电机和附件

  • 数字电压调节器
  • 超大型优质发电机
  • 永久励磁(PMG)
  • 空间加热器

润滑系统

  • 手动油池泵

支架系统

  • 燃油箱底座(1200 升)

特殊测试/报告

  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告

起动/充电

  • 蓄电池断路开关
  • 超大型蓄电池
  • 蓄电池充电器
  • 重负荷起动系统

调速系统

  • 电子负载共享

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 3412C | 800 kVA 与常用比较产品相比如何。

媒体库

3412C 左前

3412C 右前

3412C 右后

3412C 左后

3412C 左前
3412C 右前
3412C 右后
3412C 左后

查看当前优惠(按对象)  3412C | 800 kVA

查看更多优惠