C4.4(60 Hz)| 72-100 kW 柴油发电机

C4.4(60 Hz) 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

排放标准/燃料策略
美国 EPA Tier 3 认证
美国 EPA Tier 3 认证
电压
110 至 480 V
110 至 480 V
频率
60 Hz
60 Hz

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 能够一次性承受 100% 的负载突增,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

R 机架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层

GCCP 1.2 控制面板

GCCP 1.2 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
  • 图片不代表实际产品
Cat

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

Cat 代理商可提供广泛的售后支持,包括维修保养协议。Cat 代理商在 200 个国家/地区拥有 1800 多家代理商分店。Caterpillar S • O • S℠ 计划能够以经济高效的方式检测发动机内部部件的状况,甚至可以检测到有害的油液和燃烧副产品

产品技术规格适用产品 C4.4(60 Hz)

排放标准/燃料策略 美国 EPA Tier 3 认证 美国 EPA Tier 3 认证
电压 110 至 480 V 110 至 480 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
最大额定功率 100 ekW 100 ekW
最小额定功率 72 ekW 72 ekW
发动机型号 Cat® C4.4 Cat® C4.4
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 268.5 in³ 4.4 l
压缩比 16.2:1、17.25:1、18.2:1 或 18.3:1 16.2:1、17.25:1、18.2:1 或 18.3:1
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式
燃油系统 直喷或共轨 直喷或共轨
调速器类型 机械式 机械式
长度 - 最大值 75.8 in 1925 mm
宽度 - 最大值 44.1 in 1120 mm
高度 - 最大值 53.6 in 1361 mm

C4.4(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;轻负荷,带一次性滤芯

冷却系统

  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 带阀冷却液排放管
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • Caterpillar 长效冷却液

控制面板

  • GCCP 1.3

排气系统

  • 供客户使用的短管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油系统

  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座,型钢底座,带有可让机组运行 8 小时的单壁集成式燃油箱

发电机

  • 电压调节器(单相感应)
  • 12 根引线
  • IP23 防护
  • 断路器,IEC,3 极,安装在塔面板
  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • 塔面板,IP22,底部电缆入口

调速系统

  • 机械和电气调速系统 - 取决于机型

润滑系统

  • 带阀油排放管
  • 润滑油

支架系统

  • 冷却液和润滑油排油管路的端点
  • 包括提升底座和拖拽点
  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器

起动/充电系统

  • 带有支架和电缆的 24V 蓄电池
  • 蓄电池

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

C4.4(60 Hz) 选装设备

交流发电机系统

  • 永久励磁(PMG)
  • R 机架辅助绕组
  • 防冷凝加热器
  • R 机架辅助绕组
  • 正交调差套件
  • 带有海岸绝缘保护的 LC 机架交流发电机
  • 三相感应

断路器

  • 断路器升级 - 4 极断路器到 250A、400A 和 630 A

冷却系统

  • 冷却液液位低时停机
  • 冷却液加热器
  • 冷却液温度过低警报

控制面板选件

  • GCCP 1.3
  • 控制面板加热器
  • 接地泄漏(仅限 2 线)
  • 面板安装型声音警报
  • 无电压触点
  • 使用钥匙进行紧急停机
  • 蓄电池充电器
  • 通过断路器的过载停机
  • 速度调节电位计
  • 电压调整电位器

外壳

  • 2 级抑噪外壳
  • 1 级抑噪(镀锌)
  • 租赁组件 - 仅限 CAE 租赁选件

欧洲认证

  • 升级到 CE 标准套件

燃油系统

  • CALG 外壳套件的滑动底座
  • 燃油油位过低警报
  • 开放式发电机组窄燃油箱底座
  • 低油位停机
  • 用于开放式发电机组的紧凑滑动底座
  • 燃油油位过高警报
  • 捆绑式燃油箱

全球认证

  • CIS 认证

安装选件

  • 电子调速器
  • 工业消声器
  • 外部单点提升 - 外壳
  • 蓄电池拆卸
  • 消声器安装套件

特殊包装/检查发运

  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告

通用 - 附件/其他

  • 包装外壳 - 紧凑套件
  • 包装外壳 - 顶篷式套件
  • 防石护罩/散热器转换法兰

了解 C4.4(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C4.4 开放式发电机组右后

C4.4 开放式发电机组左后

C4.4 开放式发电机组右前

C4.4 开放式发电机组左前

外壳

外壳

C4.4 开放式发电机组右后
C4.4 开放式发电机组左后
C4.4 开放式发电机组右前
C4.4 开放式发电机组左前
外壳
外壳

360 View
360 View

查看当前优惠(按对象)  C4.4(60 Hz)

查看更多优惠