C7.1(60 Hz)| 114-200 kW 柴油发电机

C7.1(60 Hz) 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

排放标准/燃料策略
Tier 3
Tier 3
电压
208 至 480 V
208 至 480 V
频率
60 Hz
60 Hz

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 能够一次性承受 100% 的负载突增,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

R 机架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

GCCP 1.3 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
  • 图片不代表实际产品
Cat

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

Cat 代理商可提供广泛的售后支持,包括维修保养协议。Cat 代理商在 200 个国家/地区拥有 1800 多家代理商分店。Caterpillar S • O • S℠ 计划能够以经济高效的方式检测发动机内部部件的状况,甚至可以检测到有害的油液和燃烧副产品

产品技术规格适用产品 C7.1(60 Hz)

排放标准/燃料策略 Tier 3 Tier 3
电压 208 至 480 V 208 至 480 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
最大额定功率 200 ekW 200 ekW
最小额定功率 114 ekW 114 ekW
发动机型号 C7.1 I-6,四冲程柴油发电机 C7.1 I-6,四冲程柴油发电机
缸径 4.13 in 105 mm
冲程 5.31 in 135 mm
排量 427.8 in³ 7.01 l
压缩比 16.5:1 16.5:1
进气方式 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式
燃油系统 共轨 共轨
调速器类型 ADEM™A4 ADEM™A4
长度 - 最大值 98.4 in 2500 mm
宽度 - 最大值 52 in 1320 mm
高度 - 最大值 64 in 1626 mm

C7.1(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;轻负荷,带一次性滤芯

控制面板

  • GCCP 1.3

冷却系统

  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 带阀冷却液排放管
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • Caterpillar 长效冷却液

发电机和发电机附件

  • 断路器,IEC,3 极,安装在塔面板
  • 12 根引线
  • IP23 防护
  • 电压调节器(单相感应)
  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • 塔面板,IP22,底部电缆入口

排气系统

  • 供客户使用的短管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油系统

  • 型钢基座,带有可让机组运行 8 小时的单壁集成式燃油箱
  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座

润滑系统

  • 润滑油
  • 带阀油排放管

支架系统

  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器
  • 冷却液和润滑油排油管路的端点
  • 包括提升底座和拖拽点

起动/充电系统

  • 带有支架和电缆的 24V 蓄电池

调速系统

  • 机械和电气调速系统 - 取决于机型

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

C7.1(60 Hz) 选装设备

交流发电机系统

  • R 机架辅助绕组:R2273L4 SE 辅助交流发电机 07、辅助交流发电机 08 和辅助交流发电机 10
  • 永久励磁(PMG)
  • 三相感应
  • 带有海岸绝缘保护的选装 LC 机架交流发电机
  • 交流发电机拆卸
  • 防冷凝加热器
  • 正交降低立轴

断路器

  • 可通过挂锁锁定的断路器装置
  • 4 极 250A、400A 和 630A 断路器

控制面板选件

  • 速度调节触点
  • 通过断路器的过载停机
  • 无电压触点
  • 接地泄漏(仅限 2 线)
  • 使用钥匙进行紧急停机
  • 蓄电池充电器
  • 面板安装型声音警报
  • 接地故障(仅限 2 线)
  • 速度调节电位计

控制系统

  • GCCP 1.3
  • 用于发电机组运行的无压触点
  • 控制面板加热器
  • 用于通用警报的无电压触点
  • 静态蓄电池充电器

冷却系统

  • 冷却液液位低时停机
  • 冷却液温度过低
  • 冷却液加热器

欧洲认证

  • 升级到 CE 标准套件

外壳

  • 1 级和 2 级抑噪外壳
  • 租赁选项(仅限 CAE)- CEE 形外壳套筒
  • 租赁选项(仅限 CAE)- 套筒封板
  • 租赁选项(仅限 CAE)- 租赁包
  • 租赁选项(仅限 CAE)- 单点提升

安装选件

  • 消声器安装套件
  • 蓄电池拆卸
  • 电子调速器
  • 住宅消声器
  • 工业消声器拆除

燃油系统

  • 用于开放式发电机组的紧凑滑动底座
  • 低油位停机
  • DEFRA 捆绑式燃油箱
  • CALG 外壳套件的滑动底座
  • 燃油油位过低警报
  • 燃油油位过高警报
  • 开放式发电机组窄燃油箱底座

测试报告

  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告

通用

  • 防石护罩/散热器转换法兰

全球认证

  • CIS 认证

电源终端

  • IEC 4 极断路器

附件/其他

  • 包装外壳 - 顶篷式套件
  • 包装外壳 - 紧凑套件

了解 C7.1(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C7.1 开放式发电机组右后

C7.1 开放式发电机组左后

C7.1 开放式发电机组右前

C7.1 开放式发电机组左前

外壳

外壳

C7.1 开放式发电机组右后
C7.1 开放式发电机组左后
C7.1 开放式发电机组右前
C7.1 开放式发电机组左前
外壳
外壳

360 View
360 View

查看当前优惠(按对象)  C7.1(60 Hz)

查看更多优惠