C175-20(60 HZ)| 3150-4000kW(4MW)柴油发电机

柴油发电机组 C175-20(60 Hz)

查找代理商

主要技术规格

备用额定功率
4000(无风扇)/3900/3620(无风扇)/3500 ekW
4000(无风扇)/3900/3620(无风扇)/3500 ekW
主用额定功率
3600(无风扇)/3500/3300(无风扇)/3180 ekW
3600(无风扇)/3500/3300(无风扇)/3180 ekW
排放标准/燃料策略
低油耗,Tier 2
低油耗,Tier 2

概述

3150 - 4000 ekW 柴油发电机组

我们的 C175-20 柴油发电机组可产生 3150 - 4000 ekW(60 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组经过认证,仅限低油耗、美国 EPA 稳态紧急使用。

优点

超过 20,000,000 运行时间

全球网点

超过 3000 台机器

在现场

最高额定值 Tier 4 产品

已上市

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat 发电机组套件

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 能够一次性承受 100% 的负载突增,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat 柴油发动机

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
SR5 交流发电机

SR5 交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat ECS 控制面板

Cat ECS 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
冷却系统

冷却系统

  • 设计可在最高 50�C(122�F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
认证

认证

  • IBC 地震认证
  • OSHPD 预先批准

产品技术规格适用产品 C175-20(60 Hz)

备用额定功率 4000(无风扇)/3900/3620(无风扇)/3500 ekW 4000(无风扇)/3900/3620(无风扇)/3500 ekW
主用额定功率 3600(无风扇)/3500/3300(无风扇)/3180 ekW 3600(无风扇)/3500/3300(无风扇)/3180 ekW
排放标准/燃料策略 低油耗,Tier 2 低油耗,Tier 2
电压 480 至 13800 V 480 至 13800 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续
最大额定功率 4000 ekW 4000 ekW
最小额定功率 3150 ekW 3150 ekW
发动机型号 C175-20 SCAC,V-20,四冲程水冷柴油发动机 C175-20 SCAC,V-20,四冲程水冷柴油发动机
缸径 6.89 in 175 mm
冲程 8.66 in 220 mm
排量 6456.31 in³ 105.8 B
压缩比 15.3:1 15.3:1
进气方式 涡轮增压器后冷式 涡轮增压器后冷式
燃油系统 共轨 共轨
调速器类型 ADEM� A4 ADEM� A4
长度 - 最小值 261.5 in 6642.8 mm
长度 - 最大值 330.6 in 8397 mm
宽度 - 最小值 85.4 in 2170.2 mm
宽度 - 最大值 127.7 in 3244 mm
高度 - 最小值 87.6 in 2224.3 mm
高度 - 最大值 150.7 in 3827 mm
干重 - 发电机组(最小值) 55100 lb 25000 kg
干重 - 发电机组(最大值) 66200 lb 30000 kg

C175-20(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 4 个带保养指示器的单滤芯空气滤清器滤罐。

控制面板

  • 24 V 直流操作
  • 4 个可编程继电器输入
  • 4 个可编程继电器输出
  • 报警确认
  • 电流(每相和平均值)
  • 自动/起动/停止控制
  • 冷却液温度
  • 直流电压
  • 数字指示器
  • Cat ECS 100
  • 紧急停止
  • 紧急停机按钮
  • 发动机冷却定时器
  • 发动机循环起动
  • 正面环境密封
  • 无法起动(过起动)
  • 频率(Hz)
  • 冷却液温度过高
  • 灯测试
  • 冷却液液位过低
  • 机油压力过低
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)
  • 运行时间
  • 超速
  • RPM
  • 速度调节
  • 文字警报/事件说明。
  • 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 壁装式控制装置:
  • 警告/停机指示器:

冷却系统

  • AC 进口:6" ANSI/AC 出口:3-1/2" ANSI
  • 冷却液传感器
  • JW 进口:6" ANSI/JW 出口:5" Cat 法兰
  • SCAC 冷却

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 双重 ANSI 18"/DIN 450 法兰。散装发运。安装时需要支持

燃油系统

  • 10 微米旋压式
  • 4 微米旋压式
  • 安装在发动机上的滤清器 x 3
  • 滤清器 × 3
  • 燃油粗滤器/油水分离器
  • 燃油细滤器/三级燃油滤清器

发电机和附件

  • 三相无刷
  • 3 相电压感应
  • 6 引线
  • 防冷凝空间加热器
  • 40C 环境温度时的 H 级温升
  • 励磁机二极管监视器
  • 模绕
  • IEC 铂金定子 RTD
  • 最小/最大励磁机限制器
  • NEMA H 级绝缘层
  • 永久励磁(PMG)
  • 无功压降功能
  • RFI 隔音装置
  • 右侧扩展盒,底部电缆入口
  • 凸极
  • 电压调节器

调速系统

  • ADEM A4
  • 冗余停机(通过双重速度感应系统进行超速保护)

润滑系统

  • 烟雾处理系统
  • 齿轮式润滑油泵
  • 集成式润滑油冷却器
  • 润滑油
  • 油排放管和阀门
  • 机油滤清器、加注口和油尺

安装系统

  • 导轨 - 发动机/发电机
  • 橡胶防振底座 - 散装发运

起动/充电系统

  • 蓄电池和蓄电池架(带电缆)
  • 蓄电池断路开关
  • 24 V 双电动起动马达

通用

  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨采用高光黑漆)
  • 右侧维修
  • SAE 标准旋转

C175-20(60 Hz) 选装设备

进气系统

  • 单滤芯空气滤清器

控制面板

  • EMCP 4.4
  • 控制器以及 MV 和 HV 电源连接位置
  • 控制器电压和电流感应总成
  • 紧急停止
  • 发电机线束
  • 发电机温度监控
  • 互连线束
  • 负载分配模块
  • 套件的 Modbus 监控
  • 速度调节
  • 防破坏面板门
  • 报警器模块
  • 客户接口选件

冷却系统

  • 燃油冷却器
  • 安装在套件上的散热器
  • 遥控散热器

曲轴箱系统

  • 曲轴箱通风系统
  • 防爆安全阀

排气系统

  • 排气总管/歧管
  • 前壳体 - 主用或连续
  • 前壳体 - 备用或任务关键型
  • 消音器(15、25 和 34 dBA 消声器)

燃油系统

  • 燃油粗滤器

发电机

  • 防冷凝加热器
  • 内部励磁(IE)
  • 超大型优质发电机
  • 永久励磁(PMG)

发电机和附件

  • 差动变流器
  • 发电机空气滤清器
  • 中压 - 3000 机架 - 60 Hz,三相,1800 rpm,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 0.6667
  • 空间加热器的自动调温器

仪器

  • 高温计和热电偶

润滑系统

  • 排放总成油底壳
  • 电动预润滑泵
  • 润滑油加热器
  • 润滑油
  • 机油滤清器

支架系统

  • IBC 隔振器 - 散装发运
  • 橡胶防振安装
  • 弹簧式线性隔振器

电源终端

  • 符合 IEC 标准的断路器
  • 已通过 UL 认证的断路器

特殊测试/报告

  • 定制发电机 TVA 报告
  • 发电机测试报告
  • 发电机组油耗测试
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 特殊测试费用 - 仅限发动机
  • 标准发动机测试费用
  • 标准发电机组 TVA(扭转振动分析)报告

起动/充电系统

  • 20 A 蓄电池充电器
  • 24 V 蓄电池组 - 干式
  • 24 伏电动起动马达
  • 35 A 蓄电池充电器
  • 50 A 蓄电池充电器
  • 空气压力调节器
  • 空气起动马达
  • 充电交流发电机 - 干式
  • 缸套水加热器
  • 起动器位置盖

通用

  • 盘动总成:
  • 通用型控制装置 - 气动杆总成
  • 气动式发动机
  • 发动机盘动总成
  • 手动
  • 特殊喷漆 - 3500

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C175-20(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C175-20 柴油发电机组

C175-20 柴油发电机组右前视图

C175-20 柴油发电机组左前视图

C175-20 柴油发电机组左后视图

C175-20 柴油发电机组
C175-20 柴油发电机组右前视图
C175-20 柴油发电机组左前视图
C175-20 柴油发电机组左后视图

C175 发电机组

C175 发电机组

360 View