C13(60 Hz)| 320-400 kW 柴油发电机

柴油发电机组 C13(60 Hz)

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
400 ekW
400 ekW
最小额定功率
320 ekW
320 ekW
排放标准/燃料策略
EPA 稳态紧急使用
EPA 稳态紧急使用

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat 发电机组套件

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 能够一次性承受 100% 的负载突增,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat 柴油发动机

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
A 型架交流发电机

A 型架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
GCCP 1.3 控制面板

GCCP 1.3 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
冷却系统

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
认证

认证

通过 UL2200 认证;CSA 22.2;合规认证 — IBC 地震认证;双重 IBC 和 HCAI

产品技术规格适用产品 C13(60 Hz)

最大额定功率 400 ekW 400 ekW
最小额定功率 320 ekW 320 ekW
排放标准/燃料策略 EPA 稳态紧急使用 EPA 稳态紧急使用
电压 208 至 600 V 208 至 600 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 C13 ACERT 直列 6 缸 4 冲程柴油发电机 C13 ACERT 直列 6 缸 4 冲程柴油发电机
缸径 5.12 in 130 mm
冲程 6.2 in 157 mm
排量 763 in³ 12.5 B
压缩比 16.3:1 16.3:1
进气方式 涡轮增压式空对空后冷式 涡轮增压式空对空后冷式
燃油系统 MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器)
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最大值 186.7 in 4743 mm
宽度 - 最大值 79.3 in 2014 mm
高度 - 最大值 84 in 2133 mm

C13(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压器
  • 后冷器芯
  • 空气滤清器;轻负荷,带一次性纸质滤清器

起动/充电

  • 充电交流发电机
  • 24 伏电动起动马达

控制面板

  • GCCP 1.3

控制系统控制器

  • GCCP 1.3

冷却系统

  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • Caterpillar 长效冷却液
  • 带阀冷却液排放管
  • 带护罩的散热器和冷却风扇

认证

  • EPA 稳态紧急使用

排气系统

  • 供客户使用的不锈钢排气软管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

底座/燃油箱

  • 音频和视觉燃油警报

燃油系统

  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座
  • 型钢基座,带有可让机组运行 8 小时的单壁集成式燃油箱

保护

  • 安全关闭 - 超速
  • 安全关闭 - 机油压力过低
  • 安全关闭 - 水温过高

发电机和附件

  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • 发电中心,IP22
  • A 机架发电机 - IP21 防护
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • 选装 LC 机架发电机 - IP23 防护
  • 必需选件断路器,IEC,3 极,安装在发电中心

调速系统

  • Cat 电子调速器(ADEM A4)

润滑系统

  • 机油冷却器
  • 机油排放阀
  • 润滑油

支架系统

  • 包括冷却液和润滑油排油管路的提升底座和端点
  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器

起动/充电系统

  • 带有支架和电缆的 24V 蓄电池

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

C13(60 Hz) 选装设备

欧洲证书

  • 全球 CIS 认证
  • 欧盟合规证书(CE)

进气系统

  • 单滤芯空气滤清器
  • 双滤芯空气滤清器

断路器

  • 可通过挂锁锁定的断路器装置
  • 3 极(IEC-100% 额定值)断路器
  • IEC 断路器的并联跳闸装置
  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 电动
  • 断路器(IEC)辅助触点
  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器
  • 电源端子板
  • 3 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 电动

控制面板

  • 控制面板保护设备:接地故障继电器;接地泄漏接地故障继电器;通过断路器的过载停机;低油位警报;低油位停机;高油位警报;油位传感器
  • GCCP 1.4
  • 无电压触点
  • 本地警报模块:本地报警器
  • 远程报警器模块

冷却系统

  • 散热器导管法兰
  • 防石护罩
  • 冷却液温度过低警报

外壳

  • 抑噪外壳
  • 耐高温环境抑噪外壳

排气系统

  • 伸缩 8 in 排气接头
  • 消音器 - 端入/端出
  • 10、25 和 35 dBA 衰减
  • 6 in 和 8 in 弯头套件
  • 6 in 和 8 in 法兰 GP

燃油系统

  • 输油系统控制装置
  • 手动输油泵
  • 集成式双壁燃油箱底座

发电机和附件

  • LC 机架发电机
  • LC CIP 发电机
  • 空间加热器
  • 进入防护
  • A 机架超大型发电机
  • 永久励磁(PMG)发电机
  • A 机架 CIP 发电机

润滑系统

  • 手动油池泵

支架系统

  • 滑动窄底座

起动/充电系统

  • 蓄电池断路开关
  • 缸套水加热器
  • 5 A 单蓄电池充电器

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C13(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C13 NACD 柴油发电机组,右前

C13 NACD 柴油发电机组,左侧

C13 NACD 柴油发电机组,顶部

C13 NACD 柴油发电机组,后部

外壳

外壳

C13 NACD 柴油发电机组,右前
C13 NACD 柴油发电机组,左侧
C13 NACD 柴油发电机组,顶部
C13 NACD 柴油发电机组,后部
外壳
外壳

360 View
360 View
360 View

查看当前优惠(按对象)  C13(60 Hz)

查看更多优惠