概述
300 kVA 移动式柴油发电机组
这一省油的租赁电力产品非常适合那些希望尽可能减少油耗的客户。每种型号均可轻松地在 50 HZ 和 60 HZ 之间切换,从而使一台机器可以满足不同地区和应用领域(包括采矿、制造、石油天然气、建筑等)不断变化的负载要求,因此大大提升了灵活性。
这一省油的租赁电力产品非常适合那些希望尽可能减少油耗的客户。每种型号均可轻松地在 50 HZ 和 60 HZ 之间切换,从而使一台机器可以满足不同地区和应用领域(包括采矿、制造、石油天然气、建筑等)不断变化的负载要求,因此大大提升了灵活性。
通过接线端链路轻松进行频率切换,消除了地理限制,能够在所需的任何地方使用发电机组
抑噪装置和电动风扇将噪声级别降低到安静交谈时的水平
从底座油箱转换为外部散装油箱可延长运行时间
显示第 1-6 项/共 13 项
| 主用额定值 | 300 kVA 300 kVA |
| 频率 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| 电压 | 127 - 480 V 127 - 480 V |
| 发动机 | Cat C9 Cat C9 |
| 燃油 | 柴油 柴油 |
| 宽度 | 55 in 1400 mm |
| 高度 | 84 in 2124 mm |
| 长度 | 160 in 4065 mm |
| 重量 - 含润滑油和冷却液 | 8553 lb 3880 kg |
| 100% 负载 50Hz | 16.5 gal/hr 62.5 l/hr |
| 100% 负载 60Hz | 19.4 gal/hr 73.5 l/hr |
| 75% 负载 50Hz | 12.5 gal/hr 47.3 l/hr |
| 75% 负载 60Hz | 14.7 gal/hr 55.8 l/hr |
| 50% 负载 50Hz | 8.9 gal/hr 33.8 l/hr |
| 50% 负载 60Hz | 10.6 gal/hr 40.1 l/hr |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号XQP300
XQP300
XQP300
XQP300
Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品稳健设计特点
Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品电气特点
Cat XQP30 - XQP500 移动式发电机起动/停止培训
紧急停止 Cat 移动式发电机