3412C(50 Hz)| 680-900 kVA 柴油发电机

3412C(50 Hz) 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗
电压
380 至 415 V
380 至 415 V
频率
50 Hz
50 Hz

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

        
  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  •     
  • 能够一次性承受 100% 的基本负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  •     
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

        
  • 设计可靠、坚固、耐久
  •     
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  •     
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

SR500 交流发电机

        
  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  •     
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  •     
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

EMCP 4 控制面板

        
  • 简单易用的界面和导航
  •     
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  •     
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

        
  • 设计可在最高 50�C(122�F)的标准环境温度下工作
  •     
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

        
  • 欧盟符合性声明
  •     
  • 欧盟公司声明
  •     
  • 欧亚联盟符合性(EAC)

产品技术规格适用产品 3412C(50 Hz)

排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
电压 380 至 415 V 380 至 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
最大额定功率 900 kVA 900 kVA
最小额定功率 680 kVA 680 kVA
发动机型号 3412C TA,V-12,四冲程水冷柴油机 3412C TA,V-12,四冲程水冷柴油机
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
排量 1648.86 in³ 27.02 l
压缩比 13:01 13:01
进气方式 TA TA
燃油系统 泵和管路 泵和管路
调速器类型 ADEM™ A5 ADEM™ A5
长度 - 最大值 162.4 in 4125 mm
宽度 - 最小值 75 in 1906 mm
宽度 - 最大值 78.3 in 1989 mm
高度 - 最大值 75 in 1906 mm
干重 - 发电机组(最小值) 12039 lb 5461 kg
干重 - 发电机组(最大值) 13030 lb 5910 kg

3412C(50 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器,单滤芯罐式,带保养指示器

控制面板

  • EMCP 4.2B
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • 2 个可编程继电器输出(Form C)
  • 其功能包括:
  • 电压调节
  • 无法起动(过起动)
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 反向功率(kW)(32)
  • 附属模块数据链路
  • 过压/欠压(27/59)
  • 速度调节
  • 冷却液温度过低
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)
  • 正面环境密封
  • 发电机温度监控模块
  • 直流电压
  • 串行报警器模块数据链路
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 电流(每相和平均值)
  • 冷却液温度过高
  • 24 V 直流操作
  • 通信
  • 功率因数(每相和平均值)
  • 兼容以下选装模块:
  • 冷却液液位过低
  • 文字警报/事件说明
  • 数字 I/O 模块
  • 6 个可编程数字输入
  • 机油压力过低
  • 远程串行报警器
  • 发动机循环起动
  • 本地报警器
  • 数字显示以下各项:
  • 超频/欠频(81 o/u)
  • 发电机相序
  • 紧急停止
  • kVAr(每相、平均值和百分比)
  • 运行/自动/停机/控制
  • 运行时间
  • kVA(每相、平均值和百分比)
  • 警告/停机,带通用停机 LED 指示,适用于:
  • 紧急停机按钮
  • 频率(Hz)
  • 冷却液温度
  • 超速
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • kW-hr(总计)
  • 2 个可编程数字输出
  • 远程 CAN 报警器
  • 过流(50/51)
  • kW(每相、平均值和百分比)
  • RPM
  • 可编程的保护继电功能:

冷却系统

  • 带有护罩的散热器(适用于 50°C)
  • 冷却液液位停机
  • 带阀冷却液排放管;通过管道连接到底座的边缘
  • 风扇和传动带护罩
  • Caterpillar 长效冷却液

排气系统

  • 不锈钢排气软管带 ANSI 型出口法兰、垫片、螺栓和对焊法兰、散装品

燃油系统

  • 燃油粗滤器和细滤器
  • 燃油注油泵
  • 燃油软管(在底座上端接)
  • 油水分离器

发电机和附件

  • 2:1 电压/Hz
  • 母线端接
  • 三相感应
  • H 级绝缘
  • 无功压降
  • VR6 电压调节器
  • SR4B 自励磁
  • 12 根引线
  • F 级温升

调速系统

  • Cat 电子调速器

润滑系统

  • 带阀排油管,通过管道连接到底座的边缘
  • 润滑油
  • 机油滤清器
  • 烟雾处理装置,通过管道连接到散热器前端

支架系统

  • 型钢底座,在底座和发动机发电机之间带有线性隔振器

起动/充电系统

  • 45 A 充电交流发电机
  • 带有机架、电缆的蓄电池
  • 燃油切断电磁阀
  • 24 伏起动马达

3412C(50 Hz) 选装设备

进气系统

  • 重负荷空气滤清器
  • 双滤芯空气滤清器
  • 敞开式滤芯空气滤清器

断路器

  • 1600 A,3 极,Non-UL,100% 通过认证,24 V 直流并联跳闸装置
  • 1250、1600 A,3 极,100% 通过 IEC 认证,24 V 直流并联跳闸装置

控制面板

  • 发电机温度监控套件
  • EMCP 4.4
  • 第一个本地报警器
  • 防破坏面板门
  • 远程自定义报警器
  • EMCP 4.3
  • 本地离散 I/O 套件
  • 通用警报/停机继电器
  • 接地故障继电器
  • 发电机运行 VFC

冷却系统

  • 散热器导管法兰
  • 缸套水加热器

欧洲认证

  • 欧亚联盟符合性(EAC)标志

排气系统

  • 穿墙式安装套件
  • 消音器
  • 歧管和涡轮增压器护罩
  • 弯头套件

发电机和附件

  • 永久励磁(PMG)
  • 空间加热器
  • 数字电压调节器
  • 超大型优质发电机

润滑系统

  • 手动油池泵

支架系统

  • 燃油箱底座(1200 升)

特殊测试/报告

  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告

起动/充电

  • 超大型蓄电池
  • 蓄电池充电器
  • 蓄电池断路开关
  • 重负荷起动系统

调速系统

  • 电子负载共享

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 3412C(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3412C 左前

3412C 右前

3412C 右后

3412C 左后

3412C 左前
3412C 右前
3412C 右后
3412C 左后

360 View

查看当前优惠(按对象)  3412C(50 Hz)

查看更多优惠