CG132B-16 燃气发电机组
CG132B-16 燃气发电机组
CG132B-16 燃气发电机组
CG132B-16 燃气发电机组
CG132B-16 燃气发电机组
照片 (6)
视频 (1)

CG132B-16 燃气发电机组

查找代理商

主要技术规格

连续额定功率
1000 ekW @1.0pf
1000 ekW @1.0pf
燃料类型
天然气、氢混合燃料(高达 25%)
天然气、氢混合燃料(高达 25%)
最高电力效率
41.50%
41.50%

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

更低的运营成本

更低的运营成本

更低的运营成本

  • 发动机部件经过优化,CG132 的润滑油消耗量可比竞争对手的燃气发电机组减少多达 50%,从而为您的公司节省更多资金

更小的占用空间

更小的占用空间

  • CG132 的占用空间比类似系统少 50% 左右
  • 空间减少意味着安装成本的降低

Cat 全面电子化管理系统

Cat 全面电子化管理系统

  • 每个汽缸的温度和压力监控
  • 抗震控制功能可确保实现最大功率输出,并且最大限度地利用燃料,即便燃气组分出现波动也不受影响

灵活的燃料使用

灵活的燃料使用

  • 我们的气体混合器技术和全面电子化管理系统适用于各种燃气,包括消化池气体、填埋气及沼气等难以使用的气体

产品技术规格适用产品 CG132B-16

连续额定功率 1000 ekW @1.0pf 1000 ekW @1.0pf
燃料类型 天然气、氢混合燃料(高达 25%) 天然气、氢混合燃料(高达 25%)
最高电力效率 41.50% 41.50%
最大备用额定功率 - -
频率 50 Hz 50 Hz
RPM 1500 rpm 1500 rpm
天然气额定值 1000 1000
发动机型号 CG132B CG132B
排量 2135.8 in³ 35 l
进气方式 TA TA
缸径 5.2 in 132 mm
冲程 6.3 in 160 mm
长度 165 in 4200 mm
宽度 70 in 1780 mm
高度 85 in 2150 mm
干重 - 发电机组 17791 lb 8070 kg

CG132B-16 标配设备

进气口

  • 单滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器
  • 涡轮增压器,所有气缸均配有水冷轴承箱

控制面板

  • TPEM(全厂能源管理系统)

制冷

  • 用于 JW 入口和出口的法兰接头
  • 电动水套水和后冷器冷却液泵
  • 水套水和 SCAC 自动调温器
  • 用于 JW 入口和出口的法兰接头
  • SCAC 回路上的 Cat 法兰
  • 用于 JW 入口和出口的 ANSI/DN 客户法兰接头

排气

  • CG132B-16 的废气门
  • 封闭式曲轴箱通风系统
  • PEARL/低阻力排气系统

燃油系统

  • 预燃烧室火花塞
  • 单独控制的气缸监控和点火系统
  • 电子燃油计量阀

发电机

  • 防冷凝空间加热器
  • 无功压降
  • 三相感应和 KVAR/PF 控制装置
  • 母线连接
  • 发电机电网准则
  • 直连式发电机可实现不向底座机架传输扭矩
  • 无功压降
  • 绕组温度探测器

起动/充电

  • 24V 起动电机
  • 蓄电池断路开关

通用

  • 曲轴减振器和护罩

CG132B-16 选装设备

进气口

  • 带预滤器的空气滤清器
  • 安装支架

制冷

  • CHP 滑板

电网代码合规

  • 50Hz:德国、比利时、英国、意大利、波兰和荷兰

了解 CG132B-16 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

查看当前优惠(按对象)  CG132B-16

查看更多优惠