概述
Cat 并联开关设备是对应急电源控制与分配的完美补充。由于具备模块化和可定制化特点,该设备可用于保护和控制架构。
主要技术规格
Cat 并联开关设备是对应急电源控制与分配的完美补充。由于具备模块化和可定制化特点,该设备可用于保护和控制架构。
利用独特的系统级架构设计
室内、室外、抗电弧设计
系统数据集成、图形表示方式和现场 BMS 系统的可用连接,均有助于获取所有应急动力系统的状态和警报。
| 配置 | IP4X IP4X |
| 工作温度 | 35°C/40°C(1 小时),可选 0…50°C(32…122°F) 35°C/40°C(1 小时),可选 0…50°C(32…122°F) |
| 标准宽度 | 600 mm,适用于 ABB Emax2 E2 1600 - 2500A。750 mm,适用于 ABB Emax2 E4 3200 - 4000A。1200 mm,适用于 ABB Emax2 E6 4000 - 6300A。 600 mm,适用于 ABB Emax2 E2 1600 - 2500A。750 mm,适用于 ABB Emax2 E4 3200 - 4000A。1200 mm,适用于 ABB Emax2 E6 4000 - 6300A。 |
| 标准高度 | 高度包括 100mm 基座(带叉槽)、1900 mm(可达 3200A)、用于 400 的 2200 mm、用于 PLC 和控制柜的 2200 mm。提供通过 M10 旋转吊环进行 4 角单点起吊的选件。标准装运尺寸 高度包括 100mm 基座(带叉槽)、1900 mm(可达 3200A)、用于 400 的 2200 mm、用于 PLC 和控制柜的 2200 mm。提供通过 M10 旋转吊环进行 4 角单点起吊的选件。标准装运尺寸 |
| 标准深度 | 300、450 和 750mm,适用于控制和 PLC 柜。900mm,适用于固定式断路器。1050mm,适用于抽出式断路器 300、450 和 750mm,适用于控制和 PLC 柜。900mm,适用于固定式断路器。1050mm,适用于抽出式断路器 |
| 技术摘要 | 模块化系统允许配置任何配电盘、电机控制中心和 PLC 控制柜。适合固定或抽出式断路器。 模块化系统允许配置任何配电盘、电机控制中心和 PLC 控制柜。适合固定或抽出式断路器。 |
| 应用 | LV 380…480 VAC、50 Hz、三相。 LV 380…480 VAC、50 Hz、三相。 |
| 操作模式 | 适用于多发电机和电网同步、负载共享、高峰负荷/高峰调节、自动主电源故障、转换、负载组连接、保护继电器等项目的开关设备集成选件。 适用于多发电机和电网同步、负载共享、高峰负荷/高峰调节、自动主电源故障、转换、负载组连接、保护继电器等项目的开关设备集成选件。 |