DE600S GC(60 Hz)| 600 kW 柴油发电机

柴油发电机组 DE600S GC

查找代理商

主要技术规格

排放标准/燃料策略
无排放限制
无排放限制
电压
220 至 480 V
220 至 480 V
频率
60 Hz
60 Hz

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 可一步到位承担 100% 的缸体负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

A 型架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

GCCP1.2 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

  • 提供 CE 认证
  • 提供 CIS 认证

产品技术规格适用产品 DE600S GC

排放标准/燃料策略 无排放限制 无排放限制
电压 220 至 480 V 220 至 480 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 RPM 1800 RPM
工作循环 备用 备用
最大额定功率 600 ekW 600 ekW
最小额定功率 600 ekW 600 ekW
发动机型号 C15 直列 6 缸 4 冲程循环柴油发动机 C15 直列 6 缸 4 冲程循环柴油发动机
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6.8 in 171 mm
排量 928 in³ 15.2 l
压缩比 16.1:1 16.1:1
进气方式 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式
燃油系统 EUI EUI
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最大值 131 in 3328 mm
宽度 - 最大值 60.6 in 1540 mm
高度 - 最大值 86.1 in 2187 mm
干重 - 发电机组(最大值) 8364 lb 3794 kg

DE600S GC 标配设备

发动机

  • Cat® C15 直列 6 缸 4 冲程柴油发动机

进气口

  • 空气滤清器

调速器

  • 机械调速器

制冷

  • 安装在组件上的散热器

交流发电机

  • A 型架标准交流发电机

控制面板

  • GCCP 1.1
  • EMCP 4 发电机组控制器

燃油存储

  • 单壁 8 小时燃油箱

冷却系统

  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置

燃油

  • 燃油注油泵
  • 带集成式油水分离器的燃油粗滤器
  • 燃油细滤器

排气

  • 法兰排气口

电气选件

  • 3 极断路器
  • 中性接地链路
  • 带有机架和电缆的 24 V 蓄电池

进气系统

  • 空气滤清器;轻负荷,带一次性滤芯

发电机

  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • IP23 防护
  • 负载调节模块会在发动机受到负载冲击时减轻发动机的负载,并改进负载承受能力和恢复时间。

安装系统

  • 固定线性隔振器
  • 提升底座和拖拽点

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow
  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器除外,另采用高光黑漆)

电源终端

  • 母线

发电机和附件

  • 发电中心,IP22
  • 选装 LC 机架发电机 - IP23 防护
  • 必需选件断路器,IEC,3 极,安装在发电中心
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • 分离式低压(AC/DC)接线板

安装件

  • 橡胶隔振器

调速系统

  • Cat 电子调速器(ADEM A4)。

润滑系统

  • 润滑油
  • 带阀油排放管
  • 机油排放阀
  • 机油冷却器

支架系统

  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器包括冷却液和润滑油排油管路的提升底座和端点

起动/充电

  • 24 伏起动马达
  • 蓄电池
  • 带有机架和电缆的 24 V 蓄电池

DE600S GC 选装设备

排气

  • 工业、家用、关键应用消音器

控制面板

  • 速度和电压调整电位器
  • PLG 4G/3G/以太网
  • 报警器
  • 紧急停止

外壳

  • Cat GC 外壳
  • 耐高温环境抑噪外壳

发电机

  • 超大型优质发电机
  • 防冷凝加热器
  • 励磁:[ ] 永久励磁(PMG)[ ] 励磁(PM)[ ] 内部励磁(IE)

电源终端

  • 已通过 UL 认证的断路器
  • 符合 IEC 标准的断路器

电气选件

  • 4 极断路器
  • 辅助触点
  • 可通过挂锁锁定的断路器
  • 蓄电池充电器
  • 湿式蓄电池

交流发电机

  • 空间加热器
  • AVR

燃油系统

  • 双壁 8 小时燃油箱
  • 单壁防溅溢 8 小时燃油箱
  • 低油位停机
  • 低油位和高油位警报
  • 手动输油泵
  • 输油系统控制装置
  • 双壁燃油箱底座

起动/充电

  • 缸套水加热器
  • 重负荷起动系统
  • 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机
  • 超大型蓄电池

进气系统

  • 单级空气滤清器
  • 双滤芯空气滤清器

认证

  • 欧盟合规证书(CE)
  • EAC 认证

延保服务

  • 3、4、5 和 10 年

通用

  • 以下选项基于区域和产品配置:
  • 单壁或双壁集成式燃油箱
  • 窄底座、宽底座或滑动底座
  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 欧盟合规证书(CE)
  • CSA 认证
  • EEC 符合性声明
  • 已通过 UL 认证的集成式和底座下双壁燃油箱
  • UL 2200 组件
  • 抑噪、防风雨或耐高温环境防风雨外壳
  • 自动传输开关(ATS)
  • 单壁或双壁底座下燃油箱

排气系统

  • 工业消声器
  • 10 dBA 衰减消声器
  • 伸缩排气接头
  • 6 in 和 8 in 弯头套件
  • 端入/端出消音器 - 10、25 和 35 dBA 衰减
  • 安装在发动机上的消音器
  • 歧管和涡轮增压器护罩
  • 6 in 和 8 in 法兰 GP

发电机和附件

  • 超大型 A 机架发电机
  • 永久励磁(PMG)发电机
  • 超大型 LC 机架发电机
  • 进入防护
  • LC 机架发电机
  • 空间加热器
  • LC 机架 CIP 发电机
  • CIP A 机架发电机

润滑系统

  • 手动油池泵

支架系统

  • 窄滑动底座 - 取代标配燃油箱底座

特殊测试/报告

  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告

起动/充电系统

  • 5 A 单蓄电池充电器
  • 蓄电池断路开关
  • 缸套水加热器

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DE600S GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC 外壳

DE600S GC 外壳

DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC 外壳
DE600S GC 外壳

360 View
360 View

查看当前优惠(按对象)  DE600S GC

查看更多优惠