Cat® CG 系列

Cat® CG 系列 ATS TruOne - TruControl

查找代理商

主要技术规格

额定值范围
30-3000A
30-3000A
转换类型
开路转换(CG)和延迟转换(CGD)
开路转换(CG)和延迟转换(CGD)
开关类型
接触器
接触器

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

产品特点

        
  • 涵盖两个电源和负载的电压和频率监测
  •     
  • USB 端口用于上传/下载设置
  •     
  • 可提供蓝牙连接和增强的通信功能
  •     
  • 密码保护 LCD HMI
  •     
  • 集成式帮助按钮和菜单
  •     
  • 自动配置功能
Cat

控制面板

        
  • TruOne L3 - CG LCD HMI 可用于设置电气系统参数,同时支持通过 USB 或蓝牙连接上传文件。
Cat

功能

        
  • 提供转换与再转换控制信号
  •     
  • 提供发动机/发电机启动和关闭信号
  •     
  • 允许用户编程设定点
  •     
  • 显示实时和历史信息
  •     
  • 允许系统测试
  •     
  • 在非易失性内存中存储所有参数
Cat

标准

        
  • UL 1008 及 NFPA 70、99、101 和 110
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  • cUL

产品技术规格适用产品 Cat® CG 系列

额定值范围 30-3000A 30-3000A
转换类型 开路转换(CG)和延迟转换(CGD) 开路转换(CG)和延迟转换(CGD)
开关类型 接触器 接触器
产品节点 30、60、100、125、160、200、260、400、600、800、1000、1200、1600、2000、2600、3000A 30、60、100、125、160、200、260、400、600、800、1000、1200、1600、2000、2600、3000A
额定电压和频率 200-480VAC,50/60 Hz 200-480VAC,50/60 Hz
相位系统 单相和三相(仅三相大于 600A) 单相和三相(仅三相大于 600A)
极数 2、3 和 4(仅 3 极和 4 极大于 600A) 2、3 和 4(仅 3 极和 4 极大于 600A)
中性线配置 可选的固定中性线或切换中性线 可选的固定中性线或切换中性线
产品类型 开路转换(I-II)和延迟转换(I-O-II) 开路转换(I-II)和延迟转换(I-O-II)

Cat® CG 系列 标配设备

操控性

  • LCD + 键控
  • 电压和频率设置:拾取和断开
  • 时间延迟设置:覆盖瞬时、转换、发电机停止、中间断开、预转换、后转换、电梯预信号、电梯后信号和负载限制
  • 电源故障检测:无电压、欠压/过压、缺相、电压不平衡、无效频率和相序错误

其他特性

  • LED 指示 ATS、S1 和 S2 的状态
  • 开路转换 - 标准数字输入/输出(1/1)
  • 延迟转换 - 标准数字输入/输出(2/1)
  • 可程控的数字输入/输出
  • 自动配置(电压、频率、相位系统)
  • 电源优先级(电源 1/2,无优先级)
  • 手动再转换
  • 同相监控(同步检查)
  • 发电机组定期运行测试:带载测试和空载测试
  • 负载限制
  • 实时时钟
  • 事件日志

Cat® CG 系列 选装设备

附件

  • 提供位置指示的辅助触点
  • 其他数字输入/输出触点(数字输入触点和数字输出触点分别可添加最多 6 个)
  • 用于控制器的 12-24 VDC 辅助电源模块
  • 通信模块

连接功能

  • Modbus RTU(RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet 支持
  • DeviceNet
  • 以太网 IP

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 Cat® CG 系列 与常用比较产品相比如何。

媒体库

CG - ATS(通用型)

CG - ATS(通用型)