概述
450 kW 天然气发电机组
用于固定备用、需求响应和限时供电(LTP)应用场合的 Cat® 火花点火式稀薄燃烧发电机提供可靠的电力,具有一流的燃油效率、较小的占用空间和更清洁的废气。即使在非常低的燃气进气口压力下也能运行,使其最适合一系列应用
主要技术规格
用于固定备用、需求响应和限时供电(LTP)应用场合的 Cat® 火花点火式稀薄燃烧发电机提供可靠的电力,具有一流的燃油效率、较小的占用空间和更清洁的废气。即使在非常低的燃气进气口压力下也能运行,使其最适合一系列应用
能够在断电时启动连接的大型电机负载
符合当地许可所要求的排放标准
最高分级标准,确保交流发电机耐用性
显示第 1-6 项/共 5 项
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 天然气额定值 | 450 ekW 450 ekW |
| 排放标准/燃料策略 | 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用和非紧急应用 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用和非紧急应用 |
| 燃料类型 | 天然气 天然气 |
| RPM | 1800 1800 |
| 电压 | 208 - 600 VAC 208 - 600 VAC |
| 发动机型号 | Cat® CG18 直列 6 缸 4 冲程天然气发电机 Cat® CG18 直列 6 缸 4 冲程天然气发电机 |
| 燃油系统 | 气体混合器,文丘里式 气体混合器,文丘里式 |
| 进气方式 | 涡轮增压式 - 空对空后冷式 涡轮增压式 - 空对空后冷式 |
| 调速器类型 | 电子装置 电子装置 |
| 排量 | 1106.3 in³ 18.1 l |
| 压缩比 | 10.5:1 10.5:1 |
| 缸径 | 5.7 in 145 mm |
| 冲程 | 7.2 in 183 mm |
| 长度 | 154 in 3581 mm |
| 宽度 | 73 in 1854 mm |
| 高度 | 82 in 2083 mm |
| 重量 | 10721 lb 4863 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号